Skip to main content

VRV 5 värmeåtervinning

Specialbyggd för att stödja minskade koldioxidutsläpp från kommersiella fastigheter tack vare samtidig kyla och värme.

Vi har ett uppdrag att bygga ett hållbart arv

Det ligger i vårt DNA att tillhandahålla säkra, hälsosamma och bekväma utrymmen under hela fastighetens livscykel med världsledande teknologi.

Drivna av vårt engagemang för att uppnå nollnivå på CO2-utsläpp till 2050, arbetar vi tillsammans med våra partners och kunder för att hjälpa till att skapa en värld med hälsosammare inomhusluft och minimal miljöpåverkan.

Följ oss för att bygga ett hållbart arv.

Sträck

Vår flexibla värmepumpsteknik kan enkelt anpassas för att passa vilken fastighet som helst, var som helst.

  • Upp till 90kW värmeeffekt
  • Rörlängder och höjder för att möta alla VRV-applikationer
  • Ingen nedre bergänsing i rumsstorlek tqck vare Shîrudo-teknik
  • Boxad lösning med rörstorlekar mindre än någonsin tidigare, som enkelt kan integreras i nya och befintliga fastigheter
  • Tyst drift via 5 låga ljudsteg, vilket sänker ljudtrycket ner till 40 dB(A)
  • Helt nyutvecklade BS-boxar för snabbare installation och enklare service

Tillbaka till toppen

Shîrudo Teknik

Tack vare Shîrudo Teknik är VRV 5-systemet mycket mångsidigt för att styra inomhusklimatet i alla rum.

  • Ingen nedre bergänsning i rumsstorlek
  • Trygghet då Daikin säkerställer överensstämmelse med IEC-produktstandarden
  • Fabriksinbyggda kontrollåtgärder för köldmedium gör VRV 5-system snabba och flexibla att designa och installera utan behov av komplexa och tidskrävande beräkningar
  • Tredjeparts CB-certifierat genom ett anmält organ (SGS CEBEC)

Tillbaka till toppen

 

Hållbarhet

Smartare och effektivare än någonsin, VRV 5-tekniken gör stora framsteg när det gäller att reducera koldioxidutsläppen i fastigheter genom att minska den direkta och indirekta CO2-ekvivalenta påverkan.

  • Maximera operativ effektivitet i verkliga förhållanden med ηs,c upp till 298,3 %
  • Speciellt byggd för R32 köldmedium med lägre GWP, vilket reducerar den globala uppvärmningseffekten av köldmediet med 71 % jämfört med R-410A samt är lätt att återanvända och återvinna
  • 3-rörs värmeåtervinning för återvinning och omfördelning av värme i fastigheten

Tillbaka till toppen

 

Smart

Spjutspetsteknik och smart energihantering ger komfort med exakt kontroll.

  • Samtidig kyla och värme låter gäster och hyresgäster styra sin personliga komfort
  • Det bredaste utbudet av specifikt designade inomhusenheter för att passa till alla invändiga utrymmen eller design
  • Plug & play med Daikins mini BMS: Intelligent Touch Manager – ett smart energihanteringssystem som erbjuder realtidsdata för full kontroll över din energianvändning, integrerar tredjepartsenheter

Tillbaka till toppen

Support

Du får tillgång till ett brett nätverk av experter med specialiserad rådgivning från planering till installation och underhåll.

  • Maximera din BREEAM/LEED-poäng med expertstöd från design till utförande. Ta reda på mer
  • Vår VRV Xpress-programvara för onlinesupport med visuellt gränssnitt för planlösning gör designen enkel och säkerställer överensstämmelse med produktstandarder Öppna Xpress nu

Tillbaka till toppen

Helt nyutvecklade BS-boxar för snabbare installation och enklare service

  • Snabbare installation tack vare köldmedieflödet som minskar antalet lödpunkter och fogar
  • Enkel service i undertak tack vare att kretskorten kan dras nedåt
  • Begränsat takutrymme krävs eftersom boxen kan installeras bara 5 mm från taket

 

 

Daikin 3-rörs värmeåtervinning

Våra 3-rörs värmeåtervinningssystem tillåter samtidig kyla och värme genom att överföra värme från områden som kräver kyla till områden som behöver värme.

Daikin 3-rörs-teknik behöver mindre energi för att återvinna värme, vilket leder till avsevärt bättre verkningsgrad vid värmeåtervinningsläge. Vårt system kan återvinna värme vid en låg kondensortemperaturer då det har dedikerade gas-, vätske- och utloppsrör.

Vill du ha mer information?

Ladda ner vår broschyr

Fördelar med R-32

Köldmediet R-32 har en lägre global uppvärmningspotential och högre effektivitet jämfört med R-410A, vilket gör det till den mest effektiva hållbara lösningen för VRF-system idag.

  • Lägre global uppvärmningspotential (GWP): endast en tredjedel av R-410A
  • Lägre köldmedieladdning: 15 % lägre jämfört med R-410A
  • Högre energieffektivitet, vilket kraftigt minskar den indirekta påverkan av CO2-ekv.
  • Köldmedium med en komponent, lätt att hantera och återvinna.
  • En reducering med 71 % minskning av potentiell global uppvärmningseffekt från köldmediet

Fördelar med VRV

VRV-system erbjuder kommersiella fastigheter maximal flexibilitet och sinnesfrid tack vare de fördelar med direkt expansionssystem (DX) har att erbjuda:

  • Mer lyhörd: Omedelbar reaktion på ändrade förhållanden hjälper till att undvika överhettning
  • Högeffektivt: Endast 2 energiöverföringssteg krävs (från luft till köldmedium och från köldmedium till luft)
  • Snabb och lätt att installera: Allt-i-ett enhetslösning utan krav på utrustning som tillhandahålls på plats (mätare, pumpar, ventiler, etc.)
  • Begränsat utrymmeskrav: Alla komponenter är integrerade och köldmedierören är kompakta.