Luftkonditionering hemma - en möjlighet för de allra flesta
Tidigare betraktades luftkonditionering hemma som en lyx. Idag är det en möjlighet för de allra flesta. Investeringen är inte längre jättehög och bonusen är att du får en lösning som sänker din uppvärmningskostnad rejält under vintern på köpet.
Daikins 100 år långa erfarenhet av kylanläggningar och luftkonditionering gör oss till marknadsledare på AC för hemmabruk.
Luftvärmepumpar
Bergvärme och luft/vatten
Därför behöver du Daikin-komfort
Daikin-komfort är mycket mer än behaglig temperatur i hela rummet. Daikin-komfort innebär också ren luft, rätt luftfuktighet, behagligt blås utan drag, tyst drift och dynamisk anpassning till eldstad. Våra luft/luftvärmepumpar ger olika nivåer av Daikin-komfort. Vilken komfort-nivå vill du ha?
Det här är Daikin-komfort
- Rätt temperatur utan drag
- Ren luft
- Tyst drift
- Rätt luftfuktighet
- Dynamisk eldstadlogik
Rätt temperatur i hela rummet utan drag
Med hjälp av ett tredimensionellt luftflöde sprids luften från värmepumpen effektivt i hela rummet. Flera smarta funktioner som till exempel Grid Eye hjälper till att styra luftflödet dit temperaturen behöver ändras och bort från människor för att undvika drag.
Ren luft
Flera av Daikins luft/luftvärmepumpar är försedda med avancerad luftrening med både avancerade filter och oxidering/nedbrytning av ohälsosamma partiklar som virus, bakterier, allergener mögelsporer och damm. Dessutom reduceras dålig lukt.
Nedbrytningen sker med hjälp av Daikins pantenterade Streamer-teknik. Den är bevisat effektiv mot till exempel Coronavirus enligt tester gjorda av tredje part.
Tyst drift
Daikins luftvärmepumpar är erkänt tysta. I tyst läge låter de inte mer än en viskning, det vill säga inte mer än 19 dB(A).
Rätt luftfuktighet
Vår värstingmodell, Ururu Sarara, är försedd med både luftavfuktning och luftbefuktning. Med den kan du alltid njuta av skön sval luft som är ren och i rätt luftfuktighet. Oavsett vädret utomhus. Dessutom mår vår hud och våra blommor bra av en lagom och behaglig luftfuktighet inne.
Dynamisk eldstadlogik
Dynamisk eldstadlogik kommer du att uppskatta i vinter. Det innebär att du får full nytta av din eldstad genom att värmepumpen slutar producera värme när det inte behövs och samtidigt hjälper till att sprida värmen från eldstaden på ett effektivt sätt.
Värmepumpen känner av och anpassar sig till externa värmekällor. När du eldar i braskaminen, eller den öppna spisen, går värmepumpen automatiskt över i enbart fläktläge och sprider värmen från kaminen i hela rummet. När kaminen svalnat slår värmepumpen automatiskt på sin värmeproduktion igen. Det får du bara på en Daikin luft/luftvärmepump.