Skip to main content

Daikins luftrenare är beprövade och testade för att hjälpa dig handskas med allergier

Varför är luften som du andas hemma så viktig?

  • Luftföroreningarna i inomhusluften är 2–5 gånger värre än i luften utomhus
  • Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus
  • En genomsnittlig vuxen andas 15 000 liter luft varje dag
  • Mer än hälften av alla människor har någon närstående med andningsproblem

Andas friskare luft med en luftrenare.

Luften du andas inomhus är två till fem gånger mer förorenad än luften utomhus. Därför är det bra att ventilera dina rum i minst 15 minuter om dagen.

Lägg till en luftrenare så förbättrar du kvaliteten på luften i ditt hem genom att avlägsna föroreningar som pollen och bakterier.

Vem kan dra nytta av luftrenare?

En luftrenare rekommenderas för personer med allergier, astma eller andningsproblem. Men den kan vara användbar för alla.

Hur fungerar en luftrenare?

Luftrenare med ett filter kan fånga upp förorenande partiklar, men Daikins produkter tar det ännu ett steg längre. De erbjuder ett kraftfullt insug och drar in luft från tre håll.

Det elektrostatiska HEPA-filtret gör skillnad på riktigt. Till skillnad från ett icke-elektrostatiskt filter, beror det inte på filternätets storlek. Eftersom det laddas av elektricitet fångar det upp de skadliga partiklarna effektivt. Vilket innebär mindre igensättning och en marknadsledande livslängd på tio år.

Kraftfullt insug som suger in luft från tre olika håll.

Vårt elektrostatiska HEPA-filter fångar effektivt upp damm och föroreningar. Det kan ta bort 99,97 % av de skadliga partiklarna ner till en storlek på 0,3 μm.

Daikins Streamer-teknik bryter ner de skadliga ämnena i enheten och gör luften i ditt hem ren och fräsch.

Se våra rabatterade luftrenare

Kraftfull mot damm, bakterier och virus

Tack vare vårt partnerskap med välrenommerade institutioner vet vi att våra luftrenare är effektiva mot olika typer av bakterier och virus