Skip to main content

Energikontroll Västervik

  • Installation
  • Värmepumpar
  • Service
  • Luftkonditionering

Vi är Energikontroll Västervik

Vi är auktoriserade återförsäljare och installatörer av Daikins breda program av luftvärmepumpar och bergvärmepumpar. I programmet ingår luft/luft- luft/vatten- och bergvärmepumpar.. Vårt arbetsområde täcker Västervik med omnejd. Vi erbjuder totalentreprenad, vilket innebär att vi tar ett helhetsansvar för din installation. Vi börjar gärna med att besöka dig (kostnadsfritt och utan förpliktelser för dig). Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dina behov av värme, luftkonditionering och varmvatten. Vid köp tar våra duktiga kyl/vvs-tekniker hand om installation och idriftsättning. Efter installationen går vi tillsammans igenom hur din anläggning fungerar och hur du bäst tar hand om den. Självklart erbjuder vi regelbunden service för att maximera livslängden och verkningsgraden på din värmepump. Välkommen att kontakta oss redan idag.

Kontakta

Energikontroll Västervik
Lunnargatan 26, 593 62 Västervik

Föredrar du att ta direktkontakt med din installatör?