Skip to main content
  • Installation
  • Heat pumps
  • Maintenance
  • Air conditioning

Vi är Kyltech AB

Vi är auktoriserade återförsäljare och installatörer av Daikins breda program av luftvärmepumpar och bergvärmepumpar. I programmet ingår luft/luft- luft/vatten- och bergvärmepumpar.. Vårt arbetsområde täcker Växjö med omnejd. Vi erbjuder totalentreprenad, vilket innebär att vi tar ett helhetsansvar för din installation. Vi börjar gärna med att besöka dig (kostnadsfritt och utan förpliktelser för dig). Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dina behov av värme, luftkonditionering och varmvatten. Vid köp tar våra duktiga kyl/vvs-tekniker hand om installation och idriftsättning. Efter installationen går vi tillsammans igenom hur din anläggning fungerar och hur du bäst tar hand om den. Självklart erbjuder vi regelbunden service för att maximera livslängden och verkningsgraden på din värmepump. Välkommen att kontakta oss redan idag.

Kontakta

Kyltech AB
Verkstadsgatan 12 B, 352 46 Växjö

Föredrar du att ta direktkontakt med din installatör?