Skip to main content

Vi har sammanställt 12 tips för att du ska få den bästa effekten av din Daikin premium-luftrenare

Luftrenare minskar mängden damm, allergener och lukt i ditt hem, men tar även bort rök- och husdjurslukt. Här kommer några tips hur du kan få ut så mycket som möjligt av din luftrenare från Daikin, från bästa placeringen till användningen av ”tyst läge” för ostörd sömn.

1) Byt ut ditt luftrenarfilter vart tionde år

Daikins högpreseterande elektrostatiska HEPA-filter håller länge och ger dig en känsla av att du kan koppla av kommande tio år. De effektiva när de gäller att ta bort mindre partiklar såsom damm, pollen virus och bakterier. Dessutom gör livlängden på tio år att en Daikin luftrenare är billig i längden. Håll bara koll på datumet, för du behöver byta ut dem var tionde år. Ett tips är att sätta en notis med inköpsåret på baksidan av enheten.

2) Placera luftrenaren i det rum du vistas mest

Det bästa stället för luftrenaren är i det rum där du vistas mest. Oftast är det sovrummet och vardagsrummet. En av många fördelar med en luftrenare från Daikin är att den är enkel att flytta runt. Prova att ha den i vardagsrummet, sovrummet och överallt där du tillbringar mycket av din tid. För att kunna dra full nytta av den ska du välja ett stabilt underlag och placera den en bit från väggen så att luften kan cirkulera fritt. 

3) Använd auto-läget

Daikins luftrenare är extremt energieffektiva, så det är en bra idé att alltid ha dem igång. Då får du ut mesta möjliga effekt. Med auto-läget aktiverat blir luftrenaren ännu energieffektivare. Då anpassas fläkthastigheten automatiskt till behovet av rening. Förutom att luften alltid renas optimalt får du också minsta möjliga ljudnivå hemma.

4) Använd anti pollen-läget

Anti pollen-läget är effektivt under pollensäsongen. Var 5:e minut ökas fläkthastigheten för att skapa ökad cirkulation i rummet. Det förhindrar pollen att lägga sig på golvet och andra ytor och gör det enklare för luftrenaren att fånga in dem.  Övrig tid går luftrenaren i auto-läge.

5) Prova timer-funktionen

Om du är en person som har mycket runt om kring dig så kan du som alternativ använda timer-funktionen för att köra luftrenaren vid vissa tider. På så sätt kan du vara säker på att luften alltid är ren när du är hemma. Tips: ställ in den att starta innan du kommer hem, så har du frisk, ren luft som väntar på dig när du kommer hem.

Ett medelålders par som kopplar av och läser i sovrummet, som har bra luftkvalitet
Far och son som njuter av den goda luftkvaliteten inomhus i vardagsrummet tack vare Daikins luftrenare

6) Ställ luftrenaren så fritt som möjligt i rummet

Din luftrenare från Daikin är som mest effektiv när luften kan cirkulera fritt, så se till så att den inte står för nära väggarna eller möbler, och häng aldrig någonting över den. Ha gärna fritt ända upp till taket ovanför luftrenaren. På så vis optimeras luftcirkulationen och den rena luften sprids på bästa sätt i rummet.

7) Rengör luftrenaren regelbundet

Daikins luftrenare är lätta att rengöra. Dammsug filtren regelbundet (se manualen). Ett intagsfilter som är fullt med damm hindrar luften att komma in i luftrenaren.  Torka av utsidan med en fuktig trasa för att ta bort damm och smuts. 

8) Vädra och dammsug regelbundet

Även om Daikins luftrenare är effektiva så är det viktigt att du gör allt du kan för att hålla ditt hem rent. Vädra ofta och dammsug och damma regelbundet för att hålla föroreningar och smuts i schack. Många växter kan hjälpa till att rena luften, inklusive krysantemum, som tycker om en solig plats nära ett fönster, men även den anspråkslösa ampelliljan som är enkel att föröka och som inte kräver mycket skötsel.

9) Torr luft? Välj en modell med luftbefuktning 

Om du har torr luft hemma behöver du en luftrenare med luftbefuktning. Den ser till så att luften i ditt hem håller perfekt fuktighet, vilket gör att både du och dina växter mår bra.

10) Använd ”tyst läge” när du ska sova

Du behöver inte oroa dig för att luftrenaren håller dig vaken nattetid. Daikins luftrenare har ett ”tyst läge” som minskar fläkthastigheten och ljudet, vilket gör det lättare för dig att sova. Även om du sover lätt kommer du att tycka att de är supertysta. Våra luftrenare låter lika lite som en viskning i tyst läge.

11) Undvik starka dofter och rök

Daikins luftrenare är försedda med luktreducerande filter, men det är ändå bra att undvika att röka inne eller använda rökelse och doftljus. Förbränningen avger ämnen som i vissa fall är skadliga.

12) Flytta din luftrenare dit du är

Din luftrenare från Daikin är kompakt och bärbar, vilket du kan dra nytta av. Du kanske redan använder den i ditt sovrum eller vardagsrum, men prova att ställa den i andra rum där du tillbringar mycket tid, som till exempel i köket eller på hemmakontoret. Det är ett utmärkt sätt att förbättra luftkvaliteten generellt i ditt hem.

Kommer härnäst