Skip to main content

När du investerar i en luftrenare från Daikin, vill du vara säker på att få bästa möjliga resultat. Det är därför vi är stolta över att kunna säga att våra produkter är testade av prestigefyllda myndigheter, inklusive Institut Pasteur de Lille, British Allergy Foundation UK och European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

Luftkvaliteten i ditt hem är viktigare än någonsin. Vi är en "inomhusgeneration" och vi tillbringar mer än 90 % av vår tid inomhus. Många av oss är dock inte medvetna om att luftkvaliteten i våra hem kan vara upp till fem gånger sämre än utomhus.

Även om luftföroreningar är osynliga, är de ett allvarligt problem – men Daikins luftrenare erbjuder en effektiv lösning, vilken säkerställer att luften du och din familj andas, är renare och mer hälsosam.

Daikins luftrenare är kända för sin höga effektivitet tack vare det högpresterande elektrostatiska HEPA-filtret, ett högeffektivt system utformat för att avlägsna små partiklar. Vår patenterade streamer-teknik är utformad för att med hög precision eliminera virus och allergener.

Även om hotet från covid-19 har lagt sig har världen lärt sig vikten av ren luft och vilka fördelar den har för hälsan – alltifrån färre miljöfaktorer som kan utlösa sjukdomar som astma och allergi, till att minska spridningen av luftburna sjukdomar. Renare inomhusluft kan dessutom skydda mot föroreningar utomhus som smog och rök. När du väljer en luftrenare från Daikin vill vi att du ska känna dig helt trygg.

Eftersom vi vill se till att du får det allra bästa när det gäller luftrening samarbetar vi med ledande experter för att testa våra produkter. Vi har erhållit testresultat från några av världens mest välrenommerade institut.

Hur testas Daikins luftrenare mot luftvägsvirus?

Daikin har alltid varit ledande inom innovativa lösningar, så vi ville gärna testa hur effektiva våra luftrenare är. Vi bad det välrenommerade franska laboratoriet Institut Pasteur de Lille (IPL) att noggrant testa våra enheter*, och vi är stolta över att dela med oss av de två viktigaste resultaten vi fick av dem.

  • Daikins luftrenare eliminerar mer än 99,9 % av det humana coronaviruset HCoV-229E på 2,5 minuter. Detta virus är av samma slag som SARS-CoV-2, det coronavirus som orsakade covid-19 pandemin.
  • Enheterna har dessutom visat sig vara till 99,9 % effektiva mot H1N1-viruset (som orsakar vanlig influensa) på 2,5 minuter.

Det innebär att Daikins luftrenare kan bidra till kampen mot luftvägssjukdomar genom att dessa luftrenare, som är kompakta och redo att kopplas in, kan spela en avgörande roll i att minska risken för att luftvägsvirus sprids.

Daikins godkännandemärkning från Institut Pasteur de Lille är viktig för oss: institutet grundades år 1894 för att bekämpa epidemier och är än idag en ledande aktör i arbetet med att främja god hygien och förhindra spridning av sjukdomar. Institut Pasteur de Lille, som består av 33 forskningsteam, arbetar endast med noga utvalda samarbetspartners. Att de väljer att utföra rigorösa tester på Daikins produkter är därför ett tydligt bevis på vår höga kvalitet.

Vi vet att du vill hålla ditt hem säkert och förhindra spridning av luftvägsvirus – och vi är stolta över att få hjälpa dig med våra välbeprövade luftrenare.

*Inte alla enheter har testats av Institut Pasteur de Lille. Se nedan för en översikt av de enheter som testats av Institut Pasteur de Lille och läs detaljerade testresultat i fotnoterna.

I den här videon får du veta mer om Institut Pasteur de Lille:

Ta en titt på våra certifierade och testade Luftrenare

Hur effektiva är Daikins luftrenare? Testad och certifierad

Certifierad av British Allergy Foundation UK och ECARF. Testad av Institut Pasteur de Lille.

Testad av Institut Pasteur de Lille och certifierad av ECARF​.

Hur kan en luftrenare från Daikin hjälpa vid allergier?

Eftersom vi tillbringar allt mer tid inomhus ökar allergierna. Det är därför viktigt att minimera irriterande ämnen och föroreningar.

Daikins luftrenare kan stoppa allergener orsakade av husdjur, rök och andra irriterande ämnen innan de blir ett problem. Vi kan stolt berätta att några av våra enheter har erhållit godkännandemärkning från Allergy UK, vilket innebär att de har certifierats som effektiva för att reducera antalet små partiklar inklusive allergener, bakterier och virus.

European Centre for Allergy Research Foundation har dessutom testat Daikins luftrenare och kommit fram till att de är allergivänliga. ECARF:s kriterier uppdateras regelbundet för att återspegla de senaste vetenskapliga rönen, vilket innebär att godkännandemärkningen är ett bevis på Daikins höga standarder.

Med resultat från dessa tre renommerade institutioner, kan du genom att välja Daikin, känna dig säker på att du får den rena luft som du och din familj behöver i ert hem.

Testresultat för MC55W av Institut Pasteur de Lille

Daikins enhet MC55WVM (handelsnamn MC55W/VB), som har testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,98 % av det humana coronaviruset HCoV-229E på 2,5 minuter vid "turbo"-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en invändig volym på 1,4 m³, inget luftutbyte). Coronavirus HCoV-229E skiljer sig från det virus som orsakar covid-19 – SARS-CoV-2 – men tillhör samma familj av coronavirus. ​

Daikins enhet MC55WVM (handelsnamn MC55W/VB), som har testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,93 % av influensa A-virus av undertyp H1N1 på 2,5 minuter vid "turbo"-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en invändig volym på 0,47 m³, inget luftutbyte).

Testresultat för MC30Y av Institut Pasteur de Lille

Daikins enhet MC30Y (handelsnamn MC30YV/YB), som har testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,987 % av det coronaviruset HCoV-229E på 2,5 minuter vid "turbo"-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en invändig volym på 1,3 m3, inget / YB luftutbyte). Coronavirus HCoV-229E skiljer sig från det virus som orsakar covid-19 – SARS-CoV-2 – men tillhör samma familj av coronavirus. ​

Daikins enhet MC30Y (handelsnamn MC30YV/YB), som har testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,98 % av influensa A-virus av undertyp H1N1 på 2,5 minuter vid "turbo"-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en invändig volym på 1,3 m3, inget luftutbyte).

Allmänt påstående om Daikins luftrenare: Daikins luftrenare är inte en medicinteknisk produkt och inte avsedd att användas som ersättning för medicinsk behandling eller läkemedelsbehandling. ​