Skip to main content

Vilken luftrenare är bäst? Och hur ska man jämföra olika luftrenare? Utbudet av luftrenare är stort och likaså prisvariationen. För att göra ditt val lite enklare har vi sammanställt några punkter att titta på när du jämför luftrenare.

Vi har listat 8 punkter att titta närmare på när du ska välja luftrenare.

Reningsteknik

Den viktigaste egenskapen hos en luftrenare är att så klart att rena din inomhusluft. En bra luftrenare bör vara försedd med HEPA-filter. De avlägsnar de flesta partiklarna ur luften. Det är också bra om luftrenaren har fler reningssteg. Det bör minst finnas dammfilter vid luftintaget, ett HEPA-filter och någon typ av luktreducerande filter. Har luftrenaren dessutom joniseringsteknik för att oxidera partiklar som fastnar i filtret är det ett plus.

Filtrets livslängd

Ju längre filterlivslängd, ju lägre totalkostnad för luftrenaren. Många tillverkare anger 1-2 års filterlivslängd, vilket betyder att du behöver byta filter många gånger under luftrenarens livslängd. Lång filterlivslängd gör luftrenaren billig i längden.

Kapacitet

Att jämföra flödet olika luftrenare ger är det bästa sättet att jämföra kapaciteten. Många tillverkare anger max yta luftrenaren klarar av, men det är svårt att jämföra då det finns olika standarder för hur man beräknar max yta. Luftflödet är ett neutralt värde.

Luftintag

Det är bara luften som kommer in i luftrenaren som renas. Därför är det viktigt hur luftintaget ser ut. En bra luftrenare tar in luft från åtminstone tre riktningar och har stora luftintag. Luftintaget bör vara placerade så nära golvet som möjligt.

Luftutblås

Den renade luften gör bäst nytta om den sprids väl i hela rummet. En luftutblås som riktar luften uppåt i rummet är att föredra. Om den renade luften kan nå ända upp till taket i ett rum får man bäst cirkulation och ren luft i hela rummet.

Ljudnivå

Det bästa stället att placera en luftrenare är oftast i sovrummet. Då ställer det krav på att luftrenaren är så tyst som möjligt. Ett bra värde är att ljudnivån på den lägsta hastigheten är runt 20 dB(A). Det är ungefär samma ljudnivå som en viskning.

Luftbefuktning

Har du torr luft hemma? Då kanske du ska överväga en luftrenare med luftbefuktning.

Testresultat

Har luftrenaren testats av oberoende institut? En luftrenare som tex Astma och Allergiförbundet rekommenderar är garanterat en bra luftrenare. 

Läs mer om luftrenare