Skip to main content

Förbered dig inför pollensäsongen med en luftrenare som tar itu med allergier

Om du lider av rinnande näsa, kliande ögon eller pipande andning vet du precis hur jobbigt det kan vara med hösnuva. Såhär kan en luftrenare hjälpa till att lindra allergier, hösnuva och astma

 

Hur kan en luftrenare lindra hösnuva?

När hösnuvan slår till kan det vara ett elände. En luftrenare kan vara precis det botemedel som du har letat efter.

Om du lider av allergier eller hösnuva känner du utan tvekan till det obehag som pollen kan orsaka, med nysningar, kliande ögon och nästäppa. Dessa symptom kan vara allt från milda till allvarliga, och kan vara i allt från några dagar till flera veckor. I vissa fall kan pollenallergi till och med leda till allvarligare hälsoproblem, som astmaattacker eller bihåleinflammation.

Att köpa en luftrenare för allergier är ett bra drag – och det kan hjälpa dig om du lider av hösnuva. Sök efter en med HEPA-filter (partikelfilter med hög prestanda). Det kan hjälpa dig med din pollenallergi genom att det fångar upp de minimala partiklar som orsakar problemen.

Såhär väljer du rätt pollenfilter för ditt hem

Pollen är mycket små, puderliknande korn som växterna avger. Det är luftburet och kommer in i ditt hem genom ett öppet fönster, öppna dörrar och andra öppningar. Partiklarna är mycket små, så det bästa luftfiltret för hösnuva är HEPA-filtret, som filtrerar bort pollen samt damm och virus. Om pollen kommer in i ditt hem och du andas in det kan det trigga allergisymptom. Var uppmärksam på kostnaden för nya filter då de ska bytas olika ofta, vilket kan bli dyrt om de ska bytas ofta.

En luftrenare kan vara ett effektivt verktyg i kampen mot pollen. Den lindrar allergisymptom och hjälper till att förbättra luftkvaliteten i ditt hem. Genom att välja rätt luftrenare och underhålla den på rätt sätt kan du skapa ett renare, fräschare och behagligare inomhusklimat för dig och din familj.

Såhär använder du en luftrenare för färre symptom på hösnuva

En luftrenare lindrar tveklöst reaktioner orsakade av pollenallergi, men det finns även andra sätt att förebygga hösnuva. Håll dörrar och fönster stängda. Pollen kan tränga in i din bostad om du så bara har dem en aning öppna. Det är frestande att öppna ett fönster sommartid, men det är just under sommarmånaderna som halterna av pollen är höga. Det bidrar även till lägre halter av damm, smuts och allergener om du håller fönstren stängda.

Släpp istället ner dina persienner eller dra för gardinerna för att minska uppvärmningen utifrån. Om du ändå vill öppna fönstren ska du göra det nattetid då pollennivåerna är lägre. Ha din luftrenare igång, lindra pollenallergi, och få bättre nattsömn. Daikins luftrenare är tysta och enkla att hantera med bara ett knapptryck på fjärrkontrollen.

Luftrenare för allergier: en praktisk lösning

Det finns påtagliga fördelar med luftrenare om du lever med allergier eller astma. Om du märker av dina symptom under vissa perioder av året kan det bero på trädpollen på våren, gräspollen på sommaren och pollen från blommande ogräs på hösten. Därför kan det vara värt att investera i en luftrenare för säsongsallergier. Hela din familj mår bättre av frisk, ren luft utan allergener, och Daikin gör det möjligt.

Upptäck Daikins luftrenare och upplev själv fördelarna!

Kommer härnäst