Skip to main content

Oberoende värmepumpsinstallatörer med erfarenhet av Daikins system är redo att hjälpa dig

Du har bestämt dig för att en värmepump är det framtidssäkra sättet att värma upp ditt hem. Nu letar du efter en installatör av luftvärmepumpar eller bergvärmepumpar nära dig. Du vill diskutera ditt projekt, hitta den bästa lösningen och få en prisuppgift. Daikin finns här för att hjälpa till. Fyll bara i vårt formulär så blir du kontaktad av en certifierad återförsäljare och installatör.

STEG 1: FYLL I FORMULÄRET

Att fylla i formuläret hjälper oss att koppla dig till återförsäljare av din nya värmepump.

Vänligen inkludera viktig information om ditt projekt:

  • Berätta lite om din nuvarande uppvärmningslösning.
  • Förklara vad du planerar. Ska du bara byta ut din befintliga värmepump? Planerar du en renovering? Eller bygger du ett nytt hem?
  • Kanske har du sett en Daikin-produkt som ser rätt ut för dig. Låt oss gärna veta vilken produkt som intresserar dig.

Med denna information kan vi matcha dig till den perfekta Daikin-återförsäljaren för ditt projekt.

STEG 2: VI HITTAR DEN LÄMPLIGASTE CERTIFIERADE DAIKIN-ÅTERFÖRSÄLJAREN AV VÄRMEPUMPAR NÄRA DIG

Kalasbra! Genom att fylla i formuläret har du tagit första steget till att värma och kyla ditt hus med en effektiv värmepump. Det här är vad som händer härnäst:

Först hittar vi den lämpligaste Daikin-återförsäljaren nära dig. Alla våra återförsäljare har bred erfarenhet av att installera Daikins produkter.

Vi väljer återförsäljare utifrån dessa kriterier:

  • De är erfarna certifierade installatörer av den produkt du har i åtanke
  • De är tillgängliga för nya projekt
  • De finns nära dig
  • De har bäst återkopplingsrenommé

Vänta några dagar medan vi matchar dig med återförsäljaren.

En eller två arbetsdagar efter att du fyllt i formuläret skickar vi ett e-postmeddelande med namnet på den mest lämpliga återförsäljaren för ditt projekt.

STEG 3: INSTALLATÖREN KONTAKTAR DIG

Några dagar efter att du fått din installatörs namn kommer de att kontakta dig för att ordna ett kostnadsfritt hembesök. (Naturligtvis, om du föredrar det, kan du själv kontakta installatören när du har fått deras uppgifter.)

STEG 4: HEMBESÖK

Ett hembesök gör att återförsäljaren förstår dina behov och möjligheterna för ditt hem. Med den informationen kan vi föreslå den bästa produkten för dina behov.

Återförsäljaren kommer att kontrollera:

Energieffektiviteten i din fastighet. Vilka material används i din fastighet? Hur väl är det isolerat? Vilken typ av fönster har du?

Ditt befintliga värmesystem och behov. Hur stor är din fastighet? Vilka rum behöver kyla, värme eller luftrenare? Hur många värmeelement (exempelvis radiatorer) har du i din fastighet? Hur kraftfulla är de?

Din livsstil. Hur många personer bor i din fastighet? Hur ofta är du hemma? Vilken är din önskade temperatur i ett rum? Hur mycket varmvatten använder du?

Praktisk information inför installationen av din värmepump. Den certifierade installatören kommer att kontrollera var utomhus- och inomhusenheterna ska installeras och var rören ska dras.

Om du har frågor till installatören är hembesöket det bästa tillfället att ställa dem. Några av frågorna du kanske vill ställa är:

  • Är en värmepump rätt för mig? Daikin-återförsäljaren kan hjälpa dig, genom att diskutera dina behov och förväntningar, din befintliga installation och även de ekonomiska konsekvenserna, för att avgöra om en värmepump är rätt lösning för dig.
  • Vilken typ av värmepump är bäst lämpad för min fastighet? Återförsäljaren kan förklara de olika typerna av värmepumpar och deras kostnader och installationsprocedurer, för att ta reda på vilken som är bäst för dig. Vanligtvis kan dessa inkludera en hög- eller lågtemperatur luft/vattenvärmepump, en bergvärmepump eller en luft/luftvärmepump i kombination med en värmepumpsberedare för varmvatten.
  • Behövs ytterligare byggnadsarbeten för att en värmepump ska fungera effektivt? Vid besöket kan återförsäljaren föreslå några åtgärder som du kan vidta för att maximera din värmepumps effektivitet, speciellt om du bor i en äldre fastighet. De kan innefatta loft- eller väggisolering, dragskydd eller nya fönster.
  • Vilken kapacitet behöver jag för att värma mitt hus? För att rekommendera rätt kapacitet på värmepumpen för dina behov, kommer återförsäljaren att ta hänsyn till storleken på fastigheten, tillsammans med flera andra faktorer, som fastighetens ålder och dess energieffektivitet. Detta säkerställer att din värmepump levererar exakt vad ditt hem behöver, varken mer eller mindre.

STEG 5: OFFERT

Strax efter besöket skickar installatören dig en offert på din önskade lösning.

I offerten hittar du:

  • Priset på Daikins produkter: priset på utomhusenheten, inomhusenheten och styrenheten
  • Priset för andra material som behövs för jobbet: rörledningarna och alla andra delar som behövs för att installera din värmepump
  • Priset för installation: arbetet för att installera din värmepump

Dessutom kan installatören erbjuda dig ett servicesavtal

Bra att veta: du kan få ROT-avdrag för installationen

Har du idag eluppvärmning av din fastighet? Om du bor permanent i fastigheten kan du vara berättigad till statens Energieffektiviseringsbidrag. 

STEG 6: FINANSIERING

Daikin erbjuder i samarbete med Wasa Kredit en förmånlig finansieringslösning. Den bygger på att du avbetalar din investering på 6-36 månader med ett belopp som ungefär motsvarar din besparing i uppvärmningskostnader. Du kan alltså investera i en värmepump utan att dina kostnader ökar. Prata med vår återförsäljare om du vill använda finansieringslösningen. 

Givetvis kan också betala allt på en gång.

STEG 7: INSTALLATION AV VÄRMEPUMPEN

När du väl har godkänt offerten kan du börja räkna ner till dagen då vi installerar din nya värmepump.

Tips: Beställ din värmepump i god tid. Särskilt när vintern närmar sig kan våra certifierade installatörer vara mycket upptagna. Installationen av själva värmepumpen går snabbt: det tar vanligtvis bara en eller två dagar att installera din luft/vatten- eller bergvärmepump och aktivera den. En luft/luftvärmepump tar cirka en halvdag att installera.

Det här är stegen som din certifierade installatör vanligtvis tar för att installera utomhusenheten i ditt värmepumpsystem:

  • Välj den bästa platsen: installatören tar hänsyn till hur stabil ytan är och hur mycket utrymme det finns runt enheten
  • Placera enheten: den måste fästas säkert på ett stativ som antingen fästs på väggen eller står på en helt plan yta, med utrymme upptill för underhåll och nedtill för bra avrinning av kondensvatten även när det ligger snö på marken.
  • Installera kondensvattenutlopp: en avloppsplugg möjliggör för installatören att tömma utomhusenheten
  • Vidga ändarna på rören: ändarna på rören kapas, avgradas och vidgas
  • Ordna köldmedierör: kopplingsmuttrar används för att fästa de vidgade sektionerna av rören
  • Kontrollera om det finns gasläckor: när rören är anslutna ventilerar installatören enheten och kontrollerar om det finns gasläckor
  • Fyll på kylmedel: i Daikins värmepumpar är detta vanligtvis köldmediet R-32, som fylls i flytande form genom gasledningen
  • Anslut kylrören: installatören använder en speciell rörböjare och är noga med att se till att ingen fukt eller damm tränger in i röret
  • Dragning av elkablar: elen är inkopplad och jordfelsbrytare och strömbrytare monteras
  • Testkörning och funktionstest: installatören mäter matningsspänningen och testar systemet i både kyl- och värmeläge

STEG 8: DIN VÄRMEPUMP ÄR KLAR ATT ANVÄNDA

Nu kan du njuta av optimal inomhustemperatur året runt, plus support från Daikin när du behöver den.

Grattis till att du blivit ägare av en värmepump! Du behöver inte längre fossila bränslen för att värma ditt hem. Du är nu en del av framtidens uppvärmning.

Men din resa med Daikin slutar inte här. Så länge du har din värmepump är vi här för att stötta dig, med vår:

Stand by me-plattform: Stand By Me är vår lättillgängliga serviceplattform för skötsel av din värmepump. Klicka bara på länken för att registrera din produkt, och få tillgång till information om din produkt och de tjänster som finns för att förlänga dess livslängd, allt på ett ställe.

Genom registreringen på plattformen får du sex månaders förlängd garanti utan extra kostnad. Du kan se vad det finns för underhållpaket för att se till att din produkt tas om hand så bra som möjligt. Du får dessutom praktiska påminnelser när det börjar bli dags för årligt underhåll.

Appen Onecta: Ta fullständig kontroll över dina värme-/kylsystem – oavsett var du är och på det sätt som fungerar för dig – med vår app Onecta.

Med Onecta kan du göra schemaläggningar av temperatur, ändra driftläge, och granska din energiförbrukning med en användarvänlig app i din telefon – eller via dina röstaktiverade Alexa eller Google Home-assistenter. Du kan även styra flera rum i olika hem eller hålla koll på utomhusluftens kvalitet och pollennivåer. Allt du behöver göra är att installera appen och dela åtkomsten med din familj och vänner om du så önskar.

Ladda ner Onecta här.

Garantipaket: Våra produkter har oöverträffad kvalitet, men om det mot förmodan skulle uppstå ett problem behöver du inte vara orolig. Alla våra bostadsprodukter har en tvåårig garanti som standard.

Om du registrerar din produkt på Stand By Me inom den angivna tidsperioden får du utöver det ytterligare sex månaders garanti kostnadsfritt.

Våra paket för tilläggsgaranti täcker dina enheter i upp till 10 år, så du behöver inte oroa dig om något skulle behöva rättas till även på längre sikt. Om det gör det tar vi hand om det åt dig.

Så du kan koppla av och njuta helt och hållet av lugn och ro eftersom vi fixar eventuella tekniska problem. Det kan man kalla service!

Fyll i formuläret nu och låt oss koppla dig till rätt återförsäljare av din nya värmepump

Kommer härnäst