Skip to main content

Att leva med astma eller allergi kan vara en utmaning, särskilt när luften inomhus inte håller tillräckligt hög kvalitet. Därför har vi på Daikin utvecklat luftrenare som gör skillnad – för dig, din familj och din vardag. Våra modeller är tysta, ozonfria och använder avancerad filtrering för att rena luften från allergener, damm, pollen och andra partiklar.

  • Ren luft i ditt hem
    ikon med ett filter som filtrerar bort luftburna partiklar
  • Marknadsledande filter - 10 års livslängd
    Kalenderikon
  • Nästintill ljudlös luftrening – du glömmer att den finns där
  • Certifierat effektiv luftrening

Extra rabatt för medlemmar i Astma- och Allergiförbundet

Just nu får du som medlem 15 % extra rabatt på redan sänkta priser på våra luftrenare. Gäller modellerna MC30Y och MC55W som båda är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet. Ange rabattkoden "ALLERGIA15" i kassan.

Därför är Daikins luftrenare ett bra val vid allergi och astma

Våra luftrenare är framtagna för att skapa en hälsosam inomhusmiljö. Med inbyggt HEPA-filter avlägsnas upp till 99,97 % av partiklar som kan orsaka allergiska reaktioner eller andningsbesvär. Tekniken är helt ozonfri och säker att använda även i barnrum och sovrum.

Daikins luftrenare är ett tryggt val för dig som söker bästa möjliga luftkvalitet – och är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet.

  • Tar effektivt bort pollen, damm, mögelsporer och pälsdjurspartiklar
  • Tystgående och energisnåla
  • Utrustade med HEPA-filter
  • Helt ozonfri teknik
  • Passar hem med astmatiker och allergiker


Så fungerar våra luftrenare

Daikins luftrenare använder ett flerlagers filtreringssystem där förfilter, HEPA-filter och luktfilter samverkar för att fånga upp både synliga och mikroskopiska partiklar. Luften som återförs till rummet är ren, fräsch och fri från föroreningar – utan att skapa ozon.

Vilken luftrenare passar dig?

Oavsett om du bor i lägenhet, villa eller behöver en extra lösning till barnets sovrum, har vi en modell som passar. Välj mellan kompakta lösningar eller kraftfulla enheter för större ytor.

Behöver du en kompakt men högeffektiv luftrenare? MC30Y är tyst och gör jobbet på upp till 46 m²
MC55W ser till så att du har ren luft i ditt hem, och renar rum på upp till 82 m²

Compare models (1)

Compare models

Hitta alla våra luftrenare samlade på ett ställe – klicka nedan för att upptäcka fler.

Vanliga frågor

Vilken funktion har en luftrenare?

En luftrenare kan avlägsna föroreningar, allergener och andra smutspartiklar från luften. Luftrenare använder kombinerad reningsteknik med elektrostatiska HEPA-filter, aktivt kol-filter och joniserare för att fånga upp och neutralisera föroreningar, och gör därmed luften du andas avsevärt mycket renare.

5 fördelar med att använda en luftrenare

Det finns många fördelar med att ha en luftrenare hemma eller på kontoret, inklusive:

- Förbättrad luftkvalitet då föroreningar som damm, pollen, husdjursallergener, mögelsporer och rök tas bort ur luften.

- Minskning av allergi- och astmasymptom genom att allergener tas bort ur luften.

- Minskning av obehaglig lukt från till exempel rök, matlagning och kemikalier genom att aktivt kol-filter och annan reningsteknik används.

- Bättre sömn är en av de huvudsakliga fördelarna med en luftrenare. Den skapar en renare och behagligare sovrumsmiljö genom att ta bort föroreningar och allergener ur luften.

- En mer komfortabel och behaglig hemmiljö eller arbetsmiljö skapas, genom att föroreningar och allergener tas bort ur luften.

Det finns sju olika tecken på att ditt hem eller kontor skulle behöva en luftrenare:

  • Symptom som huvudvärk, nysningar eller hosta kan vara relaterade till dålig luftkvalitet
  • Ansamlingar av damm, mögel eller andra synliga föroreningar i ditt hem
  • Dammpartiklar från renoveringar som gjorts nyligen i ditt hem eller kontor, eller från nya möbler
  • Otrevlig lukt, till exempel från rök, matlagning eller rengöringskemikalier, eller lukten av öppen eld
  • Behov av att lindra allergier eller astma
  • Höga nivåer av luftföroreningar från stadsmiljöer med hög trafikbelastning
  • Behov av att avlägsna husdjursallergener ur luften

Daikins luftrenare har högeffektiva HEPA-filter som är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar mindre än 0,3 mikroner ur luften, inklusive vanliga allergener såsom damm, pollen och husdjursallergener.

När dessa små partiklar och allergener tas bort förbättras luftkvaliteten, och symptomen på allergi och astma minskar.

Luftrenare kan filtrera bort rök och skadliga cigarettpartiklar genom att använda kombinerad teknik med högeffektiva elektrostatiska HEPA-filter och aktivt kol-filter.

Högeffektiva partikelabsorberande filter är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar så små som 0,3 mikroner ur luften, inklusive rök, tjära och nikotin. Luftrenare med luktreducerande filterelement tar bort flyktiga organiska föreningar (VOC) som till exempel röklukt och kemikalier ur luften genom att absorbera och neutralisera dem.

Om du väljer en luftrenare av hälsoskäl och för att ta bort rök, ska du ha koll på HEPA-filter och CADR-värde (Clean Air Delivery Rate). Ju högre värde, desto effektivare tar luftrenaren bort rök, damm och pollen ur luften.

HEPA-filtrering är ett högeffektivt system med partikelluftfilter som är utformat för att fånga upp små dammpartiklar. Forskning visar att 99 % av partiklar med en storlek på mellan 0,1 μm och 2,5 μm avlägsnas.

Hur fungerar HEPA-filtret?

Daikins elektrostatiska HEPA-filter samlar effektivt upp damm med hjälp av elektrostatisk kraft så att det inte tenderar att täppa till.

Vilka är fördelarna med en HEPA-luftrenare?

En luftrenare med HEPA-filtrering kan rena större mängder luft.

Till skillnad från vissa filter som använder tunn nätväv täpps HEPA inte till av damm, utan kan samla upp mindre partiklar.

Fördelarna innefattar förbättrad luftkvalitet eftersom HEPA-luftrenaren tar bort ett brett spektrum av föroreningar och allergener, och kan minska symptomen på allergier och astma.

HEPA-filter varar normalt sett längre än andra filtertyper, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt. Daikin-filtret har en livslängd på 10 år.