Skip to main content

Det senaste tillägget till F-gasförordningen har gjort att värmepumpsägare och -köpare funderar på framtiden för system som använder syntetiska köldmedier som R32. Här kommer de goda nyheterna: det finns ingen anledning till oro.

En kvinna som läser på en säng i ett mysigt sovrum med luftkonditionering från en värmepump som är monterad ovanför dörren, vilket säkerställer energieffektiv klimatkontroll

Efter att den uppdaterade F-gasförordningen trädde i kraft i mars 2024 är ägare eller framtida ägare av en värmepump osäkra på huruvida värmepumpar som använder syntetiska köldmedier som R32 behöver fixas eller fortfarande kan installeras. Låt oss börja med att ge dig det korta svaret på det: det finns ingen anledning till oro kring köldmediet som används i det system du har eller vill köpa. I den här artikeln är det vår målsättning att ge dig svar på alla frågor du har.

Vad är ett köldmedium och varför är det viktigt?

Ett köldmedium är en avgörande komponent i driften av värmepumpar och luftkonditioneringssystem. Det är en vätska som underlättar värmeöverföringen genom att ta upp värme från inomhusmiljön och avge den utomhus, eller vice versa, beroende på om systemet är i värme- eller kylläge. Denna process är nödvändig för att din värmepump eller luftkonditionering ska fungera effektivt, vilket gör köldmediet till en väsentlig komponent för att din hemmiljö ska vara behaglig. I moderna värmepumpar används olika köldmedier utifrån sina speciella egenskaper.

Global uppvärmningspotential hos köldmedier

Köldmedier har olika klimatpåverkan, vilket uttrycks genom deras Globala uppvärmningspotential (GWP). GWP mäter mängden värme en gas kan hålla inne i atmosfären under en viss period, vanligtvis 100 år, jämfört med koldioxid (CO2). Köldmedier med högt GWP bidrar väsentligt till mer global uppvärmning när de släpps ut i atmosfären. Under senare år har till exempel köldmediet R410A, med en GWP på 2088 successivt ersatts med R32, med en GWP på 675, vilket gör det senare till ett mer klimatvänligt alternativ. R290 – i allmänhet känt som propan – har en GWP på 0,02.

EU:s F-gasförordning

EU:s F-gasförordning har som mål att kontrollera och minska utsläpp av fluorerade växthusgaser (F-gaser). Den drar gränserna för användningen av dessa gaser, främjar utvecklingen av mer klimatvänliga alternativ, och inkluderar åtgärder för förhindrande av läckage, certifiering av tekniker och rapportering. Ett exempel på ett produktförbud är restriktionen för försäljning av luft/vattenvärmepumpsenheter med R32 som ska träda i kraft 1 januari 2027.

Vilken är påverkan av F-gas på min värmepump?

Den nya F-gasförordningen påverkar möjligheten att marknadsföra en viss typ av värmepump. Den påverkar dock inte en värmepumps livslängd på sikt när den väl har sålts. Med andra ord är alla värmepumpar som installeras inom EU framtidssäkrade. En installerad värmepump kommer aldrig behöva bytas ut, och den kommer heller inte att behöva uppdatering med annat köldmedium förrän dess livslängd är slut, vilket generellt kan vara 15 år eller mer. Oavsett vilket system du väljer kan livslång användning och service av enheten garanteras.

Vilka är de olika typerna av köldmedier?

Övergången till köldmedier med lägre GWP har som mål att minska värmepumpars klimatpåverkan. Som nyckelkomponenter i en värmepump varierar emellertid köldmedier även med avseende på säkerhet, produktprestanda och prisvärdhet. Det krävs flera olika köldmedier för att säkerställa att värmepumpar kan användas i många olika tillämpningar. I fall där värmepumpar med mycket brandfarliga köldmedier som propan inte kan installeras på en balkong med begränsad yta finns det till exempel alternativ, såsom en värmepump med köldmediet R32.

Skapar en hållbar framtid

Köldmedier spelar en avgörande roll för driften av värmepumpar och AC-system, och i takt med att klimatproblemen växer har det blivit mer och mer viktigt att välja rätt köldmedium med tanke på deras påverkan på den globala uppvärmningen. Förordningar som EU:s F-gasförordning driver övergången till köldmedier med låg GWP. Medan olika köldmedier tjänar olika tillämpningar fortsätter de teknologiska framstegen att flytta fram gränserna mot mer effektiva lösningar. Denna utveckling säkerställer att värmepumpar förblir ett pålitligt och miljömässigt ansvarsfullt val för upprätthållandet av komfort i en föränderlig värld.

Daikin Altherma 4, Daikins första värmepump med R-290 (propan)

Daikin Europe är stolta över att kunna introducera Daikin Altherma 4 H, deras första serie bostadsvärmepumpar med köldmediet R-290 (propan), avsedda för enfamiljshus. Daikin Altherma 4 H har exceptionell prestanda, ger varmvatten upp till 75 °C, och fungerar ner till -28 °C. Med sin A+++-klassificering för energieffektivitet vid uppvärmning av utrymmen, sin överlägsna prestanda och kompatibilitet med befintliga värmeavgivarsystem är den toppalternativet för koldioxidsnål uppvärmning för både installatörer och slutanvändare.

Kommer härnäst