Luft/vattenvärmepumpar
Ta reda på vilka fakta eller missuppfattningar som finns för luft/luftvärmepumpar
INTE SANT
Daikin har ett mycket brett utbud av luft/vattenvärmepumpar. Daikins värmepumpar lämpar sig för 97 % av alla hus.
Testa: Starta nu
DET ÄR SNARARE SÅ ATT
När temperaturen faller under 0 °C är bergvärmepumpar förvisso mer effektiva. Ju lägre omgivningstemperatur, desto högre effektskillnad. När omgivningstemperaturen är högre än 7 °C är dock luftvärmepumpar mer effektiva.
Genomsnittseffekten under en uppvärmningssäsong kan vara något högre för bergvärmepumpar jämfört med luftvärmepumpar. Den skillnaden syns endast marginellt på den årliga elräkningen.
Luftvärmepumpar är enklare att installera och en mycket mindre investering. Därför är luftvärmepumpar det bästa alternativet för de flesta av oss.
Luft/luftvärmepumpar
Ta reda på vilka fakta eller missuppfattningar som finns för luft/luftvärmepumpar
INTE SANT
Luft/luftvärmepumparna från DAIKIN är mycket tysta, och man märker knappt att luftflödet.
Låt dig övertygas genom att besöka ett av våra experience centers.
INTE SANT
Daikins luft/luftvärmepumpar är högeffektiva. Tre av fyra enheter energi som värmepumpen tillför ditt hus är utvunna ”gratis” ur luften, och en enhet kommer från elnätet. Luft/luftvärmepumpar är ungefär fyra gånger mer effektiva jämfört med eluppvärmning.
SANT
Elpriserna är för närvarande högre än gas- eller oljepriserna. Det är därför som fyra gånger mer effektiv inte betyder fyra gånger lägre kostnader. Du kan kolla hur mycket du kan spara med hjälp av vårt räkneverktyg: Starta nu!