Värme, kyla och varmvatten
Luft/vattenvärmepump
Luft/vattenvärmepumpar är kostnadseffektiva system som använder förnybar energi, och ger värme, kyla och tappvarmvatten året runt. Enkel och behändig integration med befintliga och nya värmeavgivare. Idealisk för nya hus, vid renoveringar och vid byte av värmepanna.
Bergvärmepump
Bergvärmepumpar ger värme, kyla och varmvatten på ett effektivt sätt, utan utsläpp och med primärt förnybar energi från marken. Ingen utomhusenhet behövs. Idealisk för nybyggen eller vid renoveringar när det finns tillgänglig mark. Daikins bergvärmepump har aktiv kyla med upp till 11 kW kyleffekt.
Luft/luftvärmepump
Daikins Multi+ lösning är en luft/luftvärmepump som ger värme och kyla i flera rum och varmvatten. Koppla in upp till 4 inomhusdelar, varav en varmvatten tank. och njut av skön värme på vintern, svalkande kyla på sommaren och varmt vatten året om.