Skip to main content

Daikin har gått in i en ny era av luftrening, en era som lovar renad friskare luft med fullständigt lugn och ro. De två nya modellerna av plug-and-play-luftrenare ansluter till Daikins Onecta-app, vilken låter användare styra, övervaka och schemalägga luftrening via en smartphone eller surfplatta. Dessutom är du hela tiden uppdaterad på luften du andas genom realtidsövervakning av kvaliteten på både inomhus- och utomhusluften.

Kontroll var du än är

Övervaka kvaliteten på både inomhus- och utomhusluften i realtid

Skapa och schemalägg åtgärder

Nätt och minimal design

Nätt, minimalistisk design

Se våra produkter

Skapade med alla användare i åtanke

Tillgängliga färger
Daikin MCK70Z, med wifi-aktivering, ger dig frisk, befuktad luft med sin luftrening av stora utrymmen på upp till 96 m²
Daikin MC80Z, med wifi-aktivering, ger ren luft i stora utrymmen på upp till 124 m²

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Huvudfunktioner på våra senaste luftrenare

Vår betrodda luftreningsteknik är nu förbättrad med app-anslutning. De nya MC80Z- och MCK70ZH/W-modellerna kan styras via Daikin Onecta-appen, så att du kan hantera din luftrenare direkt från din smartphone eller surfplatta. Njut av frisk, renad luft nära till hands!

Utformad med en nätt, modern estetik, smälter dessa luftrenare sömlöst in i alla interiörer. Oavsett om det är i ditt sovrum, vardagsrum eller arbetsrum, tillför de både stil och hälsofördelar till din miljö.

Små partiklar (PM2,5) kan utgöra allvarliga hälsorisker eftersom de är osynliga för blotta ögat. Dessa enheter är utrustade med Daikins innovativa "Daikin Eye" och avancerade PM-sensorer, som indikerar luftkvaliteten i ditt utrymme, vilket ger dig lugn och ro.

Med hjälp av patenterad streamer-teknik fångar Daikin-renare upp skadliga partiklar med ett högpresterande elektrostatiskt HEPA-filter och bryter ner dem genom oxidation för renare, hälsosammare luft.

MC80Z fungerar så tyst som 19 dBA och täcker ytor upp till 124 m², medan MCK70ZH/W erbjuder en viskande tyst prestanda på 18 dBA och täcker upp till 96 m².

MCK70ZH/W-modellen har en inbyggd luftfuktare som tillför fukt till luften för att förhindra torr hals och hud. Denna funktion är särskilt fördelaktig i isolerade utrymmen där luftfuktigheten inomhus har en tendens att sänkas.

Njut av fyra funktioner tack vare appens anslutningsmöjligheter

Står du för långt ifrån din luft?

Styr luftrenaren från var du än är! Anpassa inställningar såsom driftläge, fläkthastighet, funktioner.

Undrar du vad för typ av luft du andas?

Få en grundlig översikt av hur systemet presterar och få tillgång till PM2,5-nivåer via diagram

Vill du ha en hälsosammare inomhusmiljö när du kommer tillbaka hem från en semester?

Schemalägg din drift baserat på när du kommer hem. Ställ in ett program som bestämmer när systemet ska användas, och skapa upp till sex åtgärder per dag.

Undrar du när du bör hålla fönstrena stängda under högsäsong för pollen?

Tack vare vårt partnerskap med Google Maps kan du få tillgång till kvalitetsdata för utomhusluft i realtid, och även pollennivåer, genom Daikins Onecta-appen.

Hur fungerar en luftrenare från Daikin?

Daikins luftrenare kan bidra till kampen mot luftvägssjukdomar, pollen och andra säsongsallergier. Mängden små skadliga partiklar minskas i tre steg:

Daikins luftrenare med kraftfullt insug drar in luft från tre håll

Daikins luftrenare drar effektivt in luft från tre håll och säkerställer därmed ett stort filtreringsområde

Ett HEPA-filter fångar upp damm och föroreningar

Vårt elektrostatiska HEPA-filter fångar effektivt upp damm och föroreningar. Det kan ta bort 99,97 % av de skadliga partiklarna ner till en storlek på 0,3 μm*. Det luktavlägsnande filtret absorberar och eliminerar dålig lukt.

Daikins streamer-teknik bryter genom oxidering ner skadliga ämnen som fastnar i filtret

På Daikin tror vi på att skapa ett gemensamt ekosystem för alla dina behov, från värme och kyla till renad luft

Här är en stor fördel om du redan använder en Daikin-värmepump: våra luftrenares appanslutning låter dig styra alla dina Daikin-enheter genom samma Daikin Onecta-app. Att hantera komforten i ditt hem har aldrig varit enklare—allt finns nära till hands bekvämt i en app. Det är sann komfort, underlättad.

Upptäck våra rabatterade luftrenare

MC55W ser till så att du har ren luft i ditt hem, och renar rum på upp till 82 m²
Behöver du en kompakt men högeffektiv luftrenare? MC30Y är tyst och gör jobbet på upp till 46 m²

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

* Hävdad elektrostatisk HEPA-filtreringseffekt:

  • 99,97 % är filtrets prestanda, inte filtreringsprestandan för hela rummet.

  • Bytestiden har verifierats genom en testmetod baserad på Japan Electrical Manufacturers Associations Standard JEM1467.

Daikins luftrenare är inte en medicinteknisk produkt och inte avsedd att användas som ersättning för medicinsk behandling eller läkemedelsbehandling. ​