Skip to main content

Ta reda på mer i den här bloggen

Luft/vatten- och bergvärmepumpar har en mycket effektiv uppvärmningsteknik. De använder förnybara energikällor för att ge värme, varmvatten och kyla till ditt hem. Denna energi avges genom anslutna kyl- och värmeavgivare, som t.ex. radiatorer, golvvärme, fläktkonvektorer och till tappvarmvattensystemet.

I den här artikeln tittar vi närmare på vilka värmeavgivare du kan ansluta till luft/vatten- och bergvärmepumpar och hur de kan kombineras för att skapa optimal inomhustemperatur i ditt hem.

En värmepump tar upp värmen från förnybara källor – luft, vatten eller mark/berg – genom att använda värmepumpsteknik. Resultatet blir en mer effektiv och ren form av uppvärmning. 

Kombinera en luftvatten- eller bergvärmepump med radiatorer

Det finns två typer av radiatorer: hög- och lågtemperatur.

Högtemperatur-radiatorer hittar man ofta i äldre fastigheter. Vattentemperaturen i dem ligger mellan 60 °C och 70 °C. Till dem används en högtemperatur-värmepump.

I dagsläget finns det många värmepumpar för hög och låg temperatur som ger en framledningstemperatur på över 60 °C. De är idealiska för anslutning till ett befintligt ledningssystem och äldre värmesystem. Värmepumpar fungerar även perfekt med radiatorer för låg temperatur, vilket ofta finns i nyare hus. I båda fallen cirkulerar det varma köldmediet genom en värmeväxlare som överför värmen till vattnet. Vattnet cirkulerar sedan genom ledningarna till radiatorerna.

Luft/vatten- och bervärmepumpar med golvvärme

En värmepump kombinerad med hydronisk, eller vattenburen, golvvärme kan vara ett mycket bra sätt att värma upp ett hus. Värmepumpar är som mest effektiva vid lägre temperaturer, och golvvärme arbetar vid mycket lägre temperaturer än radiatorer. Golvvärme är även energieffektiv och komfortabel.

Värmepumpar är särskilt lämpliga för vattenburen golvvärme. De kräver minimalt med energi och kan förses med energi från mestadels förnybara källor.

Fläktkonvektor

Ett annat alternativ är en fläktkonvektor (HPC). Den liknar en radiator i det att båda använder konvektion för att värma upp ett rum, men processen är mycket snabbare eftersom det finns en liten fläkt som höjer hastigheten på den varma luften som cirkulerar. På så sätt kan den skapa samma rumstemperatur som en traditionell radiator med lägre framledningstemperaturer, vilket sparar energi.

En fläktkonvektor är kompatibel med golvvärme och radiatorer i en installation med flera zoner, men den kan även ersätta gamla radiatorer i kombination med värmepumpar för låg temperatur. Den höjer kapaciteten hos en värmepump för låg temperatur, och ger maximal effekt.

Välja rätt värmepump och kyl-och värmeavgivare

I slutänden hänger valet av bästa kyl- och värmeavgivare på kombination värmepump, fastighet, din budget och dina behov. Oavsett hur dina krav ser ut finns det en kyl- och värmeavgivare som passar dig.

Vi rekommenderar alltid att diskutera alternativen med din installatör, även när det gäller att välja kyl- och värmeavgivare. På så sätt kan du vara säker på att du hittar rätt lösning för ditt hus.

Kommer härnäst