Skip to main content

Hitta det bästa värmesystemet för ditt hem: se till så att du har koll på alternativen när du byter ut eller uppgraderar ditt värmesystem

Ska du byta ut ett befintligt värmesystem eller överväger du att skaffa ett nytt? Då har du kanske funderat på att gå från ett uppvärmningssystem till något som inte påverkas lika mycket av stigande energipriser, och som har lägre påverkan på miljön.

Alternativa värmesystem

Alla hus har olika behov. Valet av rätt värmesystem beror på vilken typ av hus du bor i, din budget och din livsstil. Alternativen är många beroende på vad du letar efter.

Låt oss titta på de alternativ som har låg påverkan på miljön.

Bergvärmepumpar

Bergvärmepumpar är lika effektiva året om då de är i stort sett oberoende av utomhustemperaturen. De använder upp till 75% förnybar energi från marken och ger dig värme, kyla och varmvatten. Bergvärmepumpar ansluts till ett vattenburet värmessystem.

Bergvärmepumpar innebär en relativt hög investering eftersom man behöver borra en energibrunn på sin tomt.  

Luft/vattenvärmepumpar 

Luft/vattenvärmepumpar ansluts till ett vattenburet värmesystem. Det finns olika typer av luft/vattenvärmepumpar: för hög-, låg- eller medelhög framledningstemperatur till värmeavgivarna.

De använder upp till 75 % förnybar energi från utomhusluften, och ger dig värme, kyla och varmvatten. Luft/vattenvärmepumpar är en komplett lösning för ditt hem, med olika varianter för att möta alla behov. Till exempel är luft/vattenvärmepumpar för hög temperatur idealiska för äldre hus med radiatorsystem med gamla radiatorer, medan luft/vattenvärmepumpar för låg framledningstemperatur är anpassade för vattenburna golvvärmesystem.

Luft/luftvärmepumpar

Luft/luftvärmepumpar är en effektiv lösning för värme, kyla och luftrening. De är enkla att installera, kostnadseffektiva och fungerar i alla typer av hus – gammalt eller nytt, radhus eller lägenhet.

De ger dig även flera olika alternativ med enkel- eller multisplit-lösningar, vilket betyder att du kan ansluta upp till fem inomhusenheter till en utomhusenhet. Det finns till och med ett alternativ för anslutning till en tappvarmvattentank.

Luft/luftvärmepumpar är en utmärkt komplettering till direktverkande el och klarar oftast av att värma hela huset utan tillskott från elvärmen. Luft/luftvärmepumpar används också för att höja effekten i ett frånluftsvärmesystem.

Vad är nästa steg när du ska byta ut ditt värmesystem?

Det finns det flera faktorer att tänka på när du ska byta ut ditt värmesystem. Fundera på kostnaden, hållbarheten, livslängden och effektiviteten. Att hitta den bästa lösningen när du ska byta ut ditt system kan tyckas överväldigande, så prata gärna med någon av våra experter eller en installatör om alternativen.

För mer information kan du läsa vår blogg om varför det är ett smart drag att investera i en värmepump. Och om du fortfarande inte är säker finns mer information i våra olika bloggar. 

Kommer härnäst