Skip to main content

Funderar du på att installera en värmepump? Här är varför det är rätt tid att agera.

En värmepump är en av de smartaste uppgraderingarna du kan göra i ditt hem idag. Den sänker energikostnaderna, minskar ditt koldioxidavtryck och skyddar dig mot stigande gaspriser och kommande restriktioner för fossila bränslen.
Tack vare generösa stöd och incitament i hela Europa har det aldrig varit enklare eller mer ekonomiskt att byta till en värmepump. I den här guiden får du veta hur värmepumpar fungerar, vilka fördelar de har och vilket system som passar ditt hem.

Varför värmepumpar vinner mark

Enligt European Heat Pump Association såldes cirka 2,31 miljoner värmepumpar i 19 viktiga europeiska länder under 2024, vilket ökade det totala antalet installerade enheter till omkring 25,5 miljoner.

Visste du att en värmepump kan spara ett genomsnittligt hushåll omkring 27 000 kronor över 10 år jämfört med en gaspanna? Lägre energiräkningar är bara en av fördelarna med att byta till en värmepump. På grund av EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp har övergången till värmepumpar blivit allt viktigare, eftersom de har lägre miljöpåverkan tack vare minskad global uppvärmningspotential (GWP). Det är en växande trend som får allt större genomslag, vilket den senaste statistiken visar.

Den nya statistiken visar dock också tydliga skillnader i användningsgrad runt om i Europa – vilket belyser både imponerande framsteg i vissa regioner och stor outnyttjad potential i andra.

I den andra änden av skalan:

  • I Storbritannien såldes endast 3,5 värmepumpar per 1 000 hushåll under 2024

  • Det totala antalet installerade enheter uppgår till 19 per 1 000 hushåll

  • Storbritannien var dock en av endast tre marknader som växte förra året (tillsammans med Irland och Portugal), till stor del tack vare konsekventa incitament

Dessa siffror visar både imponerande framsteg och betydande outnyttjad potential i Europa.

Vad ligger bakom värmepumparnas snabba tillväxt i Europa?

Denna tillväxt drivs av starkare politiska ramverk (t.ex. EU:s ”Fit for 55”-paket), ett ökande konsumentintresse för minskade koldioxidutsläpp samt investeringar i produktionskapacitet – men utvecklingen beror på konsekventa incitament, stabila regelverk och en välfungerande leveranskedja i hela Europa.

Med gaspriser i Europa som ökade med 36 % under uppvärmningssäsongen från november 2024 till mars 2025, och nya förbud mot fossil uppvärmning på väg, är det inte bara smart att byta till en värmepump – det är brådskande.

Varför husägare byter

Sänk dina energikostnader
Värmepumpar använder gratis omgivningsvärme från miljön – så ju mer du använder dem, desto mer sparar du. När upp till 75 % av värmen kommer från förnybar energi kan du kraftigt minska ditt beroende av gas eller olja. Eftersom uppvärmning och varmvatten står för mer än 90 % av energianvändningen i hemmet kan besparingarna snabbt bli stora.

Framtidssäkra ditt hem
Gaspriserna svänger kraftigt. Förbud mot fossila bränslen är på väg. Och klimatreglerna skärps. En värmepump är inte bara en uppgradering – det är ett strategiskt steg som skyddar ditt hems energiprestanda och fastighetsvärde i många år framöver.

Ett system, total komfort
Varför använda en panna, en AC-enhet och en varmvattenberedare när ett enda system kan göra allt? Med en värmepump får du värme, kyla och varmvatten i ett enda platsbesparande system – med ett lägre koldioxidavtryck.

Bättre för planeten
Vill du minska ditt koldioxidavtryck? En värmepump minskar direkta CO₂-utsläpp och ligger i linje med EU:s klimatmål. Varje installerad enhet för oss närmare ett koldioxidneutralt samhälle.

Ett säkert uppvärmningssystem
Ingen förbränning, ingen risk för kolmonoxid. Värmepumpar drivs med el – rent, säkert och lätt att underhålla. Med en livslängd på 10–15 år eller mer är de byggda för tillförlitlighet.

En investering som lönar sig
Ja, det finns en initial kostnad – men avkastningen på investeringen kan komma snabbt, särskilt om du ersätter äldre system. Bonus: en värmepump kan till och med öka ditt hems marknadsvärde.

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpar genererar inte värme – de överför den. Genom att hämta värmeenergi från uteluften eller marken och leverera den inomhus skapar de ett stabilt inomhusklimat i ditt hem – varmt på vintern, svalt på sommaren och varmvatten året runt.

Olika typer av värmepumpar

Det finns ingen lösning som passar alla. Vilket system som är rätt beror på din fastighet och ditt uppvärmningssystem.

  • Luft/luft-system: hämtar värme från uteluften och levererar den via diskreta inomhusenheter.
  • Luft/vatten-system: levererar energieffektiv uppvärmning till radiatorer, golvvärme eller fläktkonvektorer.
  • Bergvärmesystem: utvinner stabil, förnybar värme från marken – idealiskt för hög energieffektivitet i kallare klimat.
  • Hybridsystem: kombinerar en värmepump med en befintlig panna för ökad flexibilitet.

Sammanfattningsvis

En värmepump är mer än ett uppvärmningssystem – det är en långsiktig energistrategi.

I hela Europa ökar användningen snabbt tack vare starkare politiska ramverk, ett växande konsumentintresse för minskade koldioxidutsläpp och ökad tillverkningskapacitet. Samtidigt har gaspriserna stigit med 36 %, och förbud mot fossil uppvärmning närmar sig, vilket gör övergången till elektrifierad uppvärmning allt mer brådskande.

Med flera olika systemtyper tillgängliga – från luft/vatten-system till hybridlösningar – finns det ett lämpligt alternativ för i stort sett varje hem. I dagens klimat- och kostnadsmedvetna samhälle är installationen av en värmepump inte bara ett hållbart beslut, utan också ett strategiskt och ekonomiskt smart val.

Viktiga slutsatser

  • Övergången till värmepumpar går snabbt framåt i hela Europa.
  • Tillväxten drivs av EU:s politiska ramverk, konsumenters insatser för minskade koldioxidutsläpp och investeringar i tillverkningskapacitet.
  • Stigande gaspriser (+36 %) gör det allt mer brådskande att byta.
  • Värmepumpar minskar både energikostnader och koldioxidutsläpp.
  • Fyra systemtyper finns tillgängliga: luft/luft, luft/vatten, hybrid och bergvärme.

Kommer härnäst