Skip to main content

Upptäck hur du kan spara pengar på elräkningen genom att installera en värmepump

Det finns många anledningar till att välja en värmepump. Det är därför som daikin har tagit fram sitt whitepaper Drivers to Heat Pump Adoption by European Households, som erbjuder faktabaserade insikter för att hjälpa konsumenter att ta en välgrundat beslut. Den utforskar nyckelfaktorer som energikostnadsbesparingar, statliga incitament, miljöpåverkan, policyutveckling och hur värmepumpar integreras med förnybara energilösningar för framtidssäkra hem.

I den här artikeln fokuserar vi på hur en värmepump kan hjälpa dig att minska dina energikostnader genom förbättrad effektivitet och lägre beroende av fossila bränslen.

Att byta från en gaspanna till en värmepump för uppvärmning och produktion av tappvarmvatten ger en betydande energibesparing sett över de kommande 10 åren. Dessa besparingar förväntas att öka med tiden. Daikin Europes simulering, som tar hänsyn till framtida energipriser och faktorer som det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter och koldioxidbeskattning, belyser de växande ekonomiska fördelarna med värmepumpar.

Lägre elräkningar och framtida energipriser

Ett av de främsta skälen till att installera en värmepump är dess lägre energiförbrukning, vilket leder till lägre räkningar och därmed ökade besparingar för hushållen. Daikin Europe har utfört en simulering för att beräkna framtida energipriser i Europa, baserad på historiska data och med hänsyn till faktorer som europeiska systemet för handel med utsläppsrätter och framtida koldioxidbeskattning. Även om dessa prognoser innebär en viss osäkerhet, ger de en stabil grund för att bedöma potentiella besparingar.

Hur kommer koldioxidskatt att påverka framtida energipriser?

Fastän de beräknade priserna efter 2032 är utanför ramarna för detta projekt är det värt att notera att effekten av ETS och koldioxidskatt kommer att spela en ännu större roll i att göra fossila bränslen dyrare för europeiska hushåll efter 2035.

Fallstudie: jämförelse av energiförbrukning mellan en värmepump och en gaspanna

Simuleringen inkluderade en fallstudie som jämför energiförbrukningen från en värmepump och en gaspanna i ett hem med ett uppvärmningsbehov på 10 000 kWh årligen, vilket motsvarar cirka 1 100 m³ i gasförbrukning. Denna situation återspeglar antingen ett nytt hus på 200 m² eller en medelstor renovering på upp till 120 m² med en energiklass E.

Resultaten visar på att installation av en värmepump kan leda till stadiga och växande besparingar under de förutspådda 10 åren, med en total beräknad besparing på 2 602 euro vid tidens slut. Dessa besparingar ökar då prisgapet mellan el och naturgas blir större.

Framtidssäkra investeringar för uppvärmning hemma

Det är viktigt att notera att dessa prognoser är baserade på nuvarande trender och antaganden, inklusive implementering av koldioxidskatter med start 2023 och en gradvis utfasning av icke-kondenserande pannor. Även om den framtida energimarknaden är oförutsägbar, ger dessa simuleringar värdefulla insikter i de potentiella fördelarna med värmepumpar.

För detaljerad data, källor och referenser, se fullständigt whitepaper (tillgängligt för nedladdning på engelska).

Fler anledningar till att välja en värmepump