Skip to main content

Varför värmepumpar och solpaneler tillsammans ökar energieffektiviteten och sänker energikostnaderna

När solen lyser starkt är det ett utmärkt tillfälle att se över uppvärmningen med smart egenanvändning av solenergi.
Att kombinera värmepumpar med solpaneler är ett av de mest effektiva sätten att öka energieffektiviteten och minska energikostnaderna. Solpaneler producerar elektricitet medan värmepumpar använder den för att värma ditt hem och producera varmvatten. Det innebär mer egenanvänd förnybar energi, mindre beroende av elnätet och större energioberoende.

Får du ut mesta möjliga av dina solpaneler?

Det är snart sommar. Solpanelerna kommer snart att arbeta för fullt, men utnyttjar konsumenterna verkligen deras fulla potential?

Att installera en värmepump kan hjälpa dig att spara pengar på uppvärmningskostnaderna. Genom att ansluta den till solpaneler kan du spara ännu mer pengar, eftersom ditt hem blir ännu mer energieffektivt.

När värmepumpar kombineras med solpaneler kommer mycket av den el de behöver för att fungera – gratis – från den el som panelerna genererar. Som ett resultat minskar behovet av el från elnätet, och energikostnaderna sjunker.

Att själv producera el i stället för att köpa den från en energileverantör är ekonomiskt fördelaktigt på flera sätt.

Varför egenanvändning av solel är ekonomiskt fördelaktigt

För det första kan du få ersättning för den el du producerar, även om du inte använder all själv. Överskottsel kan matas tillbaka till elnätet och du kan få ersättning för den, ofta kallad inmatningstariff.

Inmatningstariffer har under lång tid varit ett attraktivt incitament. I dag minskas de dock, vilket innebär att husägare får mindre betalt för sin el än tidigare år.

Samtidigt är nettomätning på väg att fasas ut, och energipriserna stiger. Dessutom ökar hållbarhetsmål och nettonollagstiftning trycket på att minska koldioxidutsläppen från bostäder. Av dessa skäl har det aldrig varit viktigare att öka egenanvändningen av solel.

Hur värmepumpar och solpaneler fungerar tillsammans

Så hur fungerar det? I första hand kan den el som produceras av solpaneler användas för att värma varmvatten året runt, vilket minskar behovet av gas eller andra fossila bränslen.

Dessutom kan en varmvattenberedare kopplad till en värmepump fungera som ett slags ”energibatteri”.

Överskottsel som produceras under dagen kan användas för att värma mer vatten än hushållet omedelbart behöver. Detta varmvatten lagras sedan och används senare, vilket ökar egenanvändningen av solel.

Smart teknik maximerar egenanvändningen av solel

Tekniken gör detta betydligt enklare än det låter. Daikins värmepumpar använder smarta algoritmer för att analysera hushållets energianvändning – identifiera toppar och perioder med lägre användning – och optimera hur solpanelerna och värmepumpen samverkar. Detta intelligenta system hjälper till att maximera användningen av solenergi samtidigt som komfort och effektivitet bibehålls.

Bevisade kostnadsbesparingar: Daikin-experimentet

Daikin genomförde ett experiment* med en Daikin Altherma-värmepump och en 250-liters varmvattenberedare, kopplad till solcellspaneler.

Under ett år kom upp till hälften (35–50 %) av den energi som krävs för att producera varmvatten från solenergi. Detta innebär:

  • cirka 10 % högre användning av solel jämfört med enbart solpaneler

  • årliga besparingar på cirka 800–1300 kronor för varmvattenproduktion

Som jämförelse skulle en husägare tjäna omkring 250 kronor per år genom att sälja tillbaka samma energi till elnätet. Argumenten för egenanvändning av solel är därför övertygande.

*Test utfört i Belgien år 2022 med en solcellsanläggning på 5 kWp. Vatten uppvärmt till ökade temperaturer på 10° C över normalt. Besparingar beräknade med 0,293 euro per kWh för elförbrukning och 0,078 euro per kWh för inmatningspris (baserat på energipriser från juni 2023).

Slutsats: Maximera värdet av solel

Att kombinera värmepumpar med solpaneler är ett av de mest effektiva sätten att öka energieffektiviteten i hemmet. Genom att använda solel direkt för uppvärmning och varmvatten kan husägare minska beroendet av elnätet, öka egenanvändningen och sänka energikostnaderna. Smart teknik förbättrar dessutom denna samverkan ytterligare genom att säkerställa att värmepumpen använder solenergi när den är tillgänglig.

För detaljerade data, källor och metodik bakom dessa resultat, ta del av hela studien.

Fler anledningar till att välja en värmepump