- Daikin Altherma ST termisk lagring
- Tappvarmvattentank
Daikin Altherma ST termisk lagring
Denna enhet, som är kompatibel med alla värmesystem, använder ECH₂O-teknik med anti-legionella-tank för att ge färskt, rent vatten. Fungerar i smarta nät, och ökar effektiviteten under lågenergiperioder.

Tappvarmvattentank
Den högkvalitativa isoleringen minskar värmeförlusten, och ger effektiv vattenuppvärmning från 10 °C till 50 °C på bara 60 minuter. Om så behövs kan den även värma vattnet till 60 °C för att förhindra bakterietillväxt.

Daikin ger dig trygghet i många år
Daikin ser till helheten för att ge dig trygghet i många många år. Från att hitta rätt lösning, finansiering över installation av duktiga installatörer till låga driftskostnader och omfattande garantier. Lugn och för dig, helt enkelt.
Daikin-skillnaden
Vi har valt ut några informativa och inspirerande artiklar för att du ska få veta mer om hur Daikin kan hjälpa dig