Får du otillräcklig värme från din frånluftsvärmepump?
Räcker inte din frånluftsvärmepump till på vintern? Det är inte så ovanligt att frånluftsvärmepumpar inte ger tillräckligt mycket värme när det är kallt ute. Daikin har lösningen.
Problemet med frånluftsvärmepumpen är att den inte tillför ny värme till rummet, den utvinner bara restvärme från inomhusluften innan luften släpps ut. Därför behöver ett frånluftsvärmesystem ofta kompletteras med ett annat värmesystem för att ge tillräcklig värme när det är riktigt kallt ute.
Många frånluftsvärmepumpar har ett elektriskt värmeelement för att tillföra värme när inte värmen i frånluften räcker till. Det är ett väldigt ineffektivt sätt att värma upp inomhusluften jämfört med en värmepump.
Bra att komplettera med luftvärmepump
En riktigt bra och ganska vanlig lösning är att komplettera värmesystemet med en luftvärmepump. Den tillför värme till rummet genom att ta värmeenergin som finns i utomhusluften och omvandla den till skön inomhusvärme. En luftvärmepump är väldigt energieffektiv; för varje kWh el den förbrukar ger den 4 kWh värmeenergi. Dessutom höjer den effektiviteten på frånluftsvärmepumpen då frånluftsvärmepumpen får mer energi att utvinna ur frånluften.
Daikins luftvärmepumpar är väldigt lämpliga som komplement. Vår Nepura-serie är speciellt utvecklad för vårt nordiska klimat. Det betyder att den ger skön värme även när det är -30 oC ute.
Luftvärmepumpens inomhusdel placeras med fördel i husets största rum och på nedervåningen om huset består av två våningar. Värmen sprids till viss del till övriga rum genom återvinningen i frånluftsvärmepumpen.
Luftvärmepumpen håller luften ren
Nepura-luftvärmepumparna hjälper också till att hålla din inomhusluft ren. De är försedda med avancerad luftrening som med hjälp av olika filter och joniseringsteknik tar bort damm, föroreningar, virus och pollen ur luften som passerar inomhusdelen.
Våra återförsäljare hjälper dig
Våra återförsäljare är experter på Daikins luftvärmepumpar och värmelösningar. De hjälpr dig gärna hitta rätt lösning för dig.