Skip to main content

Skön komfort hela året. Daikins femte generationens luftvärmepump för nordiskt klimat, Nepura, är utvecklad och testad för att hålla dig varm även under de kallaste vinterdagarna. Nepuras prestanda har fulländats i hårda vintertester i Lappland.  Värm ditt hem energieffektivt med förnybar energi i utomhustemperaturer ända ner till -30°C.

Energieffektiv för hållbarhet och besparingar

Spargrisikon

Enkel temperaturkontroll, maximal komfort

Ikon termometer

Optimal kvalitet på inomhusluft

ikonen för ett filter som filtrerar bort luftburna partiklar

Nätt, elegant design

Diamantikon

Upptäck våra populäraste luft/luftvärmepumpar

Diskret väggmonterad enhet som ger hög effektivitet och komfort, även i -25 °C
Attraktiv, väggmonterad design som ger perfekt kvalitet på inomhusluften, även vid låga temperaturer
Elegant golvmonterad enhet med unika uppvärmningsfunktioner för optimal komfort, även vid låga omgivande temperaturer
Tillgängliga färger
Prisbelönt, stilfull och kompakt luft/luftvärmepump i två färger – i utomhustemperaturer ända ner till -30 °C
Tillgängliga färger
Daikin Emura är en ikon inom modern klimatkontroll, utvecklad för att tilltala ögat
Vår kompakta, dolda undertaksenhet – du märker den nästan inte

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Hitta din lösning

Börja med vårt lättanvända produktguide för att hitta rätt lösning för dina behov

Mer om luft/ luftvärmepump

Inomhusenheten till en luft/luftvärmepump är den del av luft/luftvärmepumpsystemet som är placerad inne i huset, och som släpper ut värme eller kyld luft. 

Valet av luft/luftvärmepumpens inomhusenhet beror på dina specifika behov, men det är viktigt att förstå hur systemet fungerar i sin helhet. Det finns olika luft/luftvärmepumpsystem, vart och ett med sina egna unika egenskaper. En av de mest populära typerna är ett split-system, som har två enheter: en inomhus och en utomhus. Vid uppvärmning utvinner utomhusenheten värmen ur utomhusluften och leder in den inomhus via inomhusenheten, eller tvärtom vid kylning.


Det finns tre typer av inomhusenheter till luft/luftvärmepumpar:

Väggmonterade enheter

Väggmonterade modeller (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) finns i olika storlekar och färger för att matcha din inredning och stil.

Golvmonterade enheter

Golvmonterade enheter (Perfera Floor) är kompakta luft/luftvärmepumpar som passar perfekt under en fönsterbänk eller i rum med begränsad takhöjd.

Dolda undertaksenheter

Dolda undertaksenheter. Om du inte vill ha en synlig inomhusenhet kan en dold luft/luftvärmepump installeras i undertak eller mellanväggar.

En luft/luftvärmepump består vanligtvis av två enheter: Inomhusenheten och utomhusenheten. Dessa kallas vanligtvis för ”split”-system.

Utomhusenheten, som vanligtvis är monterad på en yttervägg, ett väggstativ eller kanske på ett tak, är den del av luft/luftvärmepumpen som innehåller kompressorn, propellerfläkten, kretskortet och värmeväxlaren. Utomhusenheten komprimerar köldmediet som tar upp eller avger värme eller kyla i rummet till eller från tillhörande inomhusenhet.

Ja, och om du renoverar hemma och byter till luft/luftvärmepumpar med förnybar energi höjer du värdet på ditt renoverade hus, och gör en insats för miljön och din egen ekonomi. Värmepumpar kan installeras i nästan alla hus. Det finns dock några faktorer att ta hänsyn till för att den ska kunna bli så energieffektiv som möjligt. 

Det är viktigt att tänka på husets insolering så att så lite värme som möjligt går förlorad. En tekniker som är specialiserad på värme kan ge dig råd om vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att det ska fungera på bästa sätt för ett värmepumpsystem. Det kan t.ex. innebära att isoleringen i väggarna och taket behöver förbättras eller att du rekommenderas byta ut till mer energieffektiva fönster.. Du behöver även ta hänsyn till placeringen så att det är enkelt att komma åt den vid service och underhåll. 

Ja, en luftvärmepump kan förse ditt hem med varmvatten. Med Daikins Multi+-lösning får du värme, kyla och varmvatten med ett system. Du kan ansluta upp till tre enheter och en tappvarmvattentank, och den är kompatibel med en 90- och 120-literstank och ett brett utbud av inomhusenheter, vilket ger oöverträffad flexibilitet. Vår Multi+-lösning har en intuitiv display med fullständig text på tappvarmvattentanken, så att du kan ha koll på och justera alla inställningar, inklusive scheman och vattentemperatur.

Daikins luft/luftvärmepumpar kan lindra allergier eftersom de kan fånga upp allergener i värmepumpsfiltret och förbättra kvaliteten på den luft du andas in. Våra luft/luftvärmepumpar förser dig inte bara med värme och kyla, utan de tar även bort föroreningar, pollen och partiklar från luften du andas in.

Vissa Daikin-enheter är även utrustade med en Flash Streamer och olika filter, såsom luktavlägsnande titanapatit-filter och allergenfilter med silver, som kan reducera luftföroreningar snabbt och effektivt. 

Nej! Dessutom kan våra luft/luftvärmepumpar hjälpa till att minska allergisymptom. Alla Daikins luftvärmepumpar har flera inbyggda filter: luktavlägsnande filter med titan, silverallergenfilter och flash streamers tar bort damm och fångar upp bakterier. Med rätt underhåll och så länge de rengörs regelbundet ger dessa filter renare, hälsosammare inandningsluft för alla.

För att din värmepump ska fungera på rätt sätt är det avgörande att hela systemet installeras korrekt. Det är endast en auktoriserad tekniker som får utföra installationen. Utomhusdelen ska placeras på lämplig plats. Ytan måste vara stabil nog för att kunna bära enhetens vikt och tåla vibrationer, och det måste finnas tillräckligt med plats för luftflödet, för anslutningsrör och strömkablar.  Vidare måste utomhusdelen placeras tillräckligt högt för att säkerställa god avrinning för kondensvatten och snötacke på vintern. Växter och buskar i närheten av din värmepump bör vara minst en meter bort och beskäras regelbundet. Pumpen bör även installeras på en plats som är lättåtkomlig i samband med service och annat allmänt underhåll.

Vi får ofta frågan varför vi inte kan placera värmepumpen inomhus. Skulle man inte kunna placera den på vinden eller i ett växthus?

Svaret är nej. En luft/luftvärmepumpar behöver tillgång till fritt flödande utomhusluft för att fungera på bästa sätt. Om den placeras i ett slutet utrymme kommer den sakta men säkert att fövandla utrymmet till en frysbox eftersom den kontinuerligt utvinner värme ur luften i utrymmet.. 

Vi rekommenderar att service utförs av en behörig tekniker vartannat år.

Du bör själv dammsuga filtret i inomhusdelen regelbundet, det gör att din luftvärmepump alltid fungerar optimalt. Regelbunden service, regelbundna stickprovskontroller för underhåll, och rutiner för rengöring av systemet förlänger livslängden, och upprätthåller energieffektiviteten.

Några tecken på att luft/luftvärmepumpen behöver underhåll är:

Om luftvärmepumpen låter mer än vanligt kan filtren vara igensatta. Rengör enheten genom att ta bort damm med en dammsugare. Om samma oljud kvarstår eller du hör ett gurglande ljud kan ett mekaniskt problem ha uppstått. Då bör en behörig tekniker tillkallas för översyn av enheten. Kontakta i första hand den installatör som gjort installationen hemma hos dig. Har du registrerat din luft/luftvärmepump i Daikins garantiregistreringssystem, Stand By Me  så hittar du uppgifterna där.