Skip to main content

Luftkonditionering används för kylning, eller hur? Visserligen, men det är bara en del av sanningen.

Moderna luftkonditioneringssystem är luft/luftvärmepumpar, som även kan användas för uppvärmning. Men exakt hur fungerar det? Och vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda luftkonditionering som uppvärmning? Det kan du läsa mer om i detta blogginlägg.

Luftkonditionering som uppvärmning: berättelsen om Julie och David

Julie och David köpte en villa byggd på 1960-talet, som de helrenoverade. Både sovrummen och övriga utrymmen i huset hade från början eluppvärmning. De ersatte elvärmesystemet med en energieffektiv och användarvänlig luft/luftvärmepump från Daikin. David: "Valet av en luft/luftvärmepump var enkelt. Dels på grund av den unikt låga strömförbrukningen, och dels på grund av den höga komforten, till exempel i form av snabb responstid och möjligheten att både kyla och värma upp. Våra rum blir varma på tio minuter under vintern. På sommaren kan vi kyla ner rummen på bara några minuter." För att försörja värmepumpen med el installerade paret även solpaneler på taket. "Tack vare luftvärmepumpen och våra solpaneler har vi sänkt våra elkostnader för värme och kyla betydligt", säger de nöjt.

Värme och kyla baserat på kall luft

De luftkonditioneringssystem som kan användas för att kyla och värma upp kallas även luftvärmepumpar. De transporterar värmen från en omgivning till en annan med hjälp av köldmedium. Innovativa luft/luftvärmepumpar är ett miljövänligt sätt att utvinna värme från luften. Sommartid kan man till exempel använda luftkonditioneringen för att kyla ner inomhusluften. Inomhusvärmen släpps då ut utomhus. På vintern är processen den omvända. Värmepumpen utvinner värme från utomhusluften – detta är möjligt även vid en utomhustemperatur på ned till -30 °C – och släpper ut värmen inomhus för att på så sätt värma upp bostaden.

Fördelarna med uppvärmning via luftkonditionering

Om du väljer att köpa ett luftkonditioneringssystem vill du nog att den ska göra mer än att bara kyla eller värma upp luften. Ett modernt luftkonditioneringssystem skapar ett perfekt inomhusklimat. De allra bästa luftkonditioneringssystemen kan till och med filtrera bort ohälsosamma eller irriterande partiklar från luften, t.ex. pollen. Ett integrerat system av detta slag har många fördelar: Du kan ansluta en utomhusenhet till flera inomhusenheter. Då kan du styra varje inomhusenhet separat för att uppnå en optimal temperatur i varje rum. De kompakta värmepumparna är enkla att installera. Även om utrymmet i bostaden är begränsat kan dessa pumpar installeras. Den avancerade varvtalsstyrningen- och värmepumpstekniken säkerställer optimal effektivitet och maximal energibesparing. Det märks snart i plånboken! Luftvärmepumparna finns i olika modeller, t.ex som vägg- eller golvmonterade enheter. Det finns alltid en enhet som passar perfekt in i ditt hem.

Nackdelarna med uppvärmning via luftkonditionering

Om du renoverar kan du inte ansluta en luft/luftvärmepump till befintliga värmesystem som t.ex. element eller golvvärme. Om du vill behålla dessa system kan du kombinera dem med en luft/vattenvärmepump. Viktigt att veta är också att max. fem inomhusenheter kan anslutas till en luft/luftvärmepumps utomhusenhet. Vill du kyla och värma upp fler rum? Då bör du överväga ett annat värmepumpsystem, till exempel en luft/vattenvärmepump.

Hur påverkar en luftvärmepump uppvärmningskostnaderna?

Priset för en luftvärmepump som både kan kyla och värma beror på många olika saker – antalet inomhusenheter, typ av inomhusenhet, kapacitet, tillval etc. Kontakta en installatör i din närhet för en detaljerad offert. Ett tips: om du renoverar och låter installera en värmepump kan du ha rätt till subventioner.

Kommer härnäst