Vad är en hybridvärmepump?
Få reda på allt du vill veta om Daikin Altherma hybridvärmepump och hur den fungerar
Om du är intresserad av fördelarna med förnybara energikällor och samtidigt vill använda konventionella fossilbränslen, ger en hybridvärmepump dig det bästa av två världar. Med ett hybridsystem kan du dra nytta av lägre elkostnader och förbättra effekten i ditt hem medan du njuter av behaglig värme. Fortsätt läsa för mer information.
Vad är en hybridvärmepump?
En hybridvärmepump, eller ett hybridvärmesystem, är en luftvärmepump som får hjälp på traven av en gaspanna.
Den använder elektricitet för att utvinna värme ur utomhusluften. Därmed får du en energikälla som är mycket billigare – och förnybar. Till skillnad från en fristående luftvärmepump kombinerar ett hybridsystem värmepumpen med en standardgaspanna. Den fungerar som ett hjälpsystem.
Det intuitiva systemet väljer vilken typ av energi som är mest fördelaktig att använda baserat på utomhustemperaturen eller kostnadsförhållandet mellan energikällorna (el/gas).
När är en hybridvärmepump en bra lösning?
Det fina med en hybridvärmepump är att den är så flexibel.
Ett hybridvärmepumpsystem är mycket lämpligt för mildare klimat med kalla vintrar för att ge dig behaglig värme året runt. Större delen av tiden fungerar värmepumpen på egen hand, och ger effektiv luftvärme. Under kallare perioder kan pannan ge värme på ett mer effektivt sätt.
Det finns andra situationer när du kanske ska överväga en hybridvärmepump.
De är ett mycket bra val om du vill förbättra energieffektiviteten i ditt hus, utan att byta ut hela ditt värmesystem. De är ett bra val vid renoveringar och när gamla pannor ska bytas ut, särskilt i äldre hus med sämre isolering.
En huvudsaklig fördel är lägre elkostnader, vilket ger en prisvärd långsiktig lösning för hus som är beroende av fossila bränslen. Det är fördelaktigt eftersom det fortfarande finns en osäkerhet kring tillgången på gas och prisläget.
Samtidigt som du skyddas mot fluktuerande elkostnader, betyder ett hybridsystem att du blir mindre beroende av fossila bränslen. Det är bra för miljön.
Varför välja Daikin Altherma hybridvärmepump?
Daikin Altherma hybridvärmepump bestämmer automatiskt den mest ekonomiska och energieffektiva värmekombinationen. Systemet har tre drifttyper:
- Värmepumpsdrift: Bästa tillgängliga teknik för optimering av löpande kostnader vid medelhöga utomhustemperaturer
- Hybriddrift: Både gaspannan och värmepumpen är igång samtidigt för att ge ditt hem bäst möjliga komfort
- Gasdrift: När utomhustemperaturen sjunker drastiskt kommer enheten automatiskt ställa om till gasdrift.
Den kompakta designen kräver minimalt utrymme, och smälter sömlöst in i ditt befintliga värmesystem. Det gör att du kan njuta av värmepumpens effekt utan att byta ut hela ditt system.
Smart programmering sparar 35 % mer energi än traditionella kondensorpannor genom att automatiskt avgöra vilken som är den mest energieffektiva kombinationen. Beräkningen sker utifrån elpris, utomhustemperatur och värmebehovet inomhus. Fördelaktigt för dig och fördelaktigt för miljön.
Funderar du på om Daikin Altherma hybridvärmepump kan vara en bra lösning för ditt hem?