Skip to main content

Här besvarar vi dina frågor om olika typer av värmepumpars elförbrukning

Du kanske funderar på att byta till en luftvärmepump eller bergvärmepum på grund av de miljömässiga eller ekonomiska fördelarna. Men är en värmepump verkligen energieffektiv? Låt oss ta en närmare titt på värmepumpens elförbrukning och se hur du kan dra fördel av förbättrad effektivitet och lägre kostnader med en värmepump i ditt hus.

 

Luft- och bergvärmepumpens elförbrukning

Luft- och bergvärmepumpar är hållbara system för hantering av inomhusklimat. De utvinner värme ur luften runt ditt hus eller  ur marken, och använder den för att förse ditt hem med värme, kyla och varmvatten.

Luftvärmepumpar utvinner energin som värmer ditt hus och ditt varmvatten från från utomhusluften. För att göra det går det åt elektricitet för att driva kompressorn och värmeväxlaren. Men det betyder inte att elräkningen blir högre. Tvärtom, värmepumpstekniken är väldigt effektiv och du får ut mycket mera energi ur luften än vad luftvärmepumpen använder i elektricitet. det samma gäller för bergvärmepumpdn, men den utvinner energin ur marken eller berget.

Olika faktorer avgör hur mycket energi det går åt för att värma ditt hus och därmed hur mycket elektricitet en värmepump förbrukar. Dessa innefattar klimat, storleken på ditt hus, hur välisolerat det är och om värmepumpen dessutom ger varmvatten eller kyla.

Det är viktigt att välja rätt storlek på sin värmepump och bygga sitt system så att värmepumpen går optimalt effektivt. På det sättet får man också den lägsta möjliga elförbrukningen. En för stor värmepump kommer inte att gå optimalt och därmed använda mera elekticitet än en rätt dimesionerad värmepump. En för liten luft/vatten eller bergvärmepump kommer inte att ge tillräcklig värme när det är som kallast. Då tar den hjälp av den inbyggda elpatronen, vilket ger en avesvärt högre elförbrukning. 

Värmepumpens effektivitet

Värmepumpens elkonsumtion är baserad på det som brukar kallas för verkningsgraden (CoP), som avgör hur väl pumpen fungerar under hela året. En värmepump måste arbeta hårdare på vintern än på sommaren.

CoP räknas ut genom att mäta energitillförseln (elektricitet) och energins (värmens) utgångseffekt. En värmepump producerar vanligtvis 4-5 kWh värme av 1 kWh elektrisk energi, vilket ger en CoP på 4-5. Att jämföra med en elpanna som ger  knappt 1 kWh värme av 1 kWh elektricitet (CoP <1).

Isolering påverar alltid effektbehovet i ett värmesystem. Se till så att alla dina väggar, vindsutrymmen och fönster är ordentligt isolerade för att minska trycket på din värmepump, och därmed förbrukningen.

Du kan även minska förbrukningen genom att:

  • se till så att värmepumpen är ordentligt installerad och har anpassats till ditt värmesystem;
  • hålla temperaturen relativt konstant istället för att sänka den nattetid;
  • begränsa temperaturen på varmvattnet till en behaglig nivå;
  • se över ditt system med jämna mellanrum.

Om du verkligen vill maximera effekten och dra ner på elanvändningen ska du överväga att kombinera en värmepump med andra system, som till exempel golvvärme och solpaneler..

Föräldrar och deras lilla dotter som spelar brädspel i sitt perfekt uppvärmda vardagsrum
En kvinna som kopplar av och skrollar på sin smartphone på sin soffa

Kommer härnäst