Skip to main content

Investera smart – installera ett värmepumpsystem när du bygger ett nytt hus

Fler och fler husägare överger värmesystem med fossila bränslen, särskilt vid nybyggnation, och värmepumpar har då blivit ett mer och mer populärt alternativ. Deras miljöpåverkan är lägre och de är mer hållbara, samtidigt som de sänker uppvärmningskostnaden. Detta behöver du känna till om du överväger att skaffa en till ett nybyggt hus.

Värmepumpar ger värme, kyla och tappvarmvatten året runt, och har lägre miljöpåverkan samtidigt som de sänker uppvärmningskostnaden. Värme överförs till värmeavgivare såsom radiatorer och golvvärme och säkerställer att temperaturen i ditt hem passar dina behov.

Det finns olika typer av värmepumpar och de lämpar sig för alla typer av hus. De typer som finns är luft/luft-, luft/vatten-, och bergvärmepumpar. Den idealiska värmepumpen i ett nybyggt hus är en luft/vattenvärmepump för låg temperatur.

Vad är luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar?

Luft/vattenvärmepumpar använder utomhusluften för att utvinna värme. Dessa är de vanligaste värmepumparna, och de passar i alla typer av hus; fristående hus, radhus och lägenheter. Det krävs endast en liten mängd elektricitet för att värma, kyla och producera tappvarmvatten. Bara 25% av den totala energin kommer från elektricitet. Resten, 75%, tas från utomhusluften.

Bergvärmepumpar utvinner värme från antingen ett borrhål eller från slingor i marken. Därmed lämpar de sig för hus med tillräckligt stor mark som krävs för ett mark- eller borrhålsystem. Även här krävs en mindre mängd elektricitet.

För mer information om skillnaden mellan luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar, se vår blogg.

Vilka är fördelarna med att installera en värmepump i ett nybyggt hus?

Värmepumpar är idealiska för nybyggda hem, då de ger flexibla lösningar för värme, kyla och tappvarmvatten. Du kan välja vilka värmeavgivare du vill använda, såsom golvvärme, konvektorer eller radiatorer. Alla behov i ditt hus täcks av ett system.

En värmepump ger dig även tappvarmvatten. En inomhusenhet med integrerad varmvattentank är standardlösningen. Du kan kombinera värmepumpar med extra värmekällor, såsom termisk lagring och termiska solpaneler för varmvattenproduktion. Det ökar effektiviteten och sänker driftskostnaden ännu mer. Eftersom värmepumpar primärt använder förnybar energi kan de sänka dina elräkningar, och installationen av en värmepump kan öka värdet på ditt hus.

Även om de har minimalt behov av service behöver värmepumpar ändå rätt underhåll för att de ska hålla längre.

Utöver alla andra fördelar är en av de största vinsterna med en värmepump flexibiliteten när det gäller form, storlek och styrning. Om du satsar på en värmepump ser du till att hålla ditt hus energieffektivt, hållbart och bekvämt året runt.

Vill du spara el med en värmepump för nybyggda hus? Se inte längre än till Daikin.

Kvinna som kopplar av i sitt badkar
Kvinna som ler medan hon ligger på sängen

Kommer härnäst