Skip to main content

Öka värdet på din fastighet och minska energikostnaderna med en värmepump

Att installera en värmepump kan öka värdet på din bostad genom att förbättra energieffektiviteten, sänka driftskostnaderna och höja dess EPC-betyg (Energy Performance Certificate). I hela Europa är bostäder med hållbara uppvärmningssystem mer attraktiva för köpare och kan ofta säljas till högre priser. I den här artikeln går vi igenom hur värmepumpar förbättrar energieffektiviteten, varför EPC-betyg är viktiga och hur de kan påverka bostadens värde vid en framtida försäljning. Förutom energibesparingar är en värmepump en framtidssäker investering som ökar komforten i hemmet, minskar energikostnaderna och stärker bostadens attraktionskraft på marknaden.

Effektivt, hållbart och lönsamt

En värmepump använder upp till 80 % av sin energi från förnybara källor, såsom luft eller mark. Med hjälp av en relativt liten mängd el kan den leverera tre till fyra gånger mer energi än den förbrukar – vilket motsvarar en effektivitetsökning på 300–400 % jämfört med traditionella system som drivs av fossila bränslen.

För husägare innebär detta lägre driftskostnader, minskade koldioxidutsläpp och en tydlig konkurrensfördel på bostadsmarknaden.

Energieffektivitet driver köparnas beslut

I hela Europa har energieffektivitet blivit en avgörande faktor i köp- och säljprocessen. Eftersom energiprestandacertifikat (EPC) numera är obligatoriska enligt direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), spelar en bostads energiklass en direkt roll för dess marknadsvärde.

EPC klassificerar bostäder från A till G (från mest till minst energieffektiva), baserat på faktorer som isolering, värmesystem och den totala energianvändningen. Installation av en värmepump är ett beprövat sätt att förbättra en bostads EPC-klassning – ofta med en eller flera nivåer – beroende på befintligt värmesystem och om även radiatorer eller golvvärme uppgraderas.

Marknadspremien för energieffektivitet

Vår forskning i Västeuropa, som omfattar Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Belgien, Nederländerna och Storbritannien, visar att förbättrad energiklassning genom åtgärder som installation av värmepump konsekvent leder till högre försäljningspriser.

  • Tyskland: En årlig minskning av energianvändningen med 100 kWh/m² kan öka bostadspriserna med i genomsnitt 6,3 % i urbana områden.
  • Frankrike: En uppgradering från EPC-klass D till A eller B kan öka bostadens värde med 6–14 %.
  • Spanien: Bostäder med energiklass A–C säljs i genomsnitt för 7,5 % mer än de med klass D–G.
  • Italien: Att gå från klass E till D kan ge en värdeökning på 5–6 %, medan en förbättring från G till D kan höja fastighetsvärdet med 14–18 %.

Dagens köpare söker bostäder som erbjuder långsiktigt värde – inte bara vid en framtida försäljning, utan även genom energibesparingar och minskad miljöpåverkan.

Framtidssäkra ditt hem – och dess värde

I takt med att EU går vidare med skärpt utsläppslagstiftning och högre krav på energiprestanda blir argumenten för värmepumpar allt starkare. Bostäder som uppfyller högre EPC-standarder är inte bara billigare i drift – de är också bättre anpassade till regelverk, mer attraktiva på marknaden och mer robusta inför kommande policyförändringar.

Slutsats

Värmepumpar är en koldioxidsnål uppgradering med stor effekt som ger mätbar avkastning – både ekonomiskt och miljömässigt. De förbättrar hemmets EPC-klassning, sänker de löpande kostnaderna och ökar marknadsattraktiviteten i en tid då energiprestanda granskas allt mer noggrant.

Viktiga slutsatser

  • Värmepumpar kan öka värdet på en bostad genom förbättrad energieffektivitet och ett högre EPC-betyg.
  • På vissa europeiska bostadsmarknader kan energieffektiva hem öka i värde med upp till 18 %.
  • Att installera en värmepump är en långsiktig investering som förenar hållbarhet med ekonomiska fördelar.
  • Bostäder med värmepumpar är bättre rustade för framtiden och kombinerar regeluppfyllelse, komfort och attraktivitet vid en framtida försäljning.

För detaljerade siffror, regionala jämförelser och fullständig forskningsmetodik kan du ladda ner vår vitbok på engelska.

Fler anledningar till att välja en värmepump