Skip to main content

Hur mycket CO2-utsläpp kan minskas med en värmepump?

Det finns många anledningar till att välja en värmepump. Det är därför som Daikin har tagit fram sitt whitepaper Drivers to Heat Pump Adoption by European Households som erbjuder faktabaserade insikter för att hjälpa konsumenter att ta ett välgrundat beslut. Den utforskar faktorer så som kostnadsbesparingar på energi, statliga incitament, miljöpåverkan, politiska utvecklingar och hur värmepumpar integrerar med lösningar för förnybar energi för att göra hem framtidssäkra.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på värmepumpars miljöfördelar inklusive minskade koldioxidutsläpp och förbättrad energieffektivitet.

Värmepumpar: nyckeln i EU:s övergång för avkarbonisering och värme

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp. Vår fallstudie visar att en värmepump från Daikin är 2–24 gånger mindre koldioxidintensiv, vilket bidrar till besparingar på mellan 0,2 och 2 ton CO2-ekvivalenter under användningsfasen per år (beroende på utsläppsfaktorn i varje lands elnät).

Ett avkarboniserat EU till 2050 är huvudmålet för EU:s gröna val, en omfattande plan för att bekämpa klimatförändring. EU har som målsättning att minska utsläpp från växthusgaser med 55 % över alla sektorer, inklusive energi och byggnader. Byggnader står för den största energikonsumptionen med 40 % av EU:s totala energiförbrukning och 36 % av utsläppen när det gäller växthusgaser. I bostadshus används ca 80 % av den slutliga energiförbrukningen för uppvärmning av utrymmen och vatten, vilka till stor del fortfarande förlitar sig på fossila bränslen, som kol, naturgas och olja. Att minska koldioxidutsläpp från värme i byggnader är därför avgörande för att möta EU:s klimatmål.

Värmepumparnas roll för minskning av koldioxidutsläpp

Värmepumpar är avgörande för att uppnå EU:s målsättning för minskning av koldioxidutsläpp, och ger en mer energieffektiv och miljövänlig värmelösning jämfört med system som drivs med fossila bränslen. The European Heat Pump Market and Statistics Report 2023 belyser att beståndet av värmepumpar ensamt bidrog till att minska utsläppen av växthusgaser med 52,52 miljoner ton 2022. Genom att globalt gå över till värmepumpar istället för värmepannor beroende av fossila bränslen, skulle kunna minska årliga CO22-utsläpp med 3 gigaton

Stöd för EU-förordningar

Värmepumpar är nyckeln i EU:s övergång till ren energi och för att uppnå koldioxidneutralitet till 2050. Enligt en rapport från 2022 från Internationella energiorganet kan värmepumpar minska Europas behov av naturgas för uppvärmning av byggnader med 21 miljarder kubikmeter till 2030. EU:s åtgärdsplan för värmepumpar, som stöds av en mängd olika EU-politiska initiativ, som Renovation Wave Strategy, Renewable Energy Directive (RED), och Energy Efficiency Directive (EED), siktar på att installera minst 10 miljoner ytterligare värmepumpar till 2027.

Life Cycle Assessment (livscykelanalys) för värmepumpar

För att förstå fördelarna med värmepumparnas koldioxidavtryck jämfört med gasdrivna teknologier för uppvärmning, är det avgörande att utföra en livscykelanalys (LCA). En LCA utvärderar en produkts fulla livscykel – från utvinning av resurser till produktion, användning, återvinning och avfallshantering – vilket ger en omfattande bild om dess miljöpåverkan.

Sedan 2021 har Daikin utfört LCA:er för värmepumpsprodukter och bedömt deras miljöpåverkan från tillverkning till avfallshantering. Daikins LCA verifieras av en oberoende tredje part och presenteras som en miljövarudeklaration (EPD – Environmental Product Declaration), vilken erbjuder en oberoende verifierad sammanfattning av produktens miljöpåverkan genom dess livscykel. Det finns två olika typer av EPD:er, branschövergripande och produktspecifik. EPD:er styrs alltmer av nationella bestämmelser.

Fallstudie: koldioxidavtryck av Daikins värmepumpar jämfört med gasvärmepannor

Denna fallstudie jämför Daikin Altherma 3 R 180L (en luft/vattenvärmepump) med en högeffektiv gasvärmepanna (90 % effektivitet).

Whole Life Carbon

Whole Life Carbon (WLC) syftar till det total koldioxidavtrycket från en produkt sett till hela dess existens, och omfattar både drifts- och förkroppsligad koldioxid. Den totala globala uppvärmningspotentialen (GWP) för en värmepump från Daikin är nästan åtta gånger lägre än den för en gasvärmepanna.

Koldioxid från drift

Koldioxidutsläpp från drift är de associerade med kontinuerlig användning av en produkt (användningsfasen). I den här studien är utsläppen från driften från gasvärmepannan nästan tio gånger högre än de från värmepumpen. Beräkningen av energianvändningen gjordes för Frankrike.

Förkroppsligad koldioxid

Förkroppsligad koldioxid syftar till de utsläpp som produceras under faserna utvinning, tillverkning, transport, byggnation, underhåll, reparation och när en produkt eller byggnad når slutet på sin livscykel. Daikins värmepump har en högre andel förkroppsligad koldioxid jämfört med gasvärmepannan, främst på grund av högre utsläpp under faserna för tillverkning och slutet på livscykeln.

Värmepumpar leder till betydligt lägre CO2-utsläpp

Att ersätta en gasvärmepanna med en värmepump kan leda till betydligt minskade CO2-utsläpp för ett typiskt enfamiljshus i europeiska länder. Koldioxidavtrycksvariationer för värmepumpen under dess användningsfas mättes i olika länder för ett typsikt medelstort hushåll med 10 000 kWh i årlig elförbrukning – representativt för nybyggnationsmarknaden, med följande resultat:

  • Frankrike: Med den lägsta utsläppsfaktorn för elnät (0,041 hk/kWh), sparar en värmepump från Daikin 2,107 kg CO2 årligen, vilket gör den 24 gånger mindre koldioxidintensiv under användningsfasen jämfört med en gasvärmepanna.
  • Storbritannien: En värmepump från Daikin sparar 1,695 kg CO2 årligen och är fyra gånger mer koldioxideffektiv än en gasvärmepanna.
  • Italien: En värmepump från Daikin sparar 1,503 kg CO2 årligen och är tre gånger mer koldioxideffektiv än en gasvärmepanna.
  • Spanien: En värmepump från Daikin sparar 1,852 kg CO2 årligen och är sex gånger mer koldioxideffektiv än en gasvärmepanna.
  • Nederländerna: En värmepump från Daikin sparar 1,358 kg CO2 årligen och är tre gånger mer koldioxideffektiv än en gasvärmepanna.
  • Belgien: En värmepump från Daikin sparar 1,921 kg CO2 årligen och är åtta gånger mer koldioxideffektiv än en gasvärmepanna.
  • Tyskland: En värmepump från Daikin sparar 1,240 kg CO2 årligen och är 2,3 gånger mer koldioxideffektiv än en gasvärmepanna.
  • Polen: Trots att man har den högsta utsläppsfaktorn för elnät (0,7766 kg/kWh) är det årliga koldioxidavtrycket för en värmepump 11 % lägre än för en gasvärmepanna, vilket sparar 226 kg CO2 årligen. Detta visar på betydande framsteg för minskningen av koldioxid i Polens värmesektor, vilket kommer förbättras ytterligare allt eftersom landet gör övergången från kolgenererad elektricitet till mindre koldioxidintensiva alternativ.

Utsläppen per år från användningen av värmepumparna är 2–24 gånger lägre än utsläppen från gasvärmepannor som ger samma uppvärmning av luft och vatten samt kyla, för hushåll i alla länder som studerats. Eftersom utsläppsfaktorn för elektricitet endast förväntas minska inom den närmaste och mer avlägsna framtiden på grund av de investeringar som EU och Storbritannien gör inom förnybar energi, kommer värmepumpar även fortsättningsvis att ha lägre utsläpp under användningsfasen, och därmed bidra till att nå klimatmålen.

Sammanfattningsvis är värmepumpar klimatpositiva lösningar som är färdiga för användning, med långtgående miljömässiga fördelar jämfört med traditionella gasvärmepannor.

För detaljerad data, källmaterial och referenser, se fullständigt whitepaper (tillgänglig för nedladdning på engelska).

Fler anledningar till att välja en värmepump