Skip to main content

Med lägre driftskostnader, ökad effektivitet och lång livslängd finns det en värmepump för alla typer av hus. Frågan är: är värmepumpar mer lämpliga för renoveringsprojekt eller nybyggnationer?

Installation av en luft/luftvärmepump ger många fördelar, från ökad effektivitet till pengabesparingar. Men är de mer lämpliga för renoveringsprojekt eller gamla hus? Svaret är kort och gott: både och.

En luft/luftvärmepump kan ge både värme och kyla. På vintern utvinner värmepumpen värme från utomhusluften och fördelar den inomhus. På varma dagar fungerar den omvänt, utvinner värmen från inomhusluften och pumpar ut den utomhus för att kyla huset. Värmepumpar drivs med elektricitet och överför värme med hjälp av ett köldmedium för att ge komfort året runt.

Om du bygger ett nytt hus är konstruktionsfasen den perfekta tidpunkten att installera en luft/luftvärmepump. Du kan välja mellan olika inomhusenheter:

  • Väggmonterad
  • Golvmonterad
  • Dold under tak

Daikins väggmonterade värmepumpar är mycket tysta. Och, utsikterna är goda för den som gillar design eftersom Daikins väggmonterade enheter finns i olika färger och smarta utföranden. Några av våra väggmonterade inomhusenheter har fått välkända utmärkelser inom design, såsom Reddot, iF eller Good Design Award.

Golvmonterade enheter kan installeras nästan var som helst i ditt hem. Tack vare den kompakta storleken passar de enkelt in under ett fönster eller ett snedtak.

Daikins dolda undertaksenheter ger maximal flexibilitet och prestanda i rum med begränsat utrymme eller med oregelbunden form.

Våra enheter fungerar även i befintliga byggnader och gamla hus. För att en värmepump ska fungera så effektivt som möjligt måste ditt hus vara välisolerat. Ett dåligt isolerat hus kräver en större värmepump för att kompensera för värmeförlusten, vilket kostar mer vid installation och drift.

Du kan använda en luft/luftvärmepump för att minska dina energikostnader och ändå behålla ditt befintliga värmesystem. Till exempel genom att lägga till ett multisplit-system och solpaneler till en befintlig gasvärmepanna. På våren och hösten skruvar du helt enkelt ner radiatorerna eller rumstermostaten. Multisplit-systemet har perfekt kapacitet att täcka alla behov. Mitt i vintern, eller när det kommer en köldknäpp, kan du sätta igång dina radiatorer och låta dem arbeta simultant med din luft/luftvärmepump. De fungerar då som en sekundär värmekälla vid behov.

Så, nybyggnation eller ej, en värmepump från Daikin ger dig fördelar året runt.

Kommer härnäst