Designad för att passa din smak
- Väggmonterad
- Golvnära
- Dolt i undertak
Väggmonterad
Våra väggmonterade luft/luftvärmepumpar finns i olika stilar och färger. Med sin unika design smälter de in i sin omgivning, och passar in i ditt hem.
Golvmonterad
Ger varm och kall luft i hela rummet och passar sömlöst in i moderna interiörer tack vare den smidiga utformningen och kompakta storleken. Det nedåtriktade luftutblåset ger varmt och skönt golv.
Dolt undertak
Diskret installation i underbyggda tak betyder att du kan ta del av alla fördelar med innovativ klimatkontroll för alla interiörer, utan synliga inomhusdelar.
Upptäck våra populäraste luftvärmepumpar
Jämför modeller (1)
Jämför modeller
Färger
Färger
Sammanfattning
Ljudtryck
Ljudtryck
Heating cooling capacity (kW)
Heating cooling capacity (kW)
Energy label heating
Energy label heating
Energimärkning kyla
Energimärkning kyla
# indoor units on a single outdoor unit (multi)
# indoor units on a single outdoor unit (multi)
Dimensions indoor unit (hxwxd)
Dimensions indoor unit (hxwxd)
I detalj
Design
Comfort
Onecta
Jämför våra modeller
Värme och kyla i flera rum
- Multi-system.
- Multi+-system.
- Parsystem
Multi: Värme och kyla i upp till fem rum
Värme och kyla för flera rum genom att en utomhusenhet ansluts till upp till fem inomhusenheter
Multi+: Värme och kyla i flera rum plus varmvatten i ditt hem
Värm upp och kyl ner ditt hem, och få varmvatten, genom att ansluta en utomhusenhet till maximalt fyra inomhusenheter och en varmvattentank
Parsystem: för ett rum
Värme och kyla för ett rum genom att en utomhusenhet ansluts till en inomhusenhet
Daikin ger dig trygghet i många år
Daikin ser till helheten för att ge dig trygghet i många många år. Från att hitta rätt lösning, enkel finansiering över installation av duktiga installatörer till låga driftskostnader och omfattande garantier. Lugn och ro för dig, helt enkelt.
Lär dig mer om luftvärmepumpar
Luta dig tillbaka och ta del av allt du behöver veta om våra lösningar med dessa berättelser, noggrant utvalda för dig
Mer information om luftvärmepumpar
Inomhusenheten till en luftvärmepump är den del av luftvärmepumpsystemet som sitter i huset, och som släpper ut den konditionerade luften i rummet.
Valet av luftvärmepumpens inomhusenhet beror på dina specifika behov, men det är viktigt att förstå hur systemet fungerar i sin helhet. Det finns olika luftvärmepumpar, var och en med sina unika egenskaper. En av de mest populära typerna är ett split-system, som har två enheter: en inomhus och en utomhus. Vid uppvärmning utvinner utomhusenheten värmen ur utomhusluften och leder in den inomhus via inomhusenheten, eller tvärtom vid kylning.
Det finns tre typer av inomhusenheter till luftvärmepumpar:
Väggmonterade enheter
Väggmonterade modeller (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) finns i olika storlekar och färger för att matcha din interiör.
Golvmonterade enheter
Golvmonterade modeller (Perfera Floor) är kompakta luftvärmepumpar som passar perfekt under en fönsterbänk eller i rum med begränsad takhöjd.
Dolda undertaksenheter
Dolda undertaksenheter. Om du inte vill ha en synlig inomhusenhet kan en dold luftvärmepump installeras i undertak eller falska väggar.
En luftvärmepump består normalt sett av två enheter: Inomhusenheten och utomhusenheten. Dessa kallas vanligtvis för ”split”-system.
Split-utomhusenheten, som är monterad på en yttervägg, placerad i trädgården eller på ett tak, är den del av luftvärmepumpen som innehåller kompressorn, propellerfläkten, kretskortet och värmeväxlaren. Utomhusenheten komprimerar köldmediet som tar upp eller avger värme eller kyla i rummet till eller från tillhörande inomhusenhet.
Ja, och om du renoverar hemma och byter till luftvärmepumpar som använder förnybar energi höjer du värdet på ditt renoverade hus, gör en insats för miljön och sparar pengar på elräkningen. En luftvärmepump kan installeras i nästan alla hus. Du behöver ta hänsyn till placeringen. Utomhusenheten måste installeras utomhus, och ska placeras där man enkelt kan komma åt den när man ska rengöra den, justera inställningarna eller serva luftvärmepumpen.
Ja, ett luftvärmepumpsystem kan ge varmvatten till ditt hem. Med Daikins Multi+-lösning får du värme, kyla och varmvatten med ett system. Du kan ansluta upp till tre enheter och en tappvarmvattentank, och den är kompatibel med en 90- och 120-literstank och ett brett utbud av inomhusenheter, vilket ger oöverträffad flexibilitet. Vår Multi+-lösning har en intuitiv display med fullständig text på tappvarmvattentanken, så att du kan ha koll på och justera alla inställningar, inklusive scheman och vattentemperatur.
Ja, Daikins luftvärmepumpar kan lindra allergier. De är försedda med olika filter för luftrening och fångar upp allergener i dem. Våra luftvärmepumpar förser dig inte bara med värme och kyla, utan de tar även bort föroreningar, pollen och partiklar från luften du andas in.
Vissa Daikin-enheter är även utrustade med en Flash Streamer och olika filter, såsom luktavlägsnande titanapatit-filter och allergenfilter med silver, som kan reducera luftföroreningar snabbt och effektivt.
Nej! Dessutom kan våra luftvärmepumpar hjälpa till att minska allergisymptom. Alla Daikins luftvärmepumpar har flera inbyggda filter: luktavlägsnande filter med titan, silverallergenfilter och flash streamers tar bort damm och fångar upp bakterier. Med rätt underhåll och så länge de rengörs regelbundet ger dessa filter renare, hälsosammare inandningsluft för alla.
För att din luftvärmepump ska fungera på rätt sätt är det avgörande att systemet installeras korrekt. Det är endast en auktoriserad tekniker som ska utföra installationen, och den ska placeras på lämplig plats. Ytan måste vara stabil nog för att kunna bära enhetens vikt och tåla vibrationer, och det måste finnas tillräckligt med plats för luftflödet och för anslutningsrör och strömkablar. Växter och buskar i närheten av din luftvärmepump bör vara minst en meter bort och beskäras regelbundet. Luftvärmepumpens utomhusenhet bör även installeras på en plats som är lättåtkomlig i samband med service och annat allmänt underhåll.
Vi får ofta frågan varför vi inte kan placera luftvärmepumpen inomhus. Skulle man inte kunna placera den på vinden eller i ett växthus? Svaret är nej. Det beror på att luftvärmepumpen skulle ha utvunnit all värme ur den instängda luften efter ett par timmar, och då skulle ha förvandlat utrymmet till en frys. Det är därför som en luftvärmepump behöver tillgång till fritt flödande utomhusluft.
Vi rekommenderar att service utförs av en behörig tekniker en gång vartannat år. Regelbunden service, regelbundna stickprovskontroller för underhåll, och rutiner för rengöring av systemet förlänger livslängden, och upprätthåller energieffektiviteten.
Här är några tecken på att din luftvärmepump behöver omedelbart underhåll:
Om luftvärmepumpen låter mer än vanligt kan filtren vara igensatta. Rengör enheten genom att ta bort damm med en dammsugare. Om samma oljud kvarstår eller du hör ett gurglande ljud kan ett mekaniskt problem ha uppstått. Då bör en behörig tekniker tillkallas för översyn av enheten.
Referensfall
Titta ingående på våra användningsexempel för att bestämma vilken lösning som fungerar bäst för dig
Upplev skillnaden med Daikin
Vi har valt ut några informativa och inspirerande artiklar för att du ska få veta mer om hur Daikin kan hjälpa dig