Det här är inkluderat i systemet
Produktinformation
- Ljudtryck
- 19 dBA (tyst drift)
- Heating cooling capacity (kW)
- upp till 8,2kW/7,1kW
- Energy label heating
- upp till A+++ för par och multi
- Energimärkning kyla
- upp till A+++
- # indoor units on a single outdoor unit (multi)
- upp till 5
- Dimensions indoor unit (hxwxd)
- 298x804x252 mm (för klass 20–50)
Se och lär om luftvärmepumpar
Luta dig tillbaka och ta del av allt du behöver veta om våra lösningar med dessa berättelser, noggrant utvalda för dig
Mer information om luftvärmepumpar
Inomhusenheten till en luftvärmepump är den del av luftvärmepumpsystemet som sitter i huset, och som släpper ut den konditionerade luften i rummet.
Valet av luftvärmepumpens inomhusenhet beror på dina specifika behov, men det är viktigt att förstå hur systemet fungerar i sin helhet. Det finns olika luftvärmepumpar, var och en med sina unika egenskaper. En av de mest populära typerna är ett split-system, som har två enheter: en inomhus och en utomhus. Vid uppvärmning utvinner utomhusenheten värmen ur utomhusluften och leder in den inomhus via inomhusenheten, eller tvärtom vid kylning.
Det finns tre typer av inomhusenheter till luftvärmepumpar:
Väggmonterade enheter
Väggmonterade modeller (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) finns i olika storlekar och färger för att matcha din interiör.
Golvmonterade enheter
Golvmonterade modeller (Perfera Floor) är kompakta luftvärmepumpar som passar perfekt under en fönsterbänk eller i rum med begränsad takhöjd.
Dolda undertaksenheter
Dolda undertaksenheter. Om du inte vill ha en synlig inomhusenhet kan en dold luftvärmepump installeras i undertak eller falska väggar.
There are three options for the placement of the indoor unit of an air-to-air heat pump (also known as air conditioner):
A wall-mounted unit
A wall-mounted unit is ideally positioned above a door or centrally placed in a room. To provide the best comfort, it is not recommended to place the unit above a sofa, the head of the bed or a large closet. This will ensure the airflow can be distributed evenly throughout the room.
A floor-standing unit
A floor-standing unit can be installed underneath a window to avoid that the airflow is blocked. The unit should also not be blocked by furniture to ensure air flows evenly around the room.
A concealed ceiling unit
A concealed ceiling unit is installed in a false ceiling and therefore offers more flexibility thanks to its compact design as only the grilles are visible. The area around the vent should not be blocked by furniture and ideally not directly above a sofa or the head of the bed to ensure optimal comfort.
En luftvärmepump består normalt sett av två enheter: Inomhusenheten och utomhusenheten. Dessa kallas vanligtvis för ”split”-system.
Split-utomhusenheten, som är monterad på en yttervägg, placerad i trädgården eller på ett tak, är den del av luftvärmepumpen som innehåller kompressorn, propellerfläkten, kretskortet och värmeväxlaren. Utomhusenheten komprimerar köldmediet som tar upp eller avger värme eller kyla i rummet till eller från tillhörande inomhusenhet.
För att din luftvärmepump ska fungera på rätt sätt är det avgörande att systemet installeras korrekt. Det är endast en auktoriserad tekniker som ska utföra installationen, och den ska placeras på lämplig plats. Ytan måste vara stabil nog för att kunna bära enhetens vikt och tåla vibrationer, och det måste finnas tillräckligt med plats för luftflödet och för anslutningsrör och strömkablar. Växter och buskar i närheten av din luftvärmepump bör vara minst en meter bort och beskäras regelbundet. Luftvärmepumpens utomhusenhet bör även installeras på en plats som är lättåtkomlig i samband med service och annat allmänt underhåll.
Vi får ofta frågan varför vi inte kan placera luftvärmepumpen inomhus. Skulle man inte kunna placera den på vinden eller i ett växthus? Svaret är nej. Det beror på att luftvärmepumpen skulle ha utvunnit all värme ur den instängda luften efter ett par timmar, och då skulle ha förvandlat utrymmet till en frys. Det är därför som en luftvärmepump behöver tillgång till fritt flödande utomhusluft.
Det är viktigt att skilja mellan service och rengöring. Underhåll och rengöring av luft/luftvärmepumpen kan utföras av dig som privatperson, medan service måste utföras av en yrkestekniker.
Titta i manualen till luft/luftvärmepumpen och följ instruktionerna för rengöring av värmepumpen. Där finns bilder och steg för steg anvisningar.
- Rengör lufttillförseln och luftmunstyckena/lamellerna med en fuktig trasa, och se till så att de inte är igensatta.
- Filter kan oftast tas bort, och rengöras genom att man dammsuger dem eller tvättar av dem med lite ljummet såpvatten.
- Rengör utomhusenheten, spola av den försiktigt för att ta bort smuts, och borsta den för att ta bort spindelväv. Se till så att växtdelar och löv som kan ha samlats eller sugits in baktill i spolen tas bort. Akta så att flänsarna inte skadas.
- Se upp! Flänsarna är mycket vassa. Vi rekommenderar att korrekt personlig skyddsutrustning används, inklusive handskar.
- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel.
- Använd INTE vatten eller luft som är 40 °C eller varmare.
- Använd INTE polermedel.
- Använd INTE en skurborste.
Upplev skillnaden med Daikin
Vi har valt ut några informativa och inspirerande artiklar för att du ska få veta mer om hur Daikin kan hjälpa dig