Skip to main content

Värden upp till A+++ för säsongseffektivitet

Värme och kyla i ett rum

Uppvärmning upp till -20 °C utomhustemperatur

Uppvärmning ner till -20 °C utomhustemperatur

Luft/luftvärmepumpar – hur fungerar de?

Upptäck våra populäraste luftvärmepumpar

Välj från vårt breda utbud av inomhusenheter som kan anslutas till din utomhusenhet

Tillgängliga färger
Daikin Emura är en ikon inom modern klimatkontroll, utvecklad för att tilltala ögat
Tillgängliga färger
Prisbelönt, stilfull och kompakt luftvärmepump i tre färger
Vår väggmonterade lösning med hög prestanda, värmer, kyler och renar luften i ditt hem under alla årstider
Njut av ett behagligare hem med de avancerade funktionerna för värme, kyla och luftrening i en golvmonterad enhet
En diskret väggmonterad luftvärmepump som kombinerar effektivitet med komfort
Vår kompakta, dolda undertaksenhet – du märker den nästan inte

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Par som kopplar av och skrattar på sin säng i ett sovrum med behaglig rumstemperatur

Hitta din lösning

Börja med vårt lättanvända produktguide för att hitta rätt lösning för dina behov

Fler tillämpningar

Multi: värme och kyla i upp till fem rum

Värme och kyla för flera rum genom att en utomhusenhet ansluts till upp till fem inomhusenheter

Multi+: värme, kyla och varmvatten

Värm upp och kyl ner ditt hem, och få varmvatten, genom att ansluta en utomhusenhet till upp till fyra inomhusenheter och en varmvattentank