Skip to main content

Effektivitet upp till A++ för värme, och A+++ för kyla

Exempel på hållbarhet

Effektivitet klassificerad upp till A+ för varmvatten

Effektivitet klassificerad upp till A+ för varmvatten

Varmvattentankar tillgängliga från 90 L till 230 L

Styr varje inomhusenhet för sig.

styr temperaturen

Hur fungerar ett Multi+-system?

Ta reda på hur ett Multi+-system fungerar och hur det kan gynna dig

Alltid varmvatten, utan undantag

På sommaren värmer solenergin upp ditt vatten medan ditt hem kyls ner.
På vintern värmer din luftvärmepump upp rummen, och ser till att det alltid finns varmvatten.


För att få rätt balans mellan omgivningstemperatur och varmvatten har systemet fyra lägen:

Vattenuppvärmning varje dag

Vatten värms upp enligt ett schema eller när luftvärmepumpen är avstängd

Värme

Dina rum och varmvattnet värms upp samtidigt

Kyla

Din luftvärmepump kyler dina rum, men du kan ändå använda vatten som värmts upp på förhand

Comfort plus

Om du behöver mer varmvatten när luftvärmepumpen kyler rummen trycker du helt enkelt på POWERFUL-knappen på tappvarmvattentanken så värms vattnet upp.

Upptäck våra populäraste luftvärmepumpar

Välj från vårt breda utbud av luft/luftvärmepumpar som kan anslutas till din Multi+-utomhusenhet

Tillgängliga färger
Daikin Emura är en ikon inom modern klimatkontroll, utvecklad för att tilltala ögat
Tillgängliga färger
Prisbelönt, stilfull och kompakt luftvärmepump i tre färger
Vår väggmonterade lösning med hög prestanda, värmer, kyler och renar luften i ditt hem under alla årstider
Njut av ett behagligare hem med de avancerade funktionerna för värme, kyla och luftrening i en golvmonterad enhet
Vår kompakta, dolda undertaksenhet – du märker den nästan inte

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Hitta din lösning

Börja med vår lättanvända produktguide för att hitta rätt lösning för dina behov

Fler tillämpningar

Parsystem: för ett rum

Värme och kyla för ett rum genom att en utomhusenhet ansluts till en inomhusenhet

Multi: värme och kyla i upp till fem rum

Värme och kyla för flera rum genom att en utomhusenhet ansluts till upp till fem inomhusenheter