Skip to main content

Få energieffektivitet upp till A+++

Anslut upp till fem inomhusenheter

Styr varje inomhusenhet för sig

Styr varje enhet separat

Enkelt att installera, det krävs minimalt med plats utomhus

Enkelt att installera

Hur fungerar ett Multi-system?

Ta reda på hur ett Multi-system fungerar och hur det kan gynna dig

Upptäck våra populäraste luftvärmepumpar

Välj från vårt breda utbud av luft/luftvärmepumpar som kan anslutas till din Multi-utomhusenhet

Tillgängliga färger
Daikin Emura är en ikon inom modern klimatkontroll, utvecklad för att tilltala ögat
Tillgängliga färger
Prisbelönt, stilfull och kompakt luftvärmepump i tre färger
Vår väggmonterade lösning med hög prestanda, värmer, kyler och renar luften i ditt hem under alla årstider
Njut av ett behagligare hem med de avancerade funktionerna för värme, kyla och luftrening i en golvmonterad enhet
En diskret väggmonterad luftvärmepump som kombinerar effektivitet med komfort
Vår kompakta, dolda undertaksenhet – du märker den nästan inte

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Par som kopplar av och skrattar på sin säng i ett sovrum med behaglig rumstemperatur

Hitta din lösning

Börja med vårt lättanvända produktguide för att hitta rätt lösning för dina behov

Tyst och diskret när den är igång

Tack vare Daikins tysta nattläge störs ingen som sover – varken inne i eller utanför huset. Du kan vara säker på att din granne inte hör din luftvärmepump!

Fler tillämpningar

Parsystem: för ett rum

Värme och kyla för ett rum genom att en utomhusenhet ansluts till en inomhusenhet

Multi+: värme, kyla och varmvatten

Värm upp och kyl ner ditt hem, och få varmvatten, genom att ansluta en utomhusenhet till upp till fyra inomhusenheter och en varmvattentank