Skip to main content

När energipriserna är höga har luft/luftvärmepumpens effektivitet betydelse

Energieffektivitet har högsta prioritet hos många husägare som tänker på att skydda vår planet och sänka kostnaderna. Om du överväger att installera en luft/luftvärmepump för att värma och kyla ditt hus, är det klokt att ha en uppfattning om hur mycket elektricitet den kommer att förbruka.

Vad avgör en luft/luftvärmepumps energiförbrukning?

Många faktorer påverkar energiförbrukningen och kostnaderna för driften av en luft/luftvärmepump, bland annat:

  • Hur välisolerat ditt hus är och hur bra det håller värme eller kyla.
  • Var och i vilken riktning det är beläget. Om det är skyddat från sol och vind kan det krävas mindre energi för kyla och värme. Om det vetter mot söder med många fönster kan det värmas upp mer på sommaren (vilket kräver mer energi) men vara varmare på vintern (och därmed kräva mindre).
  • Hur stort rummet är. Större utrymmen kräver mer ström för värme och kyla.
  • Hur många personer som bor i ditt hushåll och vad de har för behov. Bebisar och äldre personer behöver ett varmare hus på vintern och beväras mer av värme på sommaren. Det beror även på hur mycket tid du tillbringar hemma, t.ex. om du åker iväg till jobbet.
  • Om du har persienner eller gardiner som håller kvar värmen eller stänger solljuset ute.
  • Om du har solpaneler för ”gratis” elektricitet.

Typ av, storlek på och kapacitet hos luft/luftvärmepumpsenheterna har också betydelse. Om de är för små kommer de inte att vara effektiva. De kan komma att behöva arbeta mer för att värma och kyla rummet, förbrukar mer energi till en högre kostnad, och det blir mindre förmånligt att upprätthålla en behaglig temperatur. Om de är för stora skapas överdrivna luftströmmar vilket kan leda till drag. Återigen, det är ineffektivt och kostsamt, och kan kännas obehagligt.

Hur kan jag lära mig mer om luft/luftvärmepumpars effekt och strömförbrukning?

Alla elektriska och elektroniska enheter som säljs inom EU är klassificerade utifrån energiprestanda. Denna går från A+++ (högst effektivitet) till D (lägst), och hjälper dig att göra ett val utifrån kunskap. Energimärkningen för alla Daikins produkter finns på vår hemsida.

Det finns även säsongsklassificering av prestanda hos värme- och kylprodukter, som alla tillverkare av enheter som säljs inom EU måste använda. Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) avser energieffektivitet vid kylning, och Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) avser energieffektivitet vid uppvärmning. De mäter effektiviteten i en typisk miljö och årlig energiförbrukning.

Du kan själv uppskatta värmepumpens energiförbrukning: de flesta tillverkare anger de olika modellernas årliga förbrukning i kilowatt-timmar på sin hemsida eller i sina broschyrer. Om du vet hur mycket din leverantör debiterar per kilowatt-timme kan du göra ett överslag på hur stora dina kostnader kommer att bli – med de olika variablerna ovan i åtanke.

Läs mer om luft/luftvärmepumparnas effektivitet inom Daikins produktutbud.

Kommer härnäst