Daikins omfattande trygghetspaket
Daikin sätter dig i första rummet. Vi gör det tryggt och bekymmersfritt att köpa och äga en Daikin värmepump. Vårt trygghetspaket omfattar allt från hjälp innan val av värmepump till garantier och service under pumpens livslängd.
Att köpa en Daikin luft- eller bergvärmepump är ett tryggt val. Daikin finns med dig under hela resan från intresse till val av installatör, finansieringslösningar, installation, driftsäkerhet, garantier och serviceavtal. Allt för att du ska njuta av ett skönt inomhusklimat i lugn och ro under läng tid framöver.
Låt Daikin hitta rätt återförsäljare
Du kan hitta en Daikin-återförsäljare genom att söka i vår karta, men du kan också berätta för oss om ditt projekt. Då hjälper vi dig hitta den lämpligaste återförsäljaren utifrån ditt behov och var du bor.
Börja med ett hembesök av vår återförsäljare
Daikins trygghet börjar redan innan du bestämt dig för en värmepump. Våra återförsäljare gör gärna hembesök för ni tillsammans ska hitta den bästa lösningen för just ditt behov. Återförsäljaren är expert på Daikins värmepumpar och hur man bäst placerar dem för optimal funktion.
Daikin och flera av våra återförsäljare erbjuder showroom där du får möjlighet att se våra värmepumpar på riktigt och även uppleva hur tysta de är i drift.
Finansiering med låg ränta
När du bestämt dig för en Daikin-lösning kan du välja att avbetala din värmepump med vår enkla Energifinansiering. Den har 0% ränta (uppläggningskostnad tilkommer) och du betalar ett månadsbelopp som ungefär motsvarar din besparing på uppvärmningskostnaden.
Lång garanti
Daikin erbjuder 5 år eller längre garanti beroende på produkt. Det enda du behöver göra är att garantiregistrera din produkt. Vid garantitidens slut kan du teckna en trygghetsförsäkring som gäller i mer än 10 år efter att garantin upphört.
Stand by Me – plattformen för din trygghet
Daikin har utvecklat en plattform, Stand by Me, för att ge dig full trygghet under värmepumpens livslängd. Här garantiregistrerar du din pump, beställer service av din installatör och kan följa pumpens servicelogg.
Stand By Me innehåller även Daikin Cloud Service Residential kan du även ge din installatör åtkomst till din värmepump på distans. Det ger installatören möjlighet att kontrollera och ändra inställningar samt läsa av felkoder.