Hur man väljer värmepump
Det här bör du tänka på när du ska välja den bästa värmepumpen för dina behov

Över hela Europa talas det om värmepumpar som ett hållbart alternativ för uppvärmning. De är inte bara en allt-i-ett-lösning för värme, kyla och varmvatten, utan de drivs dessutom av förnyelsebar energi. Så vilken värmepump är rätt för dig?
Det finns olika typer av värmepumpar. Vilken som är rätt för dig beror på dina behov, din budget och ditt hem. Så innan du investerar i en, låt oss titta på de olika värmepumparna, och tar reda på vad som fungerar för dig.
Är en värmepump det rätta för mitt hem?
En värmepump är effektiv och hållbar. Du gör ett jättebra val om du installerar en värmepump för värme och kyla i ditt nybyggda hus eller vid en renovering.
Hur väljer man rätt värmepump?
Luft/luftvärmepump
Luft/luftvärmepumpar används för uppvärmning men kan även användas för luftkonditionering. De har en inomhusenhet och en utomhusenhet – ett så kallat singel-split-system. Man kan även välja en utomhusenhet som ansluts till upp till fem inomhusenheter – ett så kallat multi-split-system.
Huvudfunktionerna är uppvärmning och kylning. Med vissa multi-split-system kan man till och med ansluta en varmvattentank. De är lösningar för ett rum, och är billigast och enklast att installera. De finns i olika varianter: väggmonterade – de är vanligast – golvmonterade och enheter med dold undertaksenhet.
Luft/vattenvärmepump
Huvudfunktionerna i en luft/vattenvärmepump är värme, kyla och varmvatten genom anslutning till värmegivare.
Luft/vattenvärmepumpar har vanligtvis en inomhus- och en utomhusenhet och fungerar genom att de ansluts till olika kyl- värmeavgivare. De har ofta inbyggda varmvattentankar.
Värmepumpar för låg temperatur är för system som inte kräver vattentemperaturer högre än 55 °C. De lämpar sig bäst för nybyggda hus eftersom de kan anslutas till golvvärme, fläktkonvektorer och radiatorer för låg temperatur.
Värmepumpar för hög temperatur är bäst för äldre hus och vid byten av värmepannor. De kan anslutas till radiatorer för hög temperatur som ibland kräver vattentemperaturer upp till 70 °C, och fläktkonvektorer.
Värmepumpar för medelhög temperatur lämpar sig för de flesta hustyper. De är kompatibla med de flesta radiatorer.
Bergvärmepump
Bergvärmepumpar genererar värme från berget/marken och lämpar sig för nybyggda hus och vid byte av befintliga bergvärmepumpar. De kan vara mycket effektiva i drift, även på platser där temperaturen utomhus är mycket låg. De har endast en inomhusenhet, och kräver den mest omfattande installationen, med borrning i marken för installation av värmeväxlaren.
Bergvärmepumpar kan installeras horisontellt eller vertikalt.
- En horisontell slinga består av rör som placeras horisontellt över en yta i jorden, precis under frostlinjen (på cirka 1–2,5 meters djup). Installationen kräver en stor yta för att säkerställa tillräcklig värmeutvinning från marken.
- Ett vertikalt system består av rör som placeras i ett eller flera borrhål som går djupt ner i marken (cirka 15–120 meter). Denna lösning kräver mer omfattande arbete, och brukar användas när det inte finns tillräcklig yta för ett horisontellt system.
Bergvärmepumpar ansluts till golvvärme, fläktkonvektorer och radiatorer.
Energieffektiva värmepumpar som är skräddarsydda för att passa dina behov
Det finns ingen lösning som passar alla när det gäller värmepumpar. Vilket system som är det perfekta för dig beror på många faktorer, som till exempel dina behov, din budget och ditt hem.
Låt en erfaren installatör hjälpa dig så att du garanterat hittar den bästa lösningen för din livsstil.