Skip to main content

Vi tittar på de viktigaste skillnaderna mellan bergvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar för att hjälpa dig välja vilken som passar dig bäst

Du har alltså bestämt dig för att investera i en värmepump. Efter att ha tittat på alla alternativ har du kommit fram till att det finns två alternativ: luft/vatten eller bergvärme. I den här artikeln tittar vi på fördelar och nackdelar med dessa alternativ för att hjälpa dig komma fram till rätt beslut.

 

Huvudskillnaden mellan bergvärmepumparna och luft/vattenvärmepumparna är helt enkelt varifrån de hämtar energin.

En luft/vattenvärmepump tar upp värme ur utomhusluften medan en bergvärmepump utvinner energin från marken/berget.

Effektivitet och hållbarhet

Om du har bestämt dig för att byta till en värmepump känner du nog redan till fördelarna med den här typen av förnybar energi när det gäller kostnader, effektivitet och hållbarhet.

Det gäller både för luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Båda utgör ett hållbart alternativ till värmesystem med fossila bränslen. Båda använder till ca 70–80 % förnybar energi, medan resten av den tillförda effekten kommer från elektricitet.

I det avseende fungerar de på liknande sätt, bergvärmepumpar används dock oftare på platser med längre, kallare vintrar, medan luft/vattenvärmepumpar är populära i alla klimatzoner.

Installation av luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar

En annan skillnad mellan de båda värmepumpstyperna handlar om installationen. En luft/vattenvärmepump kräver en inomhus- och en utomhusenhet. En bergvärmepump har en inomhusenhet och en värmeväxlare utomhus, installerad i marken.

Energin utvinns antingen från ett borrhål eller från slingor i marken. Därför kräver en bergvärmepump mycket plats utomhus och rätt markförhållanden. De är oftast mer lämpliga för nybyggnationer eller när en befintlig bergvärmepump uppgraderas.

Luft/vattenvärmepumpar är enklare att installera, och finns i varianter för låga, medelhöga och höga temperaturer, vilket gör att de är idealiska för alla typer av hus, från nybyggda hus till äldre.

De är även mycket lämpliga vid byten i hus som använder system med fossila bränslen.

Gemensamt för båda när det gäller installation, är vilka avgivare de kan anslutas till. Det går till på ungefär samma sätt att installera nya eller byta ut avgivare, som till exempel radiatorer eller golvvärme, oavsett om det är till en luft/vattenvärmepump eller bergvärmepump.

Installationskostnader

Kostnaden för en värmepump varierar beroende på typ. På grund av den extra logistiken är en bergvärmepump dyrare att installera än en luft/vattenvärmepump. Det tillkommer även en kostnad för köp och installation av nya avgivare.

Utöver det faktum att uppvärmningskonstnaderna blir lägre är en värmepump lättare att underhålla och sköta än traditionella värmelösningar. Ett förnybart energisystem höjer dessutom värdet på ditt hus.

Sammanfattningsvis

Både luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar medför flera fördelar när det gäller miljöpåverkan, effektivitet och långsiktiga besparingar.

Vilket val som är det bästa för dig beror på flera faktorer, som vilken typ av fastighet du bor i, din budget, och besparingar på lång sikt.

Gå igenom alternativen med en kvalificerad installatör för att sedan kunna fatta ett beslut om den bästa lösningen för dig.

Kommer härnäst