Skip to main content

Rena luften hemma. Din inomhusluft kan vara upp till 5 gånger smutsigare än utomhusluften. Daikins effektiva premium-luftrenare löser problemet. 

Öka mysfaktorn hemma

Visst blir det mysigare hemma om du vet att din inomhusluft är ren, fräsch och hälsosam? Fri från pollen, damm, allergener och dålig lukt?

Lösningen heter Daikin premium-luftrenare med HEPA-filter och streamer-teknik. Effektiv reningsteknik i fyra steg tar bort mer än 99% av damm, pollen, allergener, virus, bakterier och dålig lukt. Dessutom är Daikins luftrenare så tystgående att du knappt hör den. Resultatet är högre mysfaktor hemma. 

Effektiv luftrening i fyra steg

Daikins premiumluftrenare renar effektivt luften i 4 steg. 

Tysta i drift

Så får ut det mesta av en luftrenare hemma

För att få ut mesta möjliga effekt av en luftrenare hemma gäller behöver luftrenaren så fritt som möjligt runt om sig. Ju större upptagningsområde och ju längre bort den rena luften sprids, ju renare luft får du i hela rummet. 

Ställ luftrenaren i det rum där du vistas mest

En luftrenare renar luften i rummet den står i. Ställ därför luftrenaren i det rum där du vistas mest. Oftast är det sovrummet eller vardagsrummet. Eller flytta runt luftrenaren efter ditt behov. Ska du laga mat? Ställ den i köket. Ska du ha middagsbjudning? Ställ den i närheten av middagsbordet. Har du målat om? Ställ den i det nymålade rummet. Daikins luftrenare är enkla att flytta runt. De har inbyggda bärhandtag och väger inte så mycket.

Ställ luftrenaren så fritt som möjligt och alltid på golvet

Ju friare luftrenaren står, ju större område tar den upp luft från. Daikins luftrenare är byggda som torn. Det vill säga att de tar in luft från tre riktningar nedtill, nära golvet och släpper ut den rena luften i toppen. Därför ska luftrenaren alltid stå på golvet och helst så fritt som möjligt från hörn och möbler.

Ställ luftrenaren så den har fritt ända upp till taket i rummet

Den rena luften blåses ut uppåt och ju friare väg upp till taket, ju bättre sprids den i rummet. 

Kör luftrenaren på högsta hastighet när du dammsuger

De flesta dammsugare släpper tillbaka en hel del av dammet de suger upp i rummet. Därför är det bra att köra luftrenaren på högsta fläkthastighet när du dammsuger och en stund efteråt. Då kommer det mesta av dammet att tas upp av luftrenaren istället för att lägga sig på golvet och andra ytor.

Rengör luftrenaren regelbundet

Dammsug luftintagsfiltren regelbundet. Dammet som samlas i dessa filter hindrar luften att komma in i luftrenaren med försämrad prestanda som följd. Torka även av luftrenaren med en fuktig trasa emellanåt. 

Effektiv mot pollen

Pollen vållar stora besvär för många. I Sverige uppskattas cirka 30% av befolkningen lida av pollenallergi. Pollensäsongen i Sverige startar med hassel redan i februari och slutar med gråbo i september.

En effektiv luftrenare hemma kan lindra besvären en hel del. Daikins luftrenare tar bort över 99% av pollen i inomhusluften. Flera av Daikins luftrenare har ett pollenläge. Det innebär att fläkthastigheten ökar var 5:e minut så att en mild luftcirkulation skapas i rummet. Denna cirkulation gör det enklare för luftrenaren att fånga upp pollenet och ta bort det från inomhusluften. 

Läs mer om luftrenare