Skip to main content

Att installera en luft/luftvärmepump innebär många val – vi hjälper dig fatta rätt beslut

Du vill få ut så mycket som möjligt av din luft/luftvärmepump, så att den värmer och kyler ditt hem effektivt. Det är viktigt att välja rätt lösning för dina behov. Prestanda, kapacitet, stil, ändamålsenlighet, energieffektivitet, miljöpåverkan och kostnad – allt har betydelse.

Några saker fundera på:

  • Bestäm vad luft/luftvärmepump behöver kunna göra. Ska den primärt ge värme eller kyla? Behöver den kunna ge både och? Behöver du specialalternativ som ventilation eller avfuktning? Vill du att den ska kunna ge varmvatten också? I så fall ska du kunna ansluta systemet till en varmvattentank. Och måste den kunna fungera i mycket kallt eller varmt klimat?
  • Ta hänsyn till din boendeyta. Hur stor är den? Ju större yta, desto mer kraftfullt behöver systemet vara. Det är dock viktigt att kapaciteten blir precis den rätta. Om du installerar en enhet som är för stor skapar det obehagligt drag, och om den är för liten blir resultaten en besvikelse. Det bästa är om ditt hus är välisolerat, då detta hjälper till att hålla rätt temperatur. Dessa system är alltså särskilt lämpliga för nybyggda hus eller vid renoveringar.
  • Matcha din interiör. Du vill inte att inomhusenheterna till din luft/luftvärmepump ska sticka ut av helt fel anledning. Det är tur att Daikin erbjuder stilfulla väggmonterade modeller. Du kan placera golvmonterade enheter diskret under fönsterbrädena. Men du kan även gömma dolda undertaksenheter i undertak.
  • Glöm inte utsidan. Luft/luftvärmepumpens utomhusenhet måste placeras omsorgsfullt så att det finns tillräckligt med luftcirkulation runt den för att den ska fungera. Den kan monteras på vägg eller tak, eller placeras på marken. På samma sätt som du måste säkerställa att det inte finns några hinder i vägen måste du hålla den fri från löv, smuts eller snö.
  • Fokus på energieffektivitet. Det är avgörande för att hålla dina kostnader nere. Titta på klassificeringen av energieffektivitet för olika luft/luftvärmepumpsmodeller. Dessa går från A+++ (högst) till D (lägst). Daikin erbjuder enheter med upp till klass A+++ för värme och kyla. Kontrollera även säsongsklassificering av prestanda hos värme- och kylprodukter (SEER- och SCOP-värden) som mäter energiförbrukningen året runt baserat på typiska vardagsförhållanden.
  • Tänk på hur miljön påverkas. Luft/luftvärmepumpar är system med låga koldioxidutsläpp. De påverkar miljön mindre än gasvärmepannor och värmesystem med förbränning av olja, men även elektriska system. De har lång livslängd och endast 20 % av energin de ger kommer från elektriciteten för drift, medan resten kommer från luften. Daikins modeller använder även R-32-köldmedium, som har låg global uppvärmningspotential.
  • Planera din installation. Prata med en professionell installatör som kan vägleda dig genom processen, hjälpa dig att bedöma om ditt hem lämpar sig för en luft/luftvärmepump och vilken typ av enheter du behöver. Installatören kan även visa dig hur enheten fungerar och vad det kostar att installera den. Och vänta inte tills du behöver den, utan ta dig tid att göra rätt val nu.
En stor världskarta och några andra reseprylar som ligger på matbordet
Ett vackert inrett vardagsrum med ett vitt väggmonterat klimatsystem

Tänk noga igenom alla dessa punkter innan start, så är du på väg mot ett hållbart, högpresterande system för värme och kyla, som kommer att ge dig bästa möjliga komfort året runt.

Kommer härnäst