Skip to main content

Så kombinerar du radiatorer och värmepumpar för energieffektiv uppvärmning i hemmet

Vill du njuta av effektiv och koldioxidsnål uppvärmning i hemmet utan att behöva byta ut alla dina radiatorer? Moderna luftvärmepumpar kan fungera tillsammans med de flesta befintliga radiatorer och ge både kostnadsbesparingar och lägre utsläpp. Resultatet beror på radiatortyp, framledningstemperatur, systemutformning och korrekt dimensionering. Genom att uppgradera till lågtemperatur- eller aluminiumradiatorer kan du förbättra både energieffektiviteten och komforten. I den här guiden går vi igenom hur värmepumpar och radiatorer kan fungera tillsammans, vilka radiatortyper som ger bäst resultat, vilka installationsaspekter du bör tänka på och hur du planerar ett kostnadseffektivt system med hög prestanda.

Kan värmepumpar fungera med radiatorer?

Ja, värmepumpar kan fungera med radiatorer. Det är en vanlig missuppfattning att värmepumpar kräver golvvärme och inte kan fungera med radiatorer som är utformade för pannsystem. Faktum är att de flesta nya och befintliga radiatorinstallationer kan fungera effektivt tillsammans med ett luftvärmepumpssystem. Många radiatorer i bostäder är kompatibla med värmepumpar, så du behöver inte alltid installera ett helt nytt värmeavgivande system.

Den ökande populariteten för luftvärmepumpar vid renoveringar och nybyggnationer drivs av strävan att minska uppvärmningens koldioxidutsläpp och sänka driftskostnaderna. Vissa värmepumpsmodeller kan till exempel leverera framledningstemperaturer på upp till 75 °C eller mer, vilket gör det möjligt att använda radiatorer som tidigare dimensionerats för pannor.

Även om värmepumpar kan fungera tillsammans med radiatorer måste viktiga faktorer som radiatorstorlek, framledningstemperatur och systemdesign beaktas för att säkerställa optimal prestanda.

Hur fungerar värmepumpar?

En luftvärmepump utvinner värme ur utomhusluften och överför den till hemmets värmesystem. Processen liknar ett kylskåp i omvänd riktning: utomhusenheten suger in uteluft, köldmediet förångas och komprimeras för att höja temperaturen, och värmen överförs sedan till vatten som cirkulerar i hemmets värmesystem.

Till skillnad från bergvärmesystem, som utvinner värme ur marken eller grundvattnet, är luftvärmesystem oftast billigare att installera och kräver mindre ingrepp i marken. Däremot kan effektiviteten vara något lägre vid mycket låga utomhustemperaturer.

I en typisk värmepumpscykel: omgivningsluft eller mark → köldmedieslinga → kompressor (höjer temperaturen) → kondensor → värmeväxlare → varmt vatten som cirkulerar till värmeavgivare.
Det uppvärmda vattnet pumpas därefter genom radiatorer eller andra värmeavgivare och sprider värmen i bostadens rum.

Att förstå framledningstemperaturen i värmepumpar

Begreppet ”water leaving temperature” (även kallad framledningstemperatur) beskriver temperaturen på vattnet när det lämnar värmepumpen och leds in i värmesystemet, till exempel radiatorer eller golvvärme. Denna parameter är viktig eftersom värmeavgivarnas värmeeffekt är direkt beroende av hur varmt vattnet är. Till exempel är traditionella högtemperaturradiatorer dimensionerade för framledningstemperaturer på omkring 70–75 °C.

Värmepumpar med hög temperatur kan producera vatten upp till cirka 75 °C, även när utomhustemperaturen sjunker till –10 °C. Det gör att de ofta kan användas tillsammans med traditionella radiatorer.

Möjligheten att nå upp till 75 °C gör att moderna värmepumpar med hög temperatur är kompatibla med de flesta radiatorsystem, även äldre. Äldre radiatorer är ursprungligen konstruerade för högre vattentemperaturer, så möjligheten att leverera liknande värmenivåer gör att dessa system fortfarande kan ge behaglig inomhusvärme utan att alla radiatorer behöver bytas ut. Detta gör en uppgradering till värmepump både praktisk och kostnadseffektiv för befintliga bostäder.

Höga vattentemperaturer kontra effektivitet: avvägningen

I värmepumpssystem finns en avvägning mellan framledningstemperaturen och systemets effektivitet, som vanligtvis mäts med Seasonal Coefficient of Performance (SCOP). Ju högre vattentemperatur som krävs (till exempel för att passa en radiator dimensionerad för hög temperatur), desto hårdare måste värmepumpen arbeta och desto lägre blir effektiviteten. Detta återspeglas i ett lägre SCOP-värde när framledningstemperaturen ökar.

När radiatorer är dimensionerade för lågtemperaturdrift och framledningstemperaturen hålls lägre uppnår systemet bättre prestanda. Om en värmepump till exempel måste leverera vatten vid 70 °C i stället för 45 °C krävs mer el per producerad värmeenhet, vilket minskar SCOP-värdet och ökar driftskostnaden.

Av denna anledning rekommenderas lågtempererade värmesystem, såsom golvvärme eller överdimensionerade radiatorer. Dessa system gör att värmepumpen kan arbeta mer effektivt, hålla lägre vattentemperaturer och hålla energikostnaderna nere.

Radiatortyper och prestanda

Radiatorer för uppvärmning i hemmet som är anslutna till ett vattenburet system finns i flera olika typer, och genom att förstå skillnaderna mellan dem kan du fatta välgrundade beslut om ditt värmesystem:

  • Panelradiatorer (platta radiatorer i stål): Den vanligaste typen, med platta stålpaneler som effektivt avger värme och smälter väl in i moderna interiörer. De fungerar bra vid låga vattentemperaturer
  • Handdukstorkar: De finns vanligtvis i badrum och ger värme samtidigt som de erbjuder en praktisk plats att torka handdukar.
  • Aluminiumradiatorer (lätta, hög värmeledningsförmåga): De är lätta och har mycket god värmeledningsförmåga, vilket gör att de värms upp och svalnar snabbt och ger bättre temperaturkontroll och energieffektivitet.
  • Gjutjärnsradiatorer: Radiatorer för högre temperaturer som ofta förekommer i äldre eller historiska byggnader.

Varje radiatortyp har sina egna prestandaegenskaper. En radiators värmeeffekt bestäms av dess yta, temperaturskillnaden mellan radiatorns yta och rumsluften samt framledningstemperaturen på det tillförda vattnet.

Vid en given framledningstemperatur avger en radiator med större yta eller högre värmeledningsförmåga mer värme. När systemet arbetar med lägre framledningstemperaturer (vilket är vanligt med värmepumpar) kan radiatorerna behöva vara större eller tillverkade av mer värmeledande material för att leverera den erforderliga värmeeffekten.

Aluminiumradiatorer: idealiska partners till värmepumpar

Aluminiumradiatorer är särskilt väl lämpade för värmepumpssystem med låg temperatur. Aluminium har mycket hög värmeledningsförmåga jämfört med stål eller gjutjärn, vilket gör att värmen tas upp snabbare och uppvärmningstiden blir kortare. Till exempel använder aluminiumradiatorer mindre vatten och når arbetstemperatur snabbare, vilket innebär att mindre energi går till spillo.

Dessutom är de lättare, enklare att installera (särskilt på väggar som inte kan bära tunga radiatorer) och har ofta en modern design, vilket gör dem attraktiva vid renoveringar. Eftersom värmepumpar är mest effektiva vid lägre vattentemperaturer kan radiatorer som snabbt värms upp och avger värme effektivt vid lägre temperaturer förbättra hela systemets prestanda avsevärt.

I praktiken kan ett hushåll som ersätter en stålradiator dimensionerad för 70 °C framledning med en korrekt dimensionerad aluminiumradiator undvika att behöva installera golvvärme eller nya överdimensionerade radiatorer.

Behöver du byta ut befintliga radiatorer?

Du behöver inte nödvändigtvis byta ut befintliga radiatorer när du installerar en värmepump. Det beror på faktorer som värmeavgivarens storlek, ålder och placering samt bostadens totala värmeförluster.

En enkel tumregel är att bedöma skick, värmeeffekt och placering.

Det första steget är att kontrollera i vilket skick radiatorerna är. Synlig rost, korrosion, läckage eller behov av frekventa reparationer tyder vanligtvis på internt slitage som minskar effektiviteten och driftsäkerheten. I sådana fall är det ofta mer fördelaktigt att byta ut radiatorerna på sikt.

Fundera sedan på hur snabbt och jämnt radiatorerna värmer upp rummet. Radiatorer som värms upp långsamt, har kvarstående kalla partier även efter luftning eller har svårt att hålla rummet behagligt varmt presterar ofta inte längre effektivt. I dessa fall kan en uppgradering förbättra både komforten och energiprestandan.

Slutligen bör du bedöma storlek och placering. Större, moderna radiatorer som är helt frilagda och inte blockeras av möbler eller gardiner tenderar att prestera bättre, särskilt vid de lägre vattentemperaturer som används av värmepumpar. Mindre eller äldre radiatorer som måste bli mycket varma för att värma upp ett rum kan vara för små för att fungera effektivt tillsammans med en värmepump.

I slutändan är det viktigt att en kvalificerad installatör gör en värmeförlustberäkning för varje rum. Detta säkerställer att radiatorernas värmeeffekt är korrekt anpassad till värmepumpssystemet och bekräftar om den befintliga installationen är tillräcklig eller om uppgraderingar är rekommenderade.

Uppgradering till lågtemperaturradiatorer

Att uppgradera till lågtemperaturradiatorer är ofta ett smart steg när du installerar ett värmepumpssystem. Dessa värmeavgivare är utformade för att fungera effektivt vid framledningstemperaturer på 35–55 °C. För husägare innebär det bättre kompatibilitet med värmepumpen, längre livslängd på systemet (eftersom pumpen inte behöver arbeta vid höga temperaturer) samt bättre total prestanda.

Radiatorer i värmepumpssystem kan behöva ungefär 2,5 gånger större yta än en typisk radiator som är dimensionerad för ett pannsystem för att kunna upprätthålla behagliga temperaturer vid den lägre framledningstemperaturen.

Vanliga material i lågtemperaturmodeller är aluminium samt panelradiatorer i stål som är utformade med större yta, men dessa kostar vanligtvis mer per enhet. Den högre initiala kostnaden vägs dock upp över tid genom bättre effektivitet och lägre driftskostnader jämfört med att låta en äldre radiator arbeta vid högre framledningstemperatur.

Luftvärmepumpar och radiatorer i äldre bostäder

En vanlig fundering är om en luftvärmepump fungerar i äldre hus med sämre isolering, särskilt när uppvärmningen sker via radiatorer. Svaret: ja, och de installeras med fördel i samband med en renovering, men man måste ta hänsyn till eventuellt högre värmeförluster och bedöma radiatorernas kapacitet.

Till exempel kan befintliga radiatorer vara tillräckliga för en värmepump om de har stor yta och huset har en rimlig isoleringsnivå. Men i många äldre bostäder med stora värmeförluster (massiva väggar, dålig isolering, drag) kan det vara nödvändigt att installera större radiatorer eller ytterligare värmeavgivare för att täcka värmebehovet. Det finns inget behov av att byta ut alla värmeavgivare. Ett radiatorsystem som redan var på gränsen för en gaspanna kan vara otillräckligt för det mildare flödet i ett värmepumpssystem om det inte uppgraderas.

Dimensioneringens roll: anpassning mellan värmepump och radiatorer

Korrekt dimensionering av både värmepumpsenheten och radiatorernas värmeavgivare är avgörande. Om värmepumpen är underdimensionerad i förhållande till husets värmeförluster kan det leda till sämre komfort och i värsta fall risk för frysning.

Om värmepumpen är överdimensionerad minskar effektiviteten och investeringskostnaden blir onödigt hög. På samma sätt kommer rum att ta längre tid att värmas upp eller kanske aldrig nå önskad temperatur om radiatorerna är underdimensionerade i förhållande till den nödvändiga framledningstemperaturen och värmebehovet.

Vid dimensionering av radiatorer för värmepumpar utgår man vanligtvis från ett lägre ΔT (temperaturskillnaden mellan vattnet och rumsluften), vilket innebär att större värmeavgivare krävs för att leverera samma värmeeffekt. Av denna anledning är det viktigt att en kvalificerad installatör gör en värmeförlustberäkning för varje rum. Därefter bör radiatorerna dimensioneras korrekt och en värmepump med rätt effekt väljas för att motsvara fastighetens värmebehov.

Att installera en värmepump med radiatorer

Vid en typisk efterinstallation innebär installation av en luftvärmepump tillsammans med befintliga radiatorer flera viktiga steg:

  • Borttagning eller anpassning av den befintliga pannan
  • Installation av en utomhusenhet och inomhusmoduler
  • Kontroll av rörledningar och vid behov utbyte av dem
  • Bedömning av radiatorerna och eventuellt uppgradering av dem
  • Ombalansering av värmesystemet och installation av styrning (termostater och termostatventiler, TRV)
  • Inställning av korrekt framledningstemperatur och driftsättning av systemet

Ytterligare komponenter som radiatorventiler, rörisolering och bufferttankar kan också behövas. Moderna modeller med hög framledningstemperatur (upp till 70 °C) kan göra efterinstallation med befintliga radiatorer enklare och minska behovet av större uppgraderingar av värmeavgivarna.

Ingreppet är generellt sett måttligt. Viss rördragning kan behöva justeras och vissa radiatorer kan behöva bytas ut för att säkerställa kompatibilitet med drift vid lägre temperaturer. Husägare bör gå igenom tidsplan och förväntningar tillsammans med installatören, inklusive om radiatorerna behöver luftas, systemet spolas igenom och om ventilerna är anpassade för drift vid lägre temperaturer.

Genom att sätta realistiska förväntningar och planera noggrant blir installationen av ett värmepumpssystem med radiatorer en hanterbar uppgradering snarare än ett överväldigande projekt.

Vad är ett hybridsystem och när är det användbart?

Ett hybridvärmesystem kombinerar en luftvärmepump med en befintlig gas- eller oljepanna eller en annan värmekälla för att täcka toppbelastning eller leverera högre framledningstemperaturer vid behov.

I praktiken innebär det att pannan automatiskt tar över vid mycket låga utomhustemperaturer, då värmepumpens effektivitet naturligt minskar. Den levererar vatten med högre temperatur till radiatorerna och säkerställer komfort även under de kallaste vinterdagarna.

Hybridsystem används ofta i äldre hus med stora värmeförluster eller där radiatorerna ursprungligen är dimensionerade för högtempererade pannsystem. De kan erbjuda en övergångslösning när isoleringsnivåer, dimensioneringen av värmeavgivare eller budgetbegränsningar gör en fullständig övergång till värmepump mer komplex.

Om fastigheten däremot har bedömts korrekt och värmepumpen och radiatorerna är rätt dimensionerade och anpassade till varandra, räcker vanligtvis ett fristående värmepumpssystem utan behov av en panna som backup. Med noggranna värmeförlustberäkningar, lämpliga uppgraderingar av radiatorerna och moderna värmepumpar med hög framledningstemperatur där det behövs kan de flesta bostäder fungera effektivt med ett helt elbaserat system.

Värmeeffekt: beräkning av vad som behövs

Dimensioneringen av radiatorer beräknas utifrån rummets volym (eller mer exakt: värmeförlust), isoleringsnivåer, fönsteryta och den nödvändiga temperaturskillnaden mellan inne och ute. Den anges i kilowatt (kW) eller watt och visar vilken värmeeffekt som behövs för att hålla rummet behagligt varmt.

Den nödvändiga värmekapaciteten anges vanligtvis i kilowatt (kW), där 1 kW ungefär motsvarar 1 000 watt värmeeffekt. Denna siffra representerar den mängd värme som krävs för att kompensera för värmeförluster och upprätthålla önskad inomhustemperatur.

Onlinebaserade radiatorberäkningsverktyg kan ge en snabb uppskattning, men för exakta resultat, särskilt i större eller äldre bostäder, är det bäst att anlita en kvalificerad installatör som kan bedöma fastighetens specifika värmebehov och ta hänsyn till faktorer som onlinekalkylatorer helt enkelt inte kan fånga upp.

Dimensioneringen är särskilt viktig vid övergång till ett värmepumpssystem, där rätt dimensioner gör stor skillnad.

Handdukstorkar tillsammans med värmepumpar

I badrum ger handdukstorkar (uppvärmda handduksstänger) både värme och en plats att värma handdukar. När de används tillsammans med ett värmepumpssystem måste man dock vara uppmärksam på att handdukstorkar vanligtvis har mindre yta och kan kräva högre framledningstemperaturer för att leverera samma värme som en större panelradiator.

Modeller med lägre yttemperatur kan ge säkerhetsfördelar, särskilt i hushåll med barn, eftersom de minskar risken för brännskador vid oavsiktlig kontakt.

Eftersom värmepumpar fungerar bäst vid lägre temperaturer blir korrekt dimensionering avgörande. Om en handdukstork är underdimensionerad för den lägre framledningstemperaturen kan det ta längre tid att värma upp badrummet och uppnå önskad komfort. När en handdukstork kombineras med en värmepump bör du därför välja en modell som är avsedd för lågtemperaturdrift eller dimensionera den därefter.

Utgå inte från att en handdukstork som fungerade bra tillsammans med en högtemperaturpanna automatiskt ger samma prestanda med en värmepump.

Elektriska radiatorer jämfört med radiatorer för värmepumpar

Elektriska radiatorer kan vara ett bra komplement till det ordinarie värmesystemet. För system som värmer hela bostaden ger dock vattenburna radiatorer i kombination med en värmepump vanligtvis bättre effektivitet, högre komfort och lägre driftskostnader.

Elektriska radiatorer bör främst ses som ett komplement snarare än som huvudvärme. När man jämför driftskostnader kommer en korrekt dimensionerad och installerad värmepump, som arbetar med lägre framledningstemperaturer, vanligtvis att vara betydligt mer effektiv än direktverkande elvärme.

Panelradiatorer: traditionella men anpassningsbara

Panelradiatorer är de klassiska radiatorerna av stålpaneltyp som finns i många hem. Även om de från början utvecklades för högre framledningstemperaturer (ofta omkring 70–75 °C) i system med panna, kan panelradiatorer fungera utmärkt tillsammans med en värmepump, förutsatt att de dimensioneras rätt för den lägre framledningstemperaturen. Kompatibiliteten beror på om de kan leverera den erforderliga värmeeffekten vid den lägre framledningstemperaturen.

Vid mer budgetanpassade uppgraderingar kan det vara en kostnadseffektiv lösning att behålla panelradiatorer (om de är korrekt dimensionerade) i stället för att byta ut hela systemet. Men vissa modifieringar, eller större rördimensioner och större värmeavgivande yta, kan krävas för att säkerställa god funktion i ett värmepumpssystem.

Systemutformning: zonindelning och smart styrning

I ett system där en värmepump driver radiatorer är zonindelning (det vill säga att dela upp bostaden i flera värmezoner med oberoende styrning) och smarta styrsystem särskilt värdefulla. Till exempel kan separata termostater och TRV:er (termostatiska radiatorventiler) styra sovrum, vardagsrum och badrum individuellt.

Smarta termostater och programmerbara uppvärmningsscheman undviker onödig uppvärmning av obebodda zoner och minskar därmed energislöseri samtidigt som komforten förbättras. Korrekt zonindelning innebär också att värmepumpen bättre kan anpassa sig efter det faktiska värmebehovet, vilket förbättrar effektiviteten och minskar start- och stoppcykler.

Underhållstips för värmepumps- och radiatorsystem

Underhållet av ett värmepumps- och radiatorsystem liknar andra vattenburna värmesystem, men kräver viss extra uppmärksamhet på grund av lägre framledningstemperaturer och systemets specifika egenskaper.

Se till att avlufta radiatorerna regelbundet. Instängd luft kan annars minska värmeeffekten och skapa kalla områden i radiatorn. Tillhörande pumpar bör rengöras årligen och systemtrycket bör kontrolleras.

Det är också klokt att låta en kvalificerad installatör göra en årlig service där köldmedienivåer, värmepumpens prestanda (SCOP), kompressorn samt avfrostningscykeln (för luftvärmepumpar) kontrolleras. Kontrollera om det förekommer oväntade ljud eller ineffektiv drift (till exempel radiatorer som tar lång tid att bli varma), vilket kan tyda på problem som smutsiga värmeväxlarlameller, blockerat luftflöde eller otillräckligt dimensionerade radiatorer.

Låter radiatorer mer när de används tillsammans med en värmepump?

Moderna luftvärmepumpar och radiatorer är utformade för tyst drift. Även om värmepumpens utomhusdel kan avge visst fläktljud är radiatorerna som är anslutna till en värmepump i stort sett ljudlösa.

Vissa inomhusenheter arbetar vid ljudnivåer så låga som 43 dB, vilket är tystare än ett normalt samtal. Själva radiatorsystemet genererar inget ljud.

Med rätt rörisolering och vibrationsdämpad montering av utomhusdelen kan ljudnivån minskas ytterligare, särskilt vid efterinstallationer där rördragningen ofta är mer komplex.

Värmepumpar jämfört med pannor: jämförelse av radiatorprestanda

Vid jämförelse av värmepumpssystem med konventionella pannor i fråga om radiatorernas prestanda framträder flera skillnader.

Gaspannor levererar vanligtvis vatten vid 70–75 °C och är inte konstruerade för drift vid låga temperaturer. Värmepumpar kan däremot arbeta inom ett temperaturområde på 45–75 °C, vilket gör att framledningstemperaturen kan sänkas och energiförbrukningen minskas. Detta beror dock på vilka radiatorer som är anslutna till systemet. Om de befintliga radiatorerna behålls kommer de sannolikt att arbeta vid höga temperaturer. För utbytta eller nya radiatorer är en lägre temperatur möjlig.

Ur ett hållbarhetsperspektiv ger värmepumpar avsevärt lägre koldioxidutsläpp och kan, när de är korrekt dimensionerade, minska driftskostnaderna avsevärt. Pannor ger snabbare respons och kan leverera högre framledningstemperaturer. Samtidigt drivs de av fossila bränslen, vilket innebär ett större koldioxidavtryck.

Luftvärmepumpar: leder övergången till låga koldioxidutsläpp

Luftvärmepumpar är en nyckelteknik i övergången till uppvärmning av bostäder med låga koldioxidutsläpp. Eftersom de fungerar genom att överföra värme från omgivningsluften i stället för att förbränna bränsle kan de minska CO₂-utsläppen avsevärt jämfört med gas- eller oljepannor.

Kompatibiliteten med radiatorer, när installationen utförs korrekt, innebär att många bostäder inte behöver gå över till golvvärme för att minska koldioxidutsläppen från sitt värmesystem. Värmepumpar passar både i nybyggda bostäder och vid modernisering av befintliga hus, även när man använder traditionella radiatorer.

I takt med att politiska styrmedel och incitament för installation av värmepumpar ökar i Europa kan ett val av värmepump redan i dag bidra till att framtidssäkra bostaden, uppfylla kommande regelkrav och i vissa fall ge möjlighet till ekonomiskt stöd.

Vanliga misstag att undvika

När värmepumpar används tillsammans med radiatorer finns det några vanliga misstag som kan påverka både prestanda och energieffektivitet negativt:

  • Att installera en värmepump utan att ta hänsyn till den vattentemperatur som värmepumpen kräver. System måste väljas så att de klarar det temperaturintervall som krävs – upp till 75 °C vid anslutning till befintliga radiatorer.
  • Att använda radiatorer som är dimensionerade för gaspannor med hög framledningstemperatur utan justering. Enligt bästa praxis behöver radiatorer ofta vara cirka 2,5 gånger större än i ett traditionellt pannsystem för att ge samma värmeeffekt vid lägre framledningstemperaturer.
  • Att förbise behovet av värmeavgivare med större yta för drift vid låga temperaturer.
  • Att förbise behovet av att uppgradera rörsystemet eller förbättra isoleringen. Även om det inte alltid är ett krav kan prestandan påverkas avsevärt om dessa åtgärder utelämnas. Att spara några hundra kronor vid installationen kan i slutändan kosta tusentals kronor i form av sämre effektivitet under systemets livslängd.

Planera noggrant, dimensionera korrekt och ta inga genvägar. Att göra det på rätt sätt säkerställer bättre komfort, högre effektivitet och lägre driftskostnader.

Tillbehör som förbättrar prestandan

Flera tillbehör kan avsevärt förbättra prestandan hos ditt värmepumps- och radiatorsystem.
Även om de inte är absolut nödvändiga kan var och en av dem bidra med tydliga fördelar:

  • Termostatiska radiatorventiler (TRV) eller smarta radiatorventiler möjliggör zonindelning och individuell rumsstyrning
  • Flödesmätare kan vara användbara för att övervaka systemets prestanda
  • Radiatorer med aluminium eller korrosionsskyddade invändiga komponenter minskar risken för galvanisk korrosion när olika metaller används i samma system
  • Vibrationsdämpande monteringsfästen eller avkopplingsbeslag kan bidra till att minska vibrationer från cirkulationspumpar eller värmepumpens utomhusenhet

Genom att använda dessa tillbehör kan systemets prestanda optimeras, driftskostnaderna minskas och komforten förbättras.

Vad som i slutändan avgör hur väl värmepumpar fungerar tillsammans med radiatorer

Med noggrann planering och rådgivning från experter är ett system med värmepump och radiatorer en smart och hållbar lösning för bekväm uppvärmning, både i dag och i framtiden. Det som krävs är en genomtänkt installation där detaljerna blir rätt från början, så att värmepumpar och radiatorer kan arbeta tillsammans som ett effektivt system.

Viktiga slutsatser

  • Ett lyckat resultat beror utformningen av framledningstemperaturen, dimensioneringen av radiatorerna och beräkningen av värmeförluster

  • Utvärdera och, vid behov, uppgradera radiatorer och styrning för att förbättra effektiviteten

  • Välj en installatör som har erfarenhet av värmepumpssystem som arbetar med låga temperaturer

  • Överväg radiatorer i aluminium eller lågtemperaturradiatorer för optimal prestanda och snabbare uppvärmning

  • Planera systemets utformning och zonindelning för att öka komforten och minska onödig energiförbrukning

Kommer härnäst