Hur fungerar en värmepump?
Vetenskapen bakom effektiv komfort i hemmet
En värmepump är ett koldioxidsnålt värme- och kylsystem som flyttar värme i stället för att generera den, och använder energi från luft, mark eller vatten för att hålla ditt hem bekvämt året runt. Faktorer som energipriser, husets isolering och tillgängliga bidrag påverkar alla hur väl en värmepump fungerar för just ditt hem. I den här artikeln får du en komplett steg-för-steg-guide till hur olika värmepumpar fungerar, tillsammans med en fördjupad förståelse för tekniken, systemets komponenter, kostnader, installation och de viktigaste fördelarna.
Vad är en värmepump?
En värmepump är ett innovativt, koldioxidsnålt värme- och kylsystem som ger komfort i hemmet året runt. Den blir allt mer populär i takt med att samhället lämnar fossila bränslen och ställer om till förnybara alternativ. Faktorer som stigande energipriser, klimatpolitiska mål och statliga stöd har bidragit till en försäljning på över 20 miljoner enheter världen över under 2023.
Värmepumpar ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar. De kan minska hushållets utsläpp av växthusgaser med upp till 75 % när de drivs med förnybar energi – samtidigt som de kan ge lägre driftskostnader över tid.
Till skillnad från traditionella pannor som förbränner fossila bränslen utvinner värmepumpar värmeenergi från luft, mark eller vatten och överför den inomhus. Det ger en mer hållbar lösning för uppvärmning och varmvatten.
Men det är inte allt. Den dubbla funktionen innebär att processen kan vändas för att ge kylning under sommaren, vilket gör att uppvärmning, varmvatten och kylning kan levereras från ett och samma kompakta system.
Den här kombinationen av flexibilitet, energieffektivitet och hållbarhet förändrar hur många husägare ser på uppvärmning och kylning – där värmepumpen allt tydligare blir en nyckelteknik för framtidens boendekomfort.
Grundläggande om värmepumpar: Flyttar värme, skapar den inte
Det som gör en värmepump så effektiv är dess förmåga att flytta värme i stället för att behöva skapa den. Medan en gaspanna måste producera värme genom att förbränna fossila bränslen, utvinner en värmepump befintlig värmeenergi från luft, mark eller vatten och flyttar den från utomhus till inomhus – även när utomhustemperaturen är låg.
Det fungerar på ungefär samma sätt som ett kylskåp, fast tvärtom. Ett kylskåp tar bort värme från insidan och avger den till rummet (så att det blir kallt inuti). En värmepump gör i stället tvärtom: den hämtar värme utifrån och levererar den in i bostaden.
Eftersom processen utnyttjar befintlig värme är en värmepump i grunden mer effektiv än system som förbränner bränsle. Du kan läsa mer om värmepumpar jämfört med pannor här.
Det innebär att du för varje 1 kWh el får 3–5 kWh värme tillbaka – alltså mer än fem gånger så mycket energi som du tillför.
Den höga verkningsgraden kan ge tydliga energibesparingar, särskilt i välisolerade bostäder, och förklarar varför värmepumpar blir ett allt vanligare val för uppvärmning av hem världen över.
Värmepumpens huvudkomponenter
Varje värmepump för bostäder består av fyra grundläggande komponenter som gör värmeöverförings möjlig.
- Köldmedium – arbetsmediet som driver processen
- Värmeväxlare (förångare och kondensor) – absorberar värme från källan, medan kondensorn avger värme till bostaden
- Kompressor – höjer köldmediets tryck och temperatur
- Expansionsventil – sänker trycket för att starta om kretsloppet
Steg för steg: Hur en värmepump fungerar
En värmepump arbetar i ett kontinuerligt fyrstegscykel.
- Steg 1: Köldmediet i förångaren absorberar värme från luft, mark eller vatten – och förångas
- Steg 2: Kompressorn ökar både trycket och temperaturen på köldmediet, vilket höjer dess energiinnehåll
- Steg 3: Den koncentrerade värmen överförs via kondensorn till byggnadens värme- eller vattenkrets
- Steg 4: Expansionsventilen sänker köldmediets tryck och temperatur, så att processen kan börja om
I kylläge är processen omvänd.
Typer av värmepumpar: Luft, mark, vatten och hybrid
Det finns tre huvudsakliga typer av värmepumpar, beroende på varifrån de hämtar sin energi: luft, mark och vatten. Det finns också ett hybridalternativ som kombinerar en värmepump med en traditionell panna – en flexibel övergångslösning för den som vill minska sitt beroende av fossila bränslen stegvis.
Luftvärmepumpar (ASHP)
Luftvärmepumpar utvinner värmeenergi från utomhusluften – även vid temperaturer långt under noll – och omvandlar den till effektiv uppvärmning av bostaden. De kan vara luft–luft (anslutna till luftburna värmeavgivare för uppvärmning av bostaden) eller luft–vatten (anslutna till vattenburna system som radiatorer och golvvärme) och ger kostnadseffektiv komfort året runt med minimal elförbrukning.
Luftvärmepumpar är den vanligaste typen av värmepump i bostäder, eftersom de är relativt enkla att installera. De består av två enheter – en inomhus- och en utomhusenhet – som i de flesta fall kan monteras utan större byggnadsåtgärder.
Ett annat starkt argument är energieffektiviteten. Moderna, växelriktarstyrda luftvärmepumpar kan producera upp till fem gånger så mycket värme som den el de förbrukar.
Bergvärmepumpar (GSHP)
Bergvärmepumpar, som ofta även kallas geotermiska värmepumpar, utnyttjar de mer stabila temperaturerna i marken, vanligtvis omkring 0–10 °C, för att ge effektiv uppvärmning och kylning av bostäder. Bergvärmepumpar kan leverera anmärkningsvärt stabil prestanda året runt, med upp till 400 % verkningsgrad i vissa fall.
Bergvärmepumpar kan sänka uppvärmningskostnaderna med 40–60 % och utrustningen har ofta en livslängd på över 20 år. De största utmaningarna med bergvärmepumpar är komplexitet och kostnad, eftersom installationen kräver borrning av horisontella eller vertikala kollektorslingor i marken.
För husägare med ett långsiktigt perspektiv, för utvecklare som planerar koldioxidsnåla bostäder eller i områden med mycket kalla vintrar där temperaturen regelbundet sjunker till −30 °C, lönar sig dock investeringen genom lägre driftskostnader, hög driftsäkerhet och mer hållbara bygglösningar.
Vattenvärmepumpar (WSHP)
Vattenvärmepumpar utvinner värmeenergi från vattenkällor som sjöar, dammar eller slutna brunnssystem för att ge uppvärmning och kylning inomhus.
Vattenbaserade lösningar är bland de mest energieffektiva koldioxidsnåla systemen för uppvärmning och kylning, särskilt när de är utformade som fristående, modulära enheter som kan försörja individuella zoner.
Dessa system erbjuder exakt temperaturreglering och låga säsongsrelaterade driftkostnader, vilket gör dem väl lämpade för flerbostadshus och byggnader med blandad användning.
Hybridvärmepumpar
Värmepumpar kan kopplas ihop med befintliga gaspannor, vilket gör att husägare kan minska sin gasförbrukning utan att behöva byta ut hela uppvärmningssystemet.
I en hybridlösning sköter värmepumpen effektivt den största delen av den dagliga uppvärmningen, medan pannan tar över vid effekttoppar eller extrem kyla. I hybrida värmesystem används gaspannan ofta för tappvarmvatten, vilket innebär att någon separat varmvattentank inte alltid behövs.
Den dubbla energikällan optimerar automatiskt systemet utifrån aktuella förhållanden: värmepumpen står för uppvärmningen när temperaturerna är mildare eller när elen är billigare, medan pannan ger tillförlitlig backup vid sträng kyla.
De passar särskilt bra i regioner med mildare vintrar eller för dem som vill ta ett första steg mot att minska sitt beroende av fossila bränslen.
Luft/vattenvärmepumpar jämfört med luft/luftvärmepumpar
| Aspekt | Luft/vattenvärmepump | Luft/luftvärmepump |
| Primär funktion | Värmer vatten för radiatorer, golvvärme och varmvattentankar | Värmer eller kyler luften direkt i bostadens utrymmen |
| Typ av uppvärmning | Lågtempererad, strålningsbaserad uppvärmning. | Snabb uppvärmning och kylning av luften. |
| Kylkapacitet | Kräver vanligtvis ett separat system | Inbyggd kylfunktion |
| Installationskomplexitet | Mer komplex på grund av rörinstallationer | Lättare och mer kompakt |
| Integration med befintligt system | Kräver befintliga radiatorer eller golvvärme | Kan installeras i en- eller flerzonslösningar |
| Utrymmesbehov | Större system som kräver utrymme för vattentankar och rördragning | Kompakt, inga tankar behövs |
| Varmvattenberedning | Standardfunktion | Valfritt, om tillverkaren tillåter anslutning till en tank för tappvarmvatten |
| Bäst för | Bostäder som behöver komfortabel, lågtempererad uppvärmning | Bostäder som behöver snabb och flexibel uppvärmning och kylning |
Hur effektiva är värmepumpar? Förstå SCOP
Värmepumpars prestanda mäts med hjälp av Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), ett mått som visar hur effektiv värmepumpen är över hela året. Det är ett sätt att uttrycka hur effektiv en värmepump är över en hel uppvärmningssäsong och mäter den totala värmeproduktionen i förhållande till den el som förbrukas – vad du får ut jämfört med vad du tillför.
Om exempelvis 1 kWh el används och värmepumpen producerar 4 kWh värme, motsvarar det ett SCOP-värde på 4, vilket innebär en verkningsgrad på hela 400 %.
Det finns dessutom flera enkla åtgärder du kan vidta för att säkerställa att ditt värmepumpssystem arbetar så effektivt som möjligt. Läs mer i den här artikeln om fem smarta sätt att optimera din luft-luftvärmepump.
Värmepumpens effektivitet jämfört med gaspannor och eluppvärmning
Om du funderar på att byta till en värmepump kan det vara användbart att förstå hur den jämförs med din befintliga gaspanna eller eluppvärmning ur ett energiprestanda perspektiv. SCOP-måttet kan hjälpa dig att göra det.
En värmepump från Daikin kan till exempel omvandla 300–400 % av den tillförda energin och producerar vanligtvis 3–4 kWh värme från endast 1 kWh el.
Moderna kondenserande gaspannor arbetar däremot vanligtvis med betydligt lägre verkningsgrad, i intervallet 99–109 %.
Värme och kyla från ett och samma system
Som vi nämnde tidigare är en av värmepumpens stora fördelar att processen kan vändas för att ge effektiv kylning under sommaren, vilket innebär att du inte behöver någon separat luftkonditioneringsenhet.
Detta gör lösningen idealisk för europeiska länder där både uppvärmning och kylning behövs under årets olika säsonger, särskilt i takt med att sommartemperaturerna fortsätter att stiga. För att optimera energiförbrukningen under sommaren kan värmepumpar vanligtvis enkelt kopplas till solpaneler.
Köldmedier och säkerhet i värmepumpar
Köldmedier är de arbetsmedier som möjliggör överföring av termisk energi när de växlar mellan flytande och gasform. Dessa specialutvecklade ämnen cirkulerar genom värmeväxlarens slingor, där de förångas vid lågt tryck för att absorbera värme och kondenseras vid högt tryck för att avge den på en annan plats.
Säkerhetskraven varierar beroende på köldmedietyp, vilket innebär att värmepumpstekniker måste vara certifierade och ha rätt kompetens för att förstå och följa korrekta hanteringsrutiner.
Bidrag och incitament för värmepumpar
I takt med att regeringar arbetar mot nettonollutsläpp har flera bidragsprogram och ekonomiska incitament införts runt om i Europa för att hjälpa hushåll att hantera den initiala kostnaden för installation av värmepumpar.
Vilka villkor som gäller och hur stora bidragen är varierar beroende på land. Du kan läsa mer om detta i vår guide till lokala bidrag och incitamentsprogram för värmepumpar.
Installationskrav för värmepumpar
Installationskraven för en värmepump varierar beroende på typ, men här fokuserar vi på luftvärmepumpar (ASHP), eftersom detta är det vanligaste systemet för bostäder.
- Buller: Utomhusdelen på moderna luftvärmepumpar har en ljudnivå på cirka 40–60 decibel, vilket motsvarar ett lugnt samtal. Trots detta är det viktigt att noggrant planera placeringen för att minimera både visuellt intryck och ljudpåverkan för dina grannar.
- Bygglov och tillstånd: Europeiska regler tillåter i regel installation av värmepumpar inom ramen för förenklade bygglovsregler, men du behöver kontrollera de exakta kraven kring enhetens storlek och avstånd till tomtgräns hos din lokala myndighet. Ytterligare tillstånd kan krävas för byggnadsminnen och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.
- Inomhusutrymme: Inomhusenheterna är vanligtvis ungefär lika stora som en traditionell panna. Du kan också behöva en varmvattenberedare för tappvarmvatten.
- Isoleringsnivåer: En professionell värmeförlustberäkning säkerställer att systemet dimensioneras korrekt för ditt hem och dess isoleringsnivåer - god isolering i hela bostaden bidrar till att maximera värmepumpens effektivitet.
- Certifierade installatörer: I de flesta länder krävs att installationen utförs av professionellt certifierade installatörer, särskilt om du vill ta del av bidrag och stödsystem. Hitta en certifierad installatör nära dig.
Smart styrning och zonindelning
En annan fördel med värmepumpar är att de kan integreras med smarta hem-system, som till exempel Google Home, vilket gör att du enkelt kan anpassa inomhusklimatet efter din livsstil.
Du kan skapa egna scheman, justera inställningar på distans, värma olika delar av hemmet oberoende av varandra och följa energiförbrukningen i realtid.
Avancerade system justerar automatiskt framledningstemperaturen efter väderförhållandena, vilket maximerar energieffektiviteten utan att du behöver tänka på det.
Upptäck mer om Daikins smarta styrningsalternativ och hur de kan förenkla din vardagskomfort.
Värmepumpskostnader
Kostnaden för att köpa och installera en värmepump kan variera kraftigt beroende på typ. Driftskostnaderna är däremot mycket konkurrenskraftiga, med genomsnittliga återbetalningstider på fem till tio år, beroende på klimat, energipriser och tillgängliga bidrag.
Upptäck den potentiella kostnadsbesparingen med en värmepump genom denna vägledande jämförelse av driftskostnader mellan värmepump och panna.
Underhåll och livslängd för en värmepump
Detta leder oss vidare till underhåll och livslängd – två faktorer som ofta förbises men som är viktiga för hur värmepumpar fungerar och vad de kostar över tid.
Luftvärmepumpar tillverkade i Europa har vanligtvis en livslängd på 15–20 år, medan bergvärmesystem kan hålla i upp till 25 år, vilket är ungefär dubbelt så länge som den genomsnittliga livslängden för gaspannor.
De är otroligt robusta och kräver därför endast minimalt underhåll och få reparationer. Årlig service av en fackman rekommenderas och omfattar viktiga moment som kontroll av köldmedienivåer, rengöring av konvektorer, systemkalibrering samt filterrengöring där det är tillämpligt. Dessa rutinmässiga kontroller bidrar till att säkerställa att värmepumpen fortsätter att arbeta med maximal effektivitet under så lång tid som möjligt.
Är ditt hem lämpligt för en värmepump?
Värmepumpar fungerar i en mängd olika typer av fastigheter, från nybyggnation till renovering av äldre hus.
Nybyggnation: När du bygger nytt har du möjlighet att från början utforma ett optimalt system för inomhuskomfort, inklusive kombinationer med förnybar energi som solceller, batterilagring och elbilsladdning.
Renovering: Värmepumpar kan installeras i efterhand i många typer av bostäder, såsom fristående hus, parhus, radhus och lägenheter.
Landsbygd: Värmepumpar är en särskilt bra lösning för fastigheter på landsbygden utan gasanslutning, eftersom de eliminerar beroendet av olja och kan avsevärt minska kostnaderna för uppvärmning.
Läs dig mer i vår guide om värmepumpars lämplighet för befintliga bostäder.
Värmepumpar och minskade koldioxidutsläpp
En av de främsta anledningarna till att användningen av värmepumpar uppmuntras i dag är deras avsevärt lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila uppvärmningslösningar.
EU Joint Research Centre har beräknat att om en tredjedel av Europas 86 miljoner fossildrivna pannor i bostäder ersätts med värmepumpar, kan hushållens slutliga energianvändning minska med 36 % och koldioxidutsläppen med 28 %.
De värmepumpar som redan är installerade runt om i Europa bidrar i dag till att undvika cirka 5,5 miljarder kubikmeter gasförbrukning och 112 megaton koldioxidutsläpp varje år.
Kombination med förnybara energikällor
För att verkligen sänka dina energikostnader och minska beroendet av fossila bränslen kan du överväga att kombinera din värmepump med andra former av förnybar energi.
Genom att till exempel komplettera med solpaneler och batterilagring kan du skapa ett nästintill nollenergihus, samtidigt som du uppnår stora kostnadsbesparingar och ökad energisjälvständighet.
Europeiska hushåll som kombinerade solpaneler och värmepump sparade 62–84 % på sina energiräkningar under 2022, med årliga besparingar på upp till 3 700 euro i länder som Tyskland, Spanien och Italien.
Fallstudie: Ett familjehem som drivs av en värmepump
Familjen Schmidt i Bayern bytte 2023 ut sin 15 år gamla gaspanna mot ett luftvärmepumpsystem från Daikin och uppnådde tydliga förbättringar när det gäller både komfort och kostnadsbesparingar.
Deras fristående hus på 150 m², byggt 1995 och nyligen tilläggsisolerat, hade tidigare en årlig uppvärmningsförbrukning på 18 000 kWh till en kostnad av cirka 1 800 euro. Installationen av värmepumpen kostade 12 000 euro, men tack vare bidrag från tyska KfW reducerades kostnaden till 4 500 euro. Systemet förbrukar nu endast 6 000 kWh el per år.
Med sitt gröna elavtal på 0,28 euro per kWh sjönk de årliga uppvärmningskostnaderna till 1 680 euro.
Familjen har nu jämn temperatur i hela huset, med den extra fördelen att systemet även ger kylning på sommaren, vilket eliminerar behovet av portabla AC-enheter. Fru Schmidt uppskattar särskilt styrningen via smartphone-appen, som gör att hon kan justera uppvärmningen redan innan hon kommer hem från jobbet.
Endast mindre uppgraderingar av termostater krävdes för att integrera systemet med de befintliga radiatorerna, och hela installationen slutfördes på bara två dagar.
Vanliga myter om värmepumpen förklarade
Trots att de antingen inte stämmer eller att tekniken har utvecklats vidare så lever vissa vanliga myter om värmepumpar fortfarande kvar. Här är tre som vi ofta stöter på.
Myten: Värmepumpar fungerar inte i kalla klimat.
Verkligheten: Det finns värmeenergi i luften ända ner till 1 kelvin (–273 °C). Därför kan moderna värmepumpar för kallt klimat arbeta effektivt även vid temperaturer så låga som –28 °C, tack vare varvtalsstyrda kompressorer och ånginjektionsteknik. De är faktiskt vanligast i länder som Sverige, Finland och Norge, där cirka 40 % av bostäderna är utrustade med värmepumpar.
Myten: Värmepumpar är för dyra.
Verkligheten: Många tar inte alltid hänsyn till de långsiktiga besparingar som värmepumpar kan ge, eller till de olika bidrag som finns tillgängliga för att minska den initiala investeringskostnaden. Värmepumpar är till exempel billigare i drift och underhåll per år jämför med gaspannor.
Myten: Värmepumpar kan inte producera tappvarmvatten.
Verkligheten: Värmepumpar kan integreras med befintliga varmvattenberedare för att värma tappvarmvatten upp till 75 °C.
Vanliga frågor om värmepumpar
Vi har gått igenom mycket i den här artikeln, men här är några avslutande frågor som vi ofta får.
Hur fungerar en värmepump i minusgrader?
Moderna europeiska värmepumpar använder avancerade varvtalsstyrda kompressorer och ånginjektionssystem, vilket gör att de kan arbeta effektivt även vid temperaturer så låga som –28 °C.
Kan en värmepump värma både vatten och rum?
Ja. Värmepumpar levererar effektivt både uppvärmning av bostaden och tappvarmvatten, vanligtvis med temperaturer upp till 75 °C.
Behöver jag byta ut hela mitt värmesystem?
Nej, de flesta installationer fungerar med befintliga radiatorer och rörsystem, även om vissa radiatorer kan behöva uppgraderas för att uppnå optimal effektivitet.
Hur är det med elkostnaden för en värmepump?
Värmepumpens verkningsgrad på 300–400 % innebär att den kan ge tre till fyra gånger mer värme per kilowattimme el än direktverkande el, vilket i praktiken betyder att den använder tre till fyra gånger mindre energi jämfört med eluppvärmning. I kombination med timbaserade elavtal och solpaneler blir driftskostnaderna dessutom vanligtvis lägre än för gasuppvärmning.
Hur bullriga är värmepumpar?
Moderna enheter har under normal drift en ljudnivå på omkring 38 decibel på tre meters avstånd, vilket är tystare än de flesta gaspannors rökgasutsläpp och i nivå med en viskning.
Viktiga slutsatser: hur fungerar en värmepump?
Värmepumpar formar framtidens uppvärmning i europeiska hem genom att leverera jämn och behaglig komfort samtidigt som de kraftigt minskar både koldioxidutsläpp och energikostnader. Genom att flytta befintlig värme i stället för att skapa den representerar de ett av de smartaste och mest energieffektiva sätten att uppnå ett hållbart hem. I takt med att tekniken utvecklas och användningen ökar kommer de att spela en allt mer central roll i skapandet av klimatvänliga och prisvärda bostäder för framtiden.
- Värmepumpar levererar effektiv uppvärmning och kylning med låga koldioxidutsläpp genom att flytta värme i stället för att generera den.
- Flera olika typer – luft, mark, vatten och hybrid – erbjuder flexibla lösningar för i stort sett alla typer av bostäder.
- Värmepumpar kan minska hushållens koldioxidutsläpp avsevärt, särskilt i kombination med förnybar energi.
- Värmepumpar formar framtidens hållbara komfort i hemmet.
Redo att uppgradera?
Om du är redo att ta nästa steg och bli en del av Europas energiomställning, välkomnar vi dig att utforska vårt breda sortiment av luft/vatten-, luft/luft- och hybrida värmesystem. Vi har skräddarsydda lösningar för alla typer av hem.
Kontakta din lokala Daikin-återförsäljare och öppna dörren till lägre energikostnader, ökad komfort och minskad miljöpåverkan, samtidigt som du framtidssäkrar ditt hem mot svängande energipriser.