Skip to main content

Håll kontroll över dina Daikin värmepumpar med våra avancerade styrenheter och användbara appar. Välj bland användarvänliga trådbundna alternativ eller ladda ner Daikin Onecta-appen för fullständig kontroll – var du än befinner dig.

Intuitivt och användarvänligt

Ikon för fingerknäppning

Energieffektiv design

Spargrisikon

Användarvänlig, smart styrning

Ikon för ett hus med en telefon och Wi-Fi-logotypen

Designad för att passa din livsstil

Diamantikon

Se våra mest populära styrenheter

Ta en närmare titt på vårt utbud av intuitiva styrenheter. Välj bland prisbelönta trådbundna alternativ eller Onecta-appen för fjärrstyrning.

Tillgängliga färger
Upplev intuitiv styrning i en nätt och elegant design med denna prisbelönta kompakta trådbundna rumstermostat
Installera vår användarvänliga app Onecta i din telefon för fullständig kontroll – var du än är

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Ett leende par som kopplar av tillsammans på en bekväm säng

Hitta din lösning

Testa vår lättanvända produktguide för att hitta rätt lösning för dina behov

Smart och enkel styrning var du än befinner dig

Håll koll på din energiförbrukning och dina driftskostnader med våra användarvänliga Daikin styrsystem

Mer information

Onceta finns där appar finns, nämligen i App Store och Google Play. Om du använder en Apple-enhet, går du till App Store, eller tryck på Google Play-ikonen om du använder en Android. Tryck bara på "sök" och skriv Onecta för att hitta appen. Tryck sedan på ikonen för att ladda ner den till din enhet. När den är installerad, öppnar du Onecta-appen och vips så är du igång.

Nej! Dessutom kan våra luft/luftvärmepumpar hjälpa till att minska allergisymptom. Alla Daikins luftvärmepumpar har flera inbyggda filter: luktavlägsnande filter med titan, silverallergenfilter och flash streamers tar bort damm och fångar upp bakterier. Med rätt underhåll och så länge de rengörs regelbundet ger dessa filter renare, hälsosammare inandningsluft för alla.

Ja, luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar är gjorda för att anslutas till både gamla och nya radiatorer och golvvärme.

Om du redan har radiatorer i ditt hus kan högtemperaturvärmepumpar enkelt anslutas till dem och befintliga rör kan användas. Du behöver inte byta ut radiatorerna eller utföra ytterligare arbeten.

Den typiska livslängden för en värmepump är i allmänhet mellan 12 och 20 år. Det beror dock på flera faktorer. Till exempel underhåll. Även om värmepumpar är en lösning som kräver minimalt underhåll hjälper regelbunden service utförd av din installatör eller servicepartner till att maximera livslängden.

En luft/luftvärmepump anses ha en livslängd på 12-15 år. Luft/vatten- och bergvärmepumpar har en livlängd på 15-20 år.

Ja, värmepumpar kan användas för kylning, men detta beror på vilken typ av avgivare du har.

Till exempel är den idealiska avgivaren för kyla med värmepumpar för låg och hög temperatur en fläktkonvektor. Den fungerar på liknande sätt som en traditionell radiator men har även fördelen att den både kan värma och kyla ett rum.

Vissa hybridvärmepumpar kan anslutas till luft/luftvärmepumpar som är en annan populär lösning för värme och kyla.