Skip to main content

Kylning och uppvärmning av ditt hem till perfekt temperatur beror på många faktorer

Vitt vardagsrum med fotoalbum på ett runt bord och växter i rummet

Standardrådet att hålla samma temperatur i ditt hem året runt kan ge lägre komfort, högre elräkningar, och skada vår jord. Temperaturen som känns rätt på vintern kan kännas för låg på sommaren. Vad är lösningen?

Hur kyler luft/luftvärmepumpen på sommaren?

En luft/luftvärmepump är en luftkonditionering. Den utvinner värmen från insidan av ditt hus via en eller flera inomhusenheter, och för över den till utsidan genom en utomhusenhet som är diskret placerad på utsidan av huset. Processen är den omvända jämfört med när luft/luftvärmepumpen värmer ditt hus under kalla dagar.

Vilken temperatur ska den vara inställd på i varmt väder?

Man säger ofta att man ska ha en behaglig temperatur på 21–22 °C året runt, men det kan kännas för kallt på sommaren.

När du kyler ditt hus ska du sikta på en temperaturskillnad på 4 °C mellan ute och inne. Om skillnaden är större upplevs skillnaden obehaglig. Det är dessutom bättre för elförbrukningen att hålla temperaturen inom detta intervall.

Men ytterst handlar det om vad som känns behagligt för dig och personerna i din närhet. Tänk på att vissa kan ha större problem med värme än andra, som till exempel äldre eller bebisar. Husdjur tycker inte heller om när det är för varmt eller kallt.

Det är även olika från rum till rum – kanske vill du ha lägre temperatur i sovrummet än i resten av huset. Antalet fönster i ett rum, eller om det finns gardiner eller mattor, kan också ha stor påverkan på hur kallt ett rum känns.

Vilken är den bästa inställningen när du är hemma under varma dagar?

Oavsett om temperaturen styrs i rummet eller via appen Onecta har du många inställningar för alla olika tillfällen att välja bland. Du kan skapa olika scheman med upp till sex temperaturinställningar om dagen för sju dagar, med en temperatur för när du vanligtvis är hemma och en annan för när du är ute. På så vis betalar du inte i onödan för kyla (eller uppvärmning) till en fast temperatur hela tiden.

Och om du har ett multi-split-luft/luftvärmepumpsystem – med en utomhusenhet och upp till fem inomhusenheter – kan du ställa in systemet på olika temperaturer i olika rum.

Temperaturinställningar på vintern kontra sommaren – bör de vara olika?

På sommaren: troligtvis ja. Det är ingen mening med att upprätthålla samma temperatur året runt om det inte känns behagligt – eller om det kostar mer för dig. Dessutom är det inte säkert att det är det mest hållbara, sett ur miljösynpunkt. Det är därför som din luft/luftvärmepump ger dig stora möjligheter till flexibilitet och mångsidighet.

Kommer härnäst