Skip to main content

Från dokumentet “Drivkrafter bakom användning av värmepumpar i europeiska hushåll”.

Värmepumpar är en av huvudlösningarna för att nå EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp. Fallstudier visar att Daikins värmepump är 2–24 gånger mindre koldioxidintensiv , vilket bidrar till att spara från 0,2 till 2 ton CO2-eq under användningsfasen per år (beroende på utsläppsfaktorn i varje lands elnät).

Värmepumpars betydelse för minskning av koldioxidutsläpp

Huvudsyftet med EU:s gröna val är att minska koldioxidutsläpp inom EU fram till 2050. Denna omfattande plan har som mål att minska utsläpp av växthusgaser med 55 % inom alla sektorer; inklusive energi och byggnader. För närvarande förbrukar byggnader 40 % av regionens energi och bidrar till 36 % av utsläppen. Värmepumpar är avgörande för att uppnå EU:s målsättning för minskning av koldioxidutsläpp, och ger energieffektiv och miljövänlig uppvärmning jämfört med system som drivs med fossila bränslen. Sex huvudsakliga fördelar med värmepumpar som hjälper till i ansträngningarna för att minska koldioxidutsläppen är hög energieffektivitet, användning av förnybar energi, minskat beroende av fossila bränslen, elektrifierad uppvärmning, möjlighet att kombinera med befintlig utrustning och smart kylning. Internationella energiorganet förutspår att värmepumpar kommer att minska Europas behov av naturgas för uppvärmning av byggnader med 21 miljarder kubikmeter till 2030. EU arbetar på en handlingsplan för värmepumpar, med målsättningen att 10 miljoner fler värmepumpar ska ha installerats till år 2027, och utvärderar finansieringsmöjligheterna för försörjning av enstaka byggnader och värmenätverk med stora värmepumpar. Bedömningen integreras i lokala och regionala strategier för uppvärmning och kylning.

LCA för värmepumpar

Daikin följer den standardiserade LCA-metoden (Life Cycle Assessment – livscykelanalys) för värmepumpsprodukter sedan 2021, och utvärderar hela livscykeln från utvinning av resurser till avfallshantering. Denna livscykelanalys från ”vaggan till graven” ger holistisk förståelse av miljöavtrycken, och innefattar stadierna från tillverkning till hantering av den uttjänta produkten. Den är i linje med konceptet WLC (whole life carbon), som avser den totala mängd koldioxid som en produkt avger under hela sin livslängd. Daikins LCA verifieras av en oberoende tredje part, och presenteras som en miljövarudeklaration (EPD – Environmental Product Declaration). Med hjälp av EPD:er kan man erhålla poäng i certifieringssystem som LEED och BREEAM, och de blir avgörande för att uppfylla landsspecifika föreskrifter, såsom t.ex. Frankrikes miljöföreskrifter RE2020 som främjar energieffektiva byggnader. EPD:er för Frankrike finns i databaser som PEP Ecopassport och INIES.

Fallstudie: koldioxidavtryck av Daikins värmepumpar jämfört med gasvärmepannor

Fallstudien utfördes för Daikin Altherma 3 R 180L (luft/vattenvärmepump) och en högeffektiv gasvärmepanna (90 % effektivitet).

Whole life carbon

Total GWP för en värmepump från Daikin är nästan åtta gånger mindre än total GWP för en gasvärmepanna: 7,87 ton CO2-eq kontra 63,9 ton CO2-eq (under en referenslivstid = 17 år). Denna skillnad förklaras av att användningsfasen bidrar mycket till de totala värdena för de båda produkterna som jämförts, där Daikins värmepump förbrukar mindre energi och drivs med elektricitet med lägre GWP (här: elmix Frankrike).

Koldioxid från drift

Koldioxid från drift utgör den största delen av de totala CO2-utsläppen från både värmepumpar och gasvärmepannor. Utsläpp från en gaspanna som används i studien är nästan 10 gånger större än från en värmepump. Beräkningen av energianvändningen gjordes för Frankrike. Koldioxidavtrycket från värmepumpens användningsfas varierar mellan länderna på grund av den specifika utsläppsfaktorn för respektive elnät.

Fördelar med koldioxidutsläpp från värmepumpar under användningsskedet per land

Om man ersätter en gasvärmepanna med en värmepump leder det till betydligt minskade CO2-utsläpp för ett typiskt enfamiljshus i ett europeiskt land. För att illustrera detta gör man en beräkning av CO2-utsläppen under ett år på olika europeiska marknader, för ett typiskt medelstort hushåll med en årlig elförbrukning på 10 000 kWh – marknadsrepresentativt för nybyggnation. De länder som beaktas i denna studie är Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Polen. Länderna delades in i två stora grupper baserat på deras lägsta medeltemperatur, även kallad designtemperatur, förkortad som Td. Den valda designtemperaturen för de två olika grupperna som beaktas är -7 resp. -11,6 °C.

Länder med Td = -7 °C

Länder med Td = -11,6 °C

Fallstudiens resultat

Som diagrammen visar är utsläppen per år från användningen av värmepumparna 2–24 gånger lägre än utsläppen från gasvärmepannor som ger samma uppvärmning av luft och vatten samt kyla, för hushåll i alla länder som studerats. Eftersom utsläppsfaktorn för elektricitet endast förväntas minska inom den närmaste och mer avlägsna framtiden på grund av de investeringar som EU och Storbritannien gör inom förnybar energi, kommer värmepumpar även fortsättningsvis att ha lägre utsläpp under användningsskedet, och därmed bidra till att nå klimatmålen.

Sammanfattningsvis är värmepumpar klimatpositiva lösningar som är färdiga för användning, med långtgående miljömässiga fördelar jämfört med traditionella gasvärmepannor.

En mer detaljerad kvantitativ bedömning samt källor och referenser finns i det fullständiga dokumentet.