Sex anledningar att välja en värmepump
Gå in på djupet för ökad kunskap
-
En värmepump ökar värdet på din fastighet
Installationen av en värmepump leder ofta till en uppgradering med 1 eller flera energiklasser i byggnader i Europa. Detta leder till en ökning av värdet på fastigheten med mellan 2 och 8 %.
-
Uppskattning av energibesparingar med en värmepump
Genom att installera en värmepump istället för en naturgas-värmepanna kan man förvänta sig energibesparingar under 10 år. Troligtvis ökar energibesparingarna i stadig takt för varje år.
-
Översikt av incitamentssystem för värmepumpsteknologi
Värmepumpar är föremål för till statliga premier och incitamentssystem, som på ett markant sätt minskar kostnaderna för slutanvändaren.
-
Översikt över ett (potentiellt) förbud mot konventionell uppvärmningsteknologi
Förbudet mot konventionella uppvärmningsteknologier (naturgasvärmepannor) är, i många länder, en del av det långsiktiga åtagandet att nå nettonollutsläpp fram till år 2050.
-
Värmepumpars miljöpåverkan
Denna fallstudie visar att en värmepump från Daikin är 2–24 gånger mindre koldioxidintensiv än en högeffektiv värmepanna som drivs med naturgas. Värmepumpen hjälper till att spara från 0,2 till 2 ton CO2-eq på ett år.
-
Synergier vid användning av värmepumpar med solpanelsystem
Värmepumpar ökar självförsörjningen av solpanels installationen i ett hus med runt 10 %. Det medför i sin tur besparingar på runt 80 till 120 €/år för användaren.
Se och lär
Luta dig tillbaka och ta del av allt du behöver veta om våra lösningar med dessa berättelser, noggrant utvalda för dig
Se mer om värmepumpar och fatta ett välgrundat beslut
- Vad är en värmepump?
- Hur fungerar en värmepump?
- Vilken är den typiska livslängden för en värmepump?
- Kan värmepumpar användas för att kyla?
- Är en värmepump det rätta för mitt hem?
En värmepump är en effektiv teknisk lösning med låga koldioxidutsläpp, som ger mer energi än den förbrukar. Den använder förnybara energikällor som luft, vatten och geotermisk energi för att ge värme, kyla och varmvatten till ditt hem. Denna energi avges inomhus genom avgivare såsom radiatorer, golvvärme, fläktkonvektorer och ditt varmvattensystem.
Värmepumpar omvandlar energin utomhus till den temperatur du föredrar inomhus. Initialt absorberar ett köldmedium i värmepumpen utomhus värmen från luft, jord eller vatten. Köldmediet går in i en kompressor där det komprimeras. På grund av det höga trycket blir köldmediet varmt och producerar varmvatten. Varmvattnet kan lagras i en tank tills det behövs, eller cirkulerar via avgivare till de olika rummen genom golvvärme, radiatorer eller fläktkonvektorer. När värmepumpar kombineras med fläktkonvektorer eller golvvärme kan de fungera som luftkonditionering, och även användas för kylning. Kretsloppet är helt enkelt det omvända, inomhusenheterna absorberar värmen, och utomhusenheterna avger den.
En värmepump håller vanligtvis mellan 15 och 20 år. Detta avgörs dock av ett antal faktorer, till exempel underhåll. Fastän värmepumpar är en lösning som kräver lite underhåll kan livslängden maximeras genom en årlig kontroll av din installatör eller servicepartner.
Ja, det kan de, men detta beror på vilka typer av givare du har.
Den idealiska avgivaren för kylning är en fläktkonvektor som kombinerar värme och kyla i ett system på ett smart sätt.
En värmepump är idealisk för alla typer av och storlekar på hus, och att installera en värmepump för värme och kyla till ditt hem är ett smart val, oavsett om det är för ett nybyggt hus eller i samband med renovering.
Fördelar med en värmepump
Varför det är en bra idé att investera i en värmepump?
Värmepumpar är kostnadseffektiva system, med låg miljöpåverkan, för uppvärmning med förnybar energi.
Värmepumpar utvinner gratis energi från luft, vatten eller mark. Fastän de använder elektricitet blir dina kostnader lägre eftersom mängden värmeenergi som produceras är markant högre än den energi som förbrukas.
Värmepumpar är även ett mycket säkrare alternativ än vanliga värmesystem. Risken för olyckor minskar eftersom de drivs med förnybar energi och delvis med elektricitet. Inga fossila bränslen är inblandade, och det finns därmed ingen risk för gasläckage eller att något antänds oavsiktligt.
Tack vare högkvalitativa material och sofistikerad teknik har Daikins värmepumpar lång livslängd. Om den underhålls på rätt sätt kan din värmepump hålla i upp till 20 år.
Är värmepumpar energieffektiva?
Ja! Du får runt 4 kWh värme för 1 kWh el.
Elförbrukningen för en värmepump är baserad på verkningsgraden, (CoP – coefficient of performance) som möjliggör varierad prestanda under ett år. Vanligtvis måste pumpen arbeta hårdare på vintern än på sommaren.
CoP beräknas genom att man mäter energitillförseln (elektricitet) och energiutmatningen (värme). En värmepump producerar vanligtvis 4 kWh värme av 1 kWh elektrisk energi, vilket är avsevärt mer än ett element ger.
Det finns dessutom sätt att öka effektiviteten ytterligare.
Isolering påverkar effektiviteten i alla värmesystem, så genom att se till så att väggar, fönster, vindsutrymmen och fönster är välisolerade kan du minska ditt värmebehov.
För att verkligen maximera effektiviteten och minska elförbrukningen markant kan man överväga att kombinera en värmepump med andra system, såsom golvvärme och solpaneler.
Våra lösningar för värme och kyla
- Luft/vattenvärmepumpar
- Luft/luftvärmepumpar
Allt-i-ett-lösningar för värme, kyla och varmvatten
Luft/vattenvärmepumpar är kostnadseffektiva övergripande system för värme, kyla och tappvarmvatten från förnybar energi året runt. Du kan lita på en behändig integration med befintliga och nya värmegivare. Idealisk för nya hus, vid renoveringar och byte av värmepannor.
Komfort hemma året runt
Komfort året runt, både sommar och vinter, med avancerad, effektiv teknologi för värme och kyla. Om du lägger till en tank kan du även få tappvarmvatten. Idealisk för nya hus, tillsammans med din panna och vid byte av ditt gamla eldrivna system.
Mer information
En Daikin-återförsäljare är det bästa alternativet för hjälp med värmepumpar. Våra återförsäljare är utbildade på våra produkter och har stor erfarenhet av att installera dem. Du kan även testa vår lösningsguide.
Befinner du dig i Stockholmsområdet kan du boka en tid i Daikin Experience Center. Där hjälper vi dig att hitta rätt lösning samtidigt som du kan uppleva våra värmepumpar på riktigt.
Den typiska livslängden för en värmepump är i allmänhet mellan 12 och 20 år. Det beror dock på flera faktorer. Till exempel underhåll. Även om värmepumpar är en lösning som kräver minimalt underhåll hjälper regelbunden service utförd av din installatör eller servicepartner till att maximera livslängden.
En luft/luftvärmepump anses ha en livslängd på 12-15 år. Luft/vatten- och bergvärmepumpar har en livlängd på 15-20 år.
Ja, luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar är gjorda för att anslutas till både gamla och nya radiatorer och golvvärme.
Om du redan har radiatorer i ditt hus kan högtemperaturvärmepumpar enkelt anslutas till dem och befintliga rör kan användas. Du behöver inte byta ut radiatorerna eller utföra ytterligare arbeten.
Ja, värmepumpar kan användas för kylning, men detta beror på vilken typ av avgivare du har.
Till exempel är den idealiska avgivaren för kyla med värmepumpar för låg och hög temperatur en fläktkonvektor. Den fungerar på liknande sätt som en traditionell radiator men har även fördelen att den både kan värma och kyla ett rum.
Vissa hybridvärmepumpar kan anslutas till luft/luftvärmepumpar som är en annan populär lösning för värme och kyla.
En Daikin-återförsäljare tar hand om allting relaterat till beställning, leverans och installation av din värmepump.
Det enklaste svaret är; det beror på. Att installera en värmepump är mer än att bara placera en inomhus- och en utomhusenhet. Därför finns det ingen definitiv tidsram för hur lång tid det tar att installera en värmepump. Det beror på ett antal olika faktorer såsom:
- Typ av hus: Är det en nybyggnation eller ett befintligt hus? För nybyggnation måste byggplaneringen tas med i beräkningen. För befintliga hus påverkas installationstiden av om befintliga värmeavgivare ska användas eller bytas ut.
- Typ av värmepump: Det finns ett stort utbud av olika värmepumpar, och var och en av dem tar olika lång tid att installera.
- Extra arbeten: Oavsett om du installerar en värmepump i ett befintligt eller nybyggt hus kan det finnas extra arbeten som måste göras för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av ditt nya system. Det kan innefatta installation eller byte av värmeavgivare (såsom radiatorer), tilläggsisolering etc.
Priset för att installera en värmepump beror på vilken typ av värmepump du väljer.
Andra faktorer som kan påverka priset är renovering och extra arbeten i fastigheten (såsom tilläggsisolering) som behöver utföras, plus din installatör. Olika installatörer har olika pris beroende på deras expertis och erfarenhet.
Olika länder i Europa har olika bestämmelser och incitament på statlig och regional nivå för att ge stöd till köp och installation av en värmepump.
Då de skiljer sig åt i kriterierna för hur man bli berättigad till stöd bör du kontakta din Daikin-installatör, eller titta på myndighetens webbplats, där du hittar mer information.
De flesta värmepumpar består av en inomhus- och en utomhusenhet. Varje enhet avger ljud när den är igång, ljud som generellt mäts i dBA, och skalan går från 0 dBA till 140 dBA.
När man tittar på ljudnivåerna ser man att det även finns specifikationer för ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå.
Ljudeffektnivå är ljudnivån uppmätt direkt vid ljudkällan och är den ljudeffekt en apparat avger.
Ljudtrycksnivå är ljudnivån som den uppfattas. Den beror dels på avståndet och dels på omgivningen. Ju längre bort från apparaten man är, ju lägre ljudnivå. Likaså uppfattas ljudnivån olika i olika omgivningar. En viss ljudeffekt ger betydligt högre ljudnivå inomhus än utomhus.
Daikins inomhusenheter anses vara mycket tysta. De avger generellt en ljudtrycksnivå på ca 30 dBA, vilket är jämförbart med ljudet när en person viskar.
Eftersom det finns fler storlekar på utomhusenheterna varierar ljudtrycksnivån. Den ligger mellan 40 dBA och 62 dBA. Det är jämförbart med fågelkvitter eller några personer som pratar med varandra.
Värmepumpar kräver inte så mycket. Vi rekommenderar att du schemalägger årligt underhåll med din installatör eller serviceleverantör för att se till så din värmepump fortsätter arbeta så effektivt som möjligt. En typisk service bör innefatta ett antal standardkontroller samt en grundlig rengöring av värmepumpen och filtren.
Upptäck vår blogg om värme och kyla
Ta reda på vilka lösningar som passar dina behov