Skip to main content

Varför golvvärme och värmepumpar fungerar så effektivt tillsammans

Golvvärme och värmepumpar är en idealisk kombination för dig som vill ha hög komfort, låga driftskostnader och energieffektiv uppvärmning året runt. Tillsammans skapar de ett jämnt och behagligt inomhusklimat med effektiv värmespridning i hela hemmet. Eftersom båda systemen arbetar med låga vattentemperaturer fungerar de betydligt mer effektivt tillsammans än traditionella radiatorer. Det bidrar till lägre energiförbrukning och minskade utsläpp i hushållet. I den här guiden får du lära dig hur en värmepump fungerar tillsammans med golvvärme, varför systemen passar så bra ihop och vad det innebär för din komfort, dina energikostnader och en mer hållbar vardag.

Framtidens uppvärmning och kylning i hemmet

Uppvärmning av bostäder genomgår just nu en stor omställning i hela Europa. Strängare energikrav, stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande driver utvecklingen mot smartare och mer hållbara lösningar.

Golvvärme i kombination med värmepumpsteknik ligger i framkant och erbjuder ett koldioxidsnålt, mycket energieffektivt och extremt komfortabelt alternativ till traditionella system som drivs av fossila bränslen – både för uppvärmning och kylning.

Många husägare lockas av den jämna värmefördelningen, de lägre driftskostnaderna och den stora designfriheten som kommer av att slippa synliga och skrymmande radiatorer.

Så vad är det egentligen som gör dessa två tekniker så väl lämpade att fungera tillsammans? Varför är en luft/vattenvärmepump det bästa valet för golvvärme?

I den här artikeln går vi igenom svaren på dessa frågor och mycket mer. Vi fördjupar oss i hur tekniken fungerar, hur den används i praktiken och vilka hållbarhetsfördelar värmepumpar ger i kombination med golvvärme och tappvarmvatten.

Vad är golvvärme?

Om du någon gång har gått barfota på ett behagligt varmt golv – även när det är klinker – vet du hur ombonad och lyxig golvvärme kan kännas.

Med golvvärme värms bostaden upp via ett nätverk av rör som installeras under golvet, i stället för traditionella radiatorer på väggarna.

Utöver den behagliga värmen under fötterna fördelas värmen betydligt jämnare i rummet. Det gör att du slipper kalla och varma zoner samt obehagliga drag – något som ofta förekommer med traditionella radiatorer. Golvvärme bidrar även till mindre dammcirkulation, vilket ger bättre inomhusluft och ett mer hälsosamt inomhusklimat.

Detta beror på att golvvärme använder strålningsvärme, som mjukt värmer upp golv, ytor och föremål i rummet. Radiatorer däremot bygger på cirkulation av varm luft, vilket kan skapa ojämn temperatur och drag.

Vattenburen golvvärme cirkulerar dessutom varmt vatten vid betydligt lägre temperaturer än radiatorer – vanligtvis omkring 25–35 °C jämfört med 45–75 °C.

Den lägre framledningstemperaturen kan minska energiförbrukningen med cirka 10–15 procent jämfört med traditionella uppvärmningssystem.

Det är också en av de främsta anledningarna till att en värmepump är den perfekta värmekällan för golvvärme. Daikins värmepumpar är särskilt väl anpassade för att kombineras med vattenburna golvvärmesystem.

Varför är värmepumpar och golvvärme en perfekt kombination?

En värmepump är ett innovativt system för uppvärmning och kylning med låga koldioxidutsläpp, som blir allt mer populärt i takt med att samhället lämnar fossila bränslen och ställer om till förnybara alternativ.

I stället för att förbränna fossila bränslen för att skapa värme, utvinner en värmepump befintlig värmeenergi från luft, mark eller vatten och överför den från utomhus till inomhus.

Det fungerar på ungefär samma sätt som ett kylskåp, fast tvärtom. Om du vill få en djupare förståelse för tekniken bakom detta kan du läsa vår guide om hur värmepumpar fungerar.

Tack vare sin enkla installation är luftvärmepumpar den vanligaste typen av värmepump i bostäder. De hämtar energi från utomhusluften, även vid temperaturer så låga som −28 °C.

Värmepumpens effektivitetsfördelar

Andra fördelar med en värmepump är låga driftskostnader samt möjligheten att leverera både uppvärmning och kylning året runt med mycket hög energieffektivitet.

  • En värmepump kan leverera 3–5 kWh värme för varje 1 kWh el som förbrukas, vilket gör den 300–500 % mer effektiv än traditionella gaspannor under optimala förhållanden.
  • Värmepumpar är som mest effektiva när de producerar vatten vid lägre temperaturer, och golvvärme är specifikt utformad för att fungera just på dessa nivåer.
  • Genom att cirkulera varmt vatten över en stor yta kan golvvärmesystem värma upp ett rum på ett behagligt sätt med vattentemperaturer runt 30 °C. Det gör att värmepumpen kan arbeta på sin optimala effektivitetsnivå.

Du kan läsa mer om värmepumpers energieffektivitet i vår fördjupande guide om hur värmepumpar fungerar.

Ett stabilt inomhusklimat med jämn och behaglig komfort

När värmepumpar kombineras med golvvärme bibehålls en jämnare temperatur i hemmet. Det minimerar den start- och stoppdrift som annars kan uppstå när system försöker nå högre temperaturer.

Detta bidrar i sin tur till ett mer stabilt inomhusklimat och förlänger utrustningens livslängd, eftersom systemet inte behöver arbeta lika hårt.

Som husägare innebär det lägre energikostnader, ett tystare värmesystem och en jämn, behaglig komfort – utan växlingar mellan för varmt och för kallt

Det är därför allt fler av Daikins värmepumpskunder väljer vattenburen golvvärme som sitt värmeavgivande system.

Vad innebär ”låg framledningstemperatur” och varför är det viktigt?

Enkelt uttryckt gör golvvärme det möjligt för din värmepump att arbeta med lägre och mer energieffektiva vattentemperaturer.

Lite mer tekniskt beror denna samverkan på framledningstemperaturen (LWT, leaving water temperature) – det vill säga temperaturen på vattnet när det lämnar värmepumpen innan det distribueras vidare till värmesystemet.

Med golvvärme räcker en typisk framledningstemperatur (LWT) på 25–35 °C för att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur. Med radiatorer behöver framledningstemperaturen däremot ligga på 45–75 °C för att uppnå samma värmenivå, vilket innebär att värmepumpen måste arbeta betydligt hårdare.

Genom att optimera framledningstemperaturen (LWT) med exempelvis en Daikin Altherma-värmepump kan energiförbrukningen minska med upp till 20 % jämfört med konventionella högtemperatursystem.

Kan du kyla ditt hem med hjälp av golvvärme?

Trots att det kallas golvvärme, visste du att ett golvvärmesystem även kan användas för att kyla ditt hem?

Moderna reversibla värmepumpar kan fungera som ett behagligt kylsystem under sommaren genom att i stället cirkulera svalare vatten i samma rörnät. Systemet absorberar överskottsvärme inomhus och för den vidare ut ur byggnaden.

Denna strålningsbaserade kylmetod ger en jämn och behaglig komfort och håller hemmet svalt utan drag eller kondensbildning.

Om ditt hem är välisolerat kan kylning med golvvärmesystem kosta så lite som 30–50 euro per år, beroende på klimat och hur systemet används.

I takt med att somrarna blir allt varmare i Europa kan golvvärme och golvkylning hjälpa dig att hålla en behaglig inomhustemperatur året runt, med ett och samma kombinerade värmesystem.

Vilka är de huvudsakliga komponenterna i ett golvvärmesystem?

Ett komplett golvvärmesystem består av:

  • En värmepump: Värmepumpen är systemets hjärta. Den utvinner värmeenergi från luft, mark eller vatten för att leverera en mer energieffektiv form av uppvärmning.
  • Rörsystem och fördelare: Varmt eller svalt vatten distribueras genom slitstarka PEX- eller flerskiktsrör som installeras i golvet. Dessa rör är anslutna till en fördelare som reglerar flödet till varje enskild slinga.
  • Termostater och smart styrning: Termostater och smart styrning säkerställer att varje zon – exempelvis enskilda rum eller ytor – håller rätt komfortnivå utan onödig energiförbrukning.
  • Isolering och avjämningsmassa: Ett effektivt system bygger på högkvalitativ isolering under rörsystemet för att förhindra att värme förloras ned i underlaget. Ett lager av avjämningsmassa ovanpå rören fungerar som ett värmelager som lagrar och fördelar värmen jämnt.

När dessa komponenter är rätt dimensionerade och korrekt installerade samverkar de för att skapa ett mycket responsivt, energieffektivt och långlivat system för uppvärmning, kylning och komfort i hemmet.

Som leverantör av värmepumpar och smarta styrsystem samarbetar Daikins installatörer nära med dig, och vid behov, även med din golvvärmeinstallatör. Tillsammans säkerställer de att systemet utformas korrekt för att leverera maximal effekt, komfort och energieffektivitet.

Vad finns det för olika typer av värmepumpar för golvvärme?

  • Luftvärmepumpar – dessa utvinner värme från utomhusluften, även vid minusgrader, och omvandlar den till effektiv uppvärmning eller kylning för bostaden. De dominerar bostadsmarknaden tack vare sin flexibilitet och relativt låga installationskostnad. De kan enkelt kombineras med golvvärme.
  • Bergvärmepumpar – hämtar värmeenergi från marken via kollektorslingor som är nedgrävda i marken. De kan uppnå högre verkningsgrad, men kräver tillgång till tomtyta eller borrhål och innebär en högre installationskostnad.
  • Vattenvärmepumpar – är mindre vanliga men kan fungera mycket bra i bostäder nära sjöar eller vattendrag, där de erbjuder hög effektivitet och stabil prestanda.

Vilken värmepump som är bäst lämpad för din golvvärme beror på flera olika faktorer.

Daikin erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av värmepumpar, tillsammans med kvalificerad rådgivning redan från start. På så sätt kan du känna dig trygg med att få ett optimalt värmesystem anpassat efter just ditt hem och ditt klimat.

Vad är skillnaden mellan vattenburen golvvärme och elektrisk golvvärme?

Även om Daikins värmepumpar fungerar bäst tillsammans med vattenburna golvvärmesystem finns det även elektrisk golvvärme. Därför kan det vara bra att känna till skillnaderna mellan de två alternativen.

Som vi nämnt tidigare fungerar vattenburna system mycket effektivt tillsammans med en värmepump, tack vare de lägre vattentemperaturer som krävs.

Elektriska system fungerar däremot oberoende av externa värmekällor och har vanligtvis driftkostnader som är två till tre gånger högre än för ett vattenburet system som drivs av en Daikin-värmepump.

Det innebär att dina driftskostnader blir avsevärt högre sett över en hel uppvärmningssäsong.

De främsta fördelarna med golvvärme

Det finns många anledningar till att allt fler väljer golvvärme som den perfekta partnern till sin värmepump, med flera både praktiska och ekonomiska fördelar.

Dessa omfattar:

  • Minimalt underhåll, med endast sporadiska kontroller av golvvärmens fördelare samt en årlig översyn av värmepumpen
  • Tyst drift – systemet är i princip ljudlöst, utan surrande fläktar eller tickande radiatorer
  • Integreras smidigt med smarta hemsystem för fjärrstyrning och schemaläggning, vilket gör det enkelt att optimera energianvändningen
  • Kompatibel med förnybar energi, såsom solpaneler på taket, för att ytterligare öka energieffektiviteten och minska beroendet av fossila bränslen
  • Framtidssäkrar ditt hem mot svängande energipriser och ger mer förutsägbara samt lägre driftskostnader

Installation av golvvärme i korthet

Förenklat kan installationen av golvvärme beskrivas i följande fem grundläggande steg:

  • Steg 1: Förberedelse av undergolvet för installation av högpresterande isolering
  • Steg 2: Utläggning av rörnätet i noggrant beräknade slingor ovanpå isoleringen för att säkerställa en jämn värmefördelning
  • Steg 3: Rören fästs säkert i underlaget innan avjämningsmassan gjuts över dem
  • Steg 4: När avjämningsmassan har härdat ansluts värmepumpen, och systemet fylls med vatten samt trycktestas
  • Steg 5: Erfarna installatörer justerar flöden och termostater för att uppnå rätt komfortnivå i varje zon eller område.

Hela processen tar vanligtvis mellan tre och sju dagar för en genomsnittlig bostad, beroende på projektets storlek och komplexitet.

Passar golvvärme bäst för nybyggda hus eller för renoveringsprojekt?

Eftersom golvvärme innebär att isolering, rör och avjämningsmassa byggs upp kan golvhöjden öka något.

I ett nybyggnadsprojekt kan detta enkelt tas med i planeringen redan i design- och projekteringsstadiet. I befintliga bostäder kan det vara mer utmanande, men det finns lågbyggande golvvärmesystem på marknaden som endast bygger cirka 15–20 mm på golvhöjden

Fråga din Daikin-installatör om lågbyggande golvvärmesystem för renovering om du planerar att modernisera en befintlig bostad.

Energieffektiviteten hos en Daikin-värmepump

Som vi har gått igenom innebär de lägre vattentemperaturer som krävs för golvvärme att värmepumpens effektivitet ökar markant. Det resulterar ofta i 20–30 % lägre driftskostnader jämfört med högtemperatursystem.

Daikins värmepumpar är dessutom mycket energieffektiva i sig. De säsongsanpassade verkningsgraderna (SCOP) för Daikins värmepumpar överstiger vanligtvis 4,5. Det innebär att för varje enhet el som används genereras mer än fyra gånger så mycket värme.

Processen blir omvänd för energieffektiv kylning på sommaren.

Hur kan smart styrning hjälpa till att sänka dina energikostnader?

Att installera en värmepump och golvvärme är det första steget, men om du verkligen vill maximera energieffektiviteten och få ut mesta möjliga av din investering är effektiv styrning helt avgörande.

Det innebär att systemet intuitivt anpassas efter din familjs behov och automatiskt justeras utifrån väderförhållanden och elpriser.

Allt detta kan du enkelt hantera via Daikins Onecta-app, som integreras sömlöst med moderna golvvärmesystem.

Med Onecta kan du:

  • Få exakt temperaturreglering för varje rum eller zon
  • Endast värma de rum du använder, när du använder dem
  • Övervaka din energiförbrukning i realtid
  • Dra nytta av algoritmer som lär sig hushållets rutiner
  • Optimera prestanda efter väderförändringar och boendemönster

Varför är bra isolering i hemmet så viktig för golvvärme?

Isolering är en annan avgörande pusselbit om du vill förbättra energieffektiviteten i ditt hem som helhet.

Genom att se till att ditt hem är välisolerat maximerar du prestandan hos både värmepumpen och golvvärmen.

Detta innebär att hålla en hög isoleringsnivå i väggar, fönster och tak, samt att säkerställa god lufttäthet så att varm eller kall luft inte läcker ut.

Genom att tilläggsisolera, uppgradera fönster och dörrar samt täta otätheter blir bostaden inte bara mer komfortabel, du minskar också energiförlusterna och ökar besparingarna på energikostnaderna.

Vad kostar en värmepump och golvvärme?

Om du funderar på att installera en värmepump och golvvärme till ditt hem kommer kostnaden sannolikt att vara en av dina viktigaste faktorer att ta hänsyn till.

Kostnaden för en värmepump och golvvärme handlar huvudsakligen om två faktorer – installationskostnaden och vad det kostar att driva systemet i det långa loppet.

  • Installationskostnader: Att installera ett kombinerat system med värmepump och golvvärme kostar vanligtvis cirka 12 000–18 000 euro för en genomsnittlig villa med tre sovrum, beroende på individuella förutsättningar som typ av värmepump, golvytans storlek och fastighetens skick.
  • Bidrag för värmepumpinstallationer: Många länder erbjuder numera bidrag för värmepumpar, vilket kan bidra till att minska den initiala investeringskostnaden. Därför är det definitivt värt att ta reda på vilka stöd och bidrag som finns tillgängliga där du bor.
  • Driftkostnader: Dessa kostnader är avsevärt lägre än för elradiatorer och konkurrenskraftiga jämfört med gaspannor, särskilt i takt med att gaspriserna svänger. Driftskostnaderna kan sänkas ytterligare genom att utnyttja särskilda elpriser eller genom att komplettera med solceller, något vi går igenom i nästa avsnitt.
  • Underhållsbehov: Golvvärme har få rörliga delar och kräver i regel väldigt lite underhåll, utöver sporadiska kontroller av fördelaren. Värmepumpar mår bäst av en årlig service där köldmedienivåer, filter och systemets övergripande prestanda kontrolleras. Din lokala Daikin-installatör kan hjälpa dig med service och löpande underhåll.
  • Livslängd: Med rätt skötsel kan rören i ett golvvärmesystem hålla i över 50 år, medan moderna värmepumpar normalt har en livslängd på cirka 15–20 år innan större utbyte eller uppgradering blir aktuellt. Det är därför klokt att utvärdera valuta för pengarna ur ett långsiktigt perspektiv i förhållande till den initiala investeringen i ett förnybart uppvärmningssystem.

Miljöfördelar med värmepump i kombination med golvvärme

Genom att byta till en värmepump i kombination med golvvärme kan du minska hushållets utsläpp med upp till 70 % jämfört med fossila bränslen, beroende på elmixen.

Detta bidrar till EU:s mål om nettonollutsläpp och hjälper byggnader att uppnå högre energiklassning och energieffektivitet.

Hur fungerar golvvärme i kombination med solpaneler och batterilagring?

Värmepumpar i kombination med golvvärme kan integreras sömlöst med solpaneler. Genom att även komplettera systemet med batterilagring kan du bli till stor del energioberoende, där uppvärmning och kylning till stor del drivs av egenproducerad energi.

Solpanelerna driver värmepumpen direkt under dagtid, medan överskottsenergi kan lagras i batteriet för användning på kvällen eller under perioder då elpriserna är som högst. Detta minskar beroendet av elnätet, begränsar effekten av svängande energikostnader och kan göra att energikostnaderna under sommaren närmar sig noll.

Kan en värmepump med golvvärme öka värdet på mitt hem?

Att installera en värmepump i kombination med golvvärme kan dessutom bidra till att öka värdet på din fastighet.

Bostäder med koldioxidsnåla uppvärmningssystem är attraktiva för köpare som söker lägre energikostnader, bättre energieffektivitet, minskad miljöpåverkan och ett hem som är framtidssäkrat inför regeländringar. Faktum är att en granskning från 2025 av 68 europeiska studier visar att en förbättring med ett steg i energiprestandacertifikatet (EPC) vanligtvis leder till en prisökning på 1–3 % vid försäljning. Du kan läsa mer om hur en värmepump kan öka värdet på din fastighet i vår guide.

Fallstudie: Ett modernt hem som använder en värmepump och golvvärme

Som ett verkligt exempel på vilken effekt en värmepump i kombination med golvvärme kan ha installerades en Daikin Altherma 3-luftvärmepump i ett nybyggt hus på 200 m² i Nederländerna, tillsammans med ett vattenburet golvvärmesystem.

Säsongsuppföljningen visade att uppvärmningskostnaden uppgick till endast 400 euro per år, medan kylningen under sommaren tillkom med bara 40 euro.

Husägarna uppskattade särskilt den jämna och stabila komforten, avsaknaden av drag samt den förbättrade inomhusluftkvaliteten.

Vanliga frågor om värmepumpar med golvvärme

Vi har gått igenom mycket i den här artikeln, men här följer en sammanfattning med svar på några av de vanligaste frågorna vi får om värmepumpar i kombination med golvvärme.

  • Räcker en värmepump med golvvärme för att värma hela mitt hem?
    Ja, i de flesta välisolerade fastigheter är detta nog för att ge komfortabel uppvärmning och kylning året runt.
  • Hur lång tid tar det att installera golvvärme med en värmepump?
    I ett genomsnittligt hem tar installationen vanligtvis mellan tre och sju dagar.
  • Kan jag kyla mitt hem med hjälp av golvvärme på sommaren?
    Ja, moderna värmepumpar är reversibla och kan både värma och kyla.
  • Vad händer om mitt hem inte är välisolerat?
    Att uppgradera isoleringen rekommenderas för att få ut bästa möjliga prestanda från värmepumpen och golvvärmesystemet.

Hur väljer jag rätt värmesystem för mitt hem?

Även om det finns många faktorer att ta hänsyn till avgörs det rätta systemet i slutändan av ditt hem, din livsstil och var du bor.

Du behöver dock inte ta dig igenom allt detta på egen hand. Våra certifierade Daikin-installatörer erbjuder skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att du får ett system som är anpassat efter just dina behov och som levererar maximal komfort och energieffektivitet.

Besök vår Residential Solutions Navigator för att hitta den värme- och kyllösning som passar bäst för just ditt hem.

Avslutande tankar: Komfort, effektivitet och hållbarhet i ett enda system

Golvvärme gör det möjligt för en värmepump att upprätthålla behagliga inomhustemperaturer med betydligt lägre vattentemperaturer än traditionella radiatorer. Genom att arbeta vid dessa lägre temperaturer kan värmepumpen arbeta betydligt mer energieffektivt. Resultatet är ett framtidssäkert system som värmer och kyler ditt hem med minimalt slöseri av energi. Det är en av de mest effektiva sätten att kombinera komfort, hållbarhet och långsiktiga kostnadsbesparingar.

Viktiga slutsatser

  • Golvvärme gör att värmepumpen kan arbeta med optimal verkningsgrad, tack vare de låga vattentemperaturerna (25–35 °C).
  • Systemet ger en jämn komfort utan drag och kan användas både för uppvärmning och kylning.
  • Att kombinera en värmepump med govvärme kan minska driftkostnaderna med 20–30 %.
  • I kombination med golvvärme får du en jämn värmefördelning, mer stabila temperaturer och ett tystare värmesystem.
  • Kombinationen minskar koldioxidutsläppen och bidrar till att uppfylla EU:s mål om nettonollutsläpp.

Utforska Daikins värmepumpar som är kompatibla med golvvärme

Om du letar efter en värmepump som passar tillsammans med ditt golvvärmesystem kan vi hjälpa dig.

Vi erbjuder ett brett utbud av värmepumpslösningar som är kompatibla med golvvärme och som kan höja komforten i ditt hem samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck.

Du kan komma igång redan idag genom att använda vår onlinebaserade Residential Solution Navigator för att hitta den värme- och kyllösning som passar bäst för ditt hem, eller genom att boka ett möte med en certifierad installatör.

Kommer härnäst