Skip to main content

Från dokumentet “Drivkrafter bakom användning av värmepumpar i europeiska hushåll”.

Enligt de marknadsantaganden som används i denna modell förväntas installationen av en värmepump istället för en naturgasvärmepanna, som värme- och varmvattensystem, ge energibesparingar under en förutspådd period på 10 år. Man kan förvänta sig att man sparar mer och mer sett över tid.

Ett återkommande argument för installationen av en värmepump är den förväntade lägre energiförbrukningen, som ger lägre kostnader och därför ökade besparingar för hushållet. För att underbygga detta påstående har Daikin Europe genomfört en simulering som ger en prognos av energipriserna i Europa. Den baseras undantagslöst på antaganden och är i hög grad osäker i fråga om framtida utveckling av den globala ekonomin, men ger ändå en relativt stabil grund för framtida bedömning av energibesparingar.

För att uppskatta framtida energipriser för hushållen har Daikin räknat på en grundläggande prisuppskattning, baserad på historiska energipriser som reviderats för att minska effekten av avvikande värden. I beräkningen har man dessutom tagit med effekten av det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter på konsumentpriser, samt den framtida effekten av en koldioxidskatt. Diagrammet nedan ger en uppskattning av prisutvecklingar, baserad på ovan nämnda antaganden.

Fastän de beräknade priserna efter 2032 är utanför ramarna för detta projekt är det värt att notera att effekten av ETS och koldioxidskatt kommer att spela en ännu större roll i att göra fossila bränslen dyrare för europeiska hushåll efter 2035.

För att bättre kunna fastställa energibesparingarna fram till år 2032 har en fallstudie, som ger en uppskattning av besparingarna under en tidsperiod på 10 år, utarbetats. 2 scenarion har tagits fram:

  • en värmepumps förbrukning
  • en gasvärmepannas förbrukning.

Ett hus med en yta som kräver 10 000 kWh användes som referens. Detta motsvarar (ungefär) en årlig gasförbrukning på 1 100 m3. Referenshuset skulle kunna vara ett nybyggt hus på 200 m2 eller ett mellanstort renoveringsobjekt (upp till 120 m2, energiklass E).

I den här specifika jämförelsen förväntas installationen av en värmepump ge kontinuerliga energibesparingar under prognosperioden på 10 år. Tabellen nedan visar den förväntade energibesparingarna vid användning av en värmepump (HP).

Energibesparingarna förväntas öka över tid i takt med att klyftan mellan genomsnittliga europeiska elpriser och naturgaspriser ökar. Det totalt sparade beloppet vid slutet av simuleringens prognosperiod är 2 602 euro. Besparingarna är alltid positiva och växer i stabil takt under 10 års tid.

Dessa fynd förutsätter en renoveringshastighet och förstärkningseffekt som stämmer överens med den aktuella europeiska hastigheten, och därefter implementering av koldioxidskatt från 2023 för att underlätta minskningen av koldioxidutsläpp, samt fortlöpande marknadsandelar för teknik som så småningom leder till utfasning av icke-kondenserande värmepannor.

När uppgifterna i detta dokument tolkas är det viktigt att komma ihåg att de förutspådda energipriserna är en följd av de underliggande antagandena i modellen, och att de i hög grad är osäkra med avseende på den framtida utvecklingen av energimarknaden och den globala ekonomin. Det är därför viktigt att ha i åtanke att detta är simuleringar och inte förutsägelser.

En mer detaljerad kvantitativ bedömning samt källor och referenser finns i det fullständiga dokumentet.