Skip to main content

Sju enkla tips för att få ut maximal effekt av din luftrenare.

För att få ut mesta möjliga effekt av en luftrenare hemma behöver luftrenaren stå så fritt som möjligt i rummet. Ju större upptagningsområde luftrenaren har och ju längre bort den rena luften sprids, ju renare luft får du i hela rummet. 

Ställ luftrenaren i det rum där du vistas mest

En luftrenare renar luften i rummet den står i. Ställ därför luftrenaren i det rum där du vistas mest. Oftast är det sovrummet eller vardagsrummet. Eller flytta runt luftrenaren efter ditt behov. Ska du laga mat? Ställ den i köket. Ska du ha middagsbjudning? Ställ den i närheten av middagsbordet. Har du målat om? Ställ den i det nymålade rummet. Daikins luftrenare är enkla att flytta runt. De har inbyggda bärhandtag och väger inte så mycket.

Ställ luftrenaren så fritt som möjligt och alltid på golvet

Ju friare luftrenaren står, ju större område tar den upp luft från. Daikins luftrenare är byggda som torn. Det vill säga att de tar in luft från tre riktningar nedtill, nära golvet och släpper ut den rena luften i toppen. Därför ska luftrenaren alltid stå på golvet och helst så fritt som möjligt från hörn och möbler.

Ställ luftrenaren så den har fritt ända upp till taket i rummet

Den rena luften blåses ut uppåt och ju friare väg upp till taket, ju bättre sprids den i rummet. 

Använd driftläget auto

Driftläget auto innebär att luftrenaren bara jobbar när det behövs. Är kökt fullt av stekos? Luftrenaren känner av det och kör för fullt. När stekoset har försvunnit varvar luftrenaren ned och stannar. Med autoläget inkopplat har du alltid ren och fräsch luft hemma utan att du störs av luftrenaren.

Använd driftläget pollen under pollensäsongen

Daikins luftrenare tar bort över 99% av pollen i inomhusluften. Flera av Daikins luftrenare har ett pollenläge som optimerar driften för att rena luften från pollen. Det innebär att fläkthastigheten ökar var 5:e minut så att en mild luftcirkulation skapas i rummet. Denna cirkulation gör det enklare för luftrenaren att fånga upp pollenet och ta bort det från inomhusluften. 

Kör luftrenaren på högsta hastighet när du dammsuger

De flesta dammsugare släpper tillbaka en hel del av dammet de suger upp i rummet. Därför är det bra att köra luftrenaren på högsta fläkthastighet när du dammsuger och en stund efteråt. Då kommer det mesta av dammet att tas upp av luftrenaren istället för att lägga sig på golvet och andra ytor.

Rengör luftrenaren regelbundet

Dammsug luftintagsfiltren regelbundet. Dammet som samlas i dessa filter hindrar luften att komma in i luftrenaren med försämrad prestanda som följd. Torka även av luftrenaren med en fuktig trasa emellanåt. 

Läs mer om luftrenare